[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-107","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 7-pole; CAGE CLAMP®; gray","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-107","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741, grau</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-107 ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Unsere Durchführungsklemmen geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Durchführungsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 5 und 6 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (36,5 x 22,5 x 12,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Durchführungsklemme wird durch einen Drücker betätigt. Die Verlötung der Durchführungsklemme erfolgt mittels THT. Eingeführt wird der Leiter in einem 0 °-Winkel zur Oberfläche.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneU1DOHhOVEEyTVRVMk9UQTBORFV4TUF8NWM3M2UxYzk1Zjc4MGYzNGU0NzhlN2E1NmJjMjhiYjIxZTJhNTZmYTljNzJhNjI2Y2Y0ZjQxMDM4ZjZjODU4Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd3Tnk4eE5UQTJNVFUyT1RjMk5UUXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmIyNmU1OTU3ZjhlOGZkZWZlMmU3NWNmMmNkZTcwNzQyM2E1ODczNjA4Y2M3ZjViZjBmZTIxZjMwZDc0MjBiZg","altText":"1440_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd3TVM4eE5UQTJNVFUyT1RrMk1qQXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTg2NjVkMWI4NGY2YjQ1NjkwZjAyMzJhYjczOTU1MjRjMTY5M2MzZWVlZDQyZTljOTVhMzQyZTFlMDkxZjEyMg","altText":"1280_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhtWlM4eE5UQTJNVFUzTURJeU5ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzdiYWM1MGM4ZGE2NWVjMjJmYmY1NTA2MjJlYWExNmQxMjU1ZWNhZmY2YjJiYWI1MjFhOTg1Yzc0OTI2YzY4Yw","altText":"1024_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtWWk4eE5UQTJNVFUzTURReU1EYzJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0ZrT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjA5ZDAzZThkZDk5N2U2ZTNhZjEyOGE5YTYxZDRhZDIxZjNkNjJjZDE5MGU4NzJkZTkwM2JiOTQ4YTM2MDkz","altText":"768_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhtTkM4eE5UQTJNVFUzTURZeE56TTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0ZrT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjNhMDJkMTA3ODM3OWFhZGQ2MWVmMTI5MGRkOWI3YmNhNzAwNGM2MDEyOTRkNGU2Y2EzZjg1OGYzYzNjMDc3","altText":"480_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzVOQzh4TlRBMk1UVTNNVE13TlRVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlZWU0MmY5ZjcxMGExMjIzYmM0OTcxM2FhZDk4MTU4NjM1YjA4YTNlZTI5MTVjOGE4ZjIxNzljMzVjNmMxOGY","altText":"120_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd3Tnk4eE5UQTJNVFUyT1RjMk5UUXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmIyNmU1OTU3ZjhlOGZkZWZlMmU3NWNmMmNkZTcwNzQyM2E1ODczNjA4Y2M3ZjViZjBmZTIxZjMwZDc0MjBiZg","altText":"1440_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd3TVM4eE5UQTJNVFUyT1RrMk1qQXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTg2NjVkMWI4NGY2YjQ1NjkwZjAyMzJhYjczOTU1MjRjMTY5M2MzZWVlZDQyZTljOTVhMzQyZTFlMDkxZjEyMg","altText":"1280_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhtWlM4eE5UQTJNVFUzTURJeU5ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzdiYWM1MGM4ZGE2NWVjMjJmYmY1NTA2MjJlYWExNmQxMjU1ZWNhZmY2YjJiYWI1MjFhOTg1Yzc0OTI2YzY4Yw","altText":"1024_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtWWk4eE5UQTJNVFUzTURReU1EYzJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0ZrT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjA5ZDAzZThkZDk5N2U2ZTNhZjEyOGE5YTYxZDRhZDIxZjNkNjJjZDE5MGU4NzJkZTkwM2JiOTQ4YTM2MDkz","altText":"768_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhtTkM4eE5UQTJNVFUzTURZeE56TTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0ZrT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjNhMDJkMTA3ODM3OWFhZGQ2MWVmMTI5MGRkOWI3YmNhNzAwNGM2MDEyOTRkNGU2Y2EzZjg1OGYzYzNjMDc3","altText":"480_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzVOQzh4TlRBMk1UVTNNVE13TlRVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlZWU0MmY5ZjcxMGExMjIzYmM0OTcxM2FhZDk4MTU4NjM1YjA4YTNlZTI5MTVjOGE4ZjIxNzljMzVjNmMxOGY","altText":"120_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneU1DOHhOVEEyTVRVMk9UQTBORFV4TUF8NWM3M2UxYzk1Zjc4MGYzNGU0NzhlN2E1NmJjMjhiYjIxZTJhNTZmYTljNzJhNjI2Y2Y0ZjQxMDM4ZjZjODU4Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaG1NQzh4TlRBNE1UYzVORFF6TnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGFmOGVlOTdlM2Y5NDYyYjhlOGIwZGU0YjU1ZjAwNzkwMjI1MzNiNDZlMTM0MjQ5NDg0YmU5ZTI1NmYyYWU","altText":"200_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaG1NQzh4TlRBNE1UYzVORFF6TnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGFmOGVlOTdlM2Y5NDYyYjhlOGIwZGU0YjU1ZjAwNzkwMjI1MzNiNDZlMTM0MjQ5NDg0YmU5ZTI1NmYyYWU","altText":"200_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TXk4eE5UQTRNVGM1TXpNMU5UZ3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDQxZjg4YjFkNDM0ZjE0NjMyYWQyOTgxNTkyN2QwYmNiYzFmNGI2MmRlMTk2NzdkNDhlNWQxNzAyYTkxOGYyMg","altText":"1440_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1TkM4eE5UQTRNVGM1TXpneE5EVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzNjZjcxOGIzNDNiY2NlZTQ4ZmRiMjc0OGJmNThjZWQ0NWY0ZDJjYTRhZDQ1MjUxZDM5MDIxNzg3Mzk5MjRhMg","altText":"1280_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhsTXk4eE5UQTRNVGM1TkRBM05qY3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU4NjdlZDVjZGYyYTc5ZDIyMjg5ZmJjNmVhZDFkYTMwMjVmNWVjNzYyNjI2YmY4YTNjNjM4ZmI5ZjUxMDk0OA","altText":"1024_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhsWVM4eE5UQTRNVGM1TkRJM016TXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNams0TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MjRmZTAwYzdhZTc2ZDRjOGI4Yjc0ZDBiNjY5YzU3Y2RmYzAwNzUyYTI2ZWNiZjc4Mzg1ZGNhM2QyYzE0MTEx","altText":"768_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsWkM4eE5UQTRNVGM1TkRNM01UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNams0TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNmUzNDhmMmFhZTFmODc3OTQ4YjBiZmRiMTQwZDFiNzM5ZDhmMjk5YzVjYjBhM2RkYWQxMGVmODY1ZGVmZThh","altText":"480_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaG1NQzh4TlRBNE1UYzVORFF6TnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGFmOGVlOTdlM2Y5NDYyYjhlOGIwZGU0YjU1ZjAwNzkwMjI1MzNiNDZlMTM0MjQ5NDg0YmU5ZTI1NmYyYWU","altText":"200_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyaG1aUzh4TlRBNE1UYzVORGcyTXpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc5ZTk0ODgzYjQ1MzBlYjI3NjY1NWNlMDUwNzU0OTU1MmM1NGFkYzkzODdlMmU5N2E0N2U1MDg0YWI4YTRlZDI","altText":"120_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnellpOHhOVEE0TVRjNU1UazNPVFUxTUF8ZDJiNDYxNmU5ZWE3MjVkNmY0ZTZjOGJhMjgwZGQwODk5N2E1NjQ1ZGVmZTFkOTI5ZGY2NzE3ZTUxMGM1YWFlNQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WlM4eE5UQTJNVFUyT1RVMk9EYzVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2NkMmNlYjgyNGUyN2YzM2UxZDRhMDNmNzk4NWY5MTYwNzlmMWMxN2FjNWYyM2Y3ODQyM2FmOTMyM2ZkNDQ1ZA","altText":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmd3Tnk4eE5UQTJNVFUyT1RjMk5UUXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmIyNmU1OTU3ZjhlOGZkZWZlMmU3NWNmMmNkZTcwNzQyM2E1ODczNjA4Y2M3ZjViZjBmZTIxZjMwZDc0MjBiZg","altText":"1440_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd3TVM4eE5UQTJNVFUyT1RrMk1qQXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTg2NjVkMWI4NGY2YjQ1NjkwZjAyMzJhYjczOTU1MjRjMTY5M2MzZWVlZDQyZTljOTVhMzQyZTFlMDkxZjEyMg","altText":"1280_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhtWlM4eE5UQTJNVFUzTURJeU5ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoWkRnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzdiYWM1MGM4ZGE2NWVjMjJmYmY1NTA2MjJlYWExNmQxMjU1ZWNhZmY2YjJiYWI1MjFhOTg1Yzc0OTI2YzY4Yw","altText":"1024_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhtWWk4eE5UQTJNVFUzTURReU1EYzJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0ZrT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjA5ZDAzZThkZDk5N2U2ZTNhZjEyOGE5YTYxZDRhZDIxZjNkNjJjZDE5MGU4NzJkZTkwM2JiOTQ4YTM2MDkz","altText":"768_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhtTkM4eE5UQTJNVFUzTURZeE56TTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0ZrT0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjNhMDJkMTA3ODM3OWFhZGQ2MWVmMTI5MGRkOWI3YmNhNzAwNGM2MDEyOTRkNGU2Y2EzZjg1OGYzYzNjMDc3","altText":"480_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnd0wyaGxaQzh4TlRBMk1UVTNNRGd4TXprNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiZGJiODhkNWExZjJlZDdjZWQ3ZjVlYWI3MDE1Y2Y3M2Q0NDM3ZmM0YzM4MDVjM2VjM2IwYTQxNTZiN2Y0YmI","altText":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003aad8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzVOQzh4TlRBMk1UVTNNVE13TlRVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJlZWU0MmY5ZjcxMGExMjIzYmM0OTcxM2FhZDk4MTU4NjM1YjA4YTNlZTI5MTVjOGE4ZjIxNzljMzVjNmMxOGY","altText":"120_0200000d0003aad8000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAxNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneU1DOHhOVEEyTVRVMk9UQTBORFV4TUF8NWM3M2UxYzk1Zjc4MGYzNGU0NzhlN2E1NmJjMjhiYjIxZTJhNTZmYTljNzJhNjI2Y2Y0ZjQxMDM4ZjZjODU4Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003aad8000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaG1NQzh4TlRBNE1UYzVORFF6TnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGFmOGVlOTdlM2Y5NDYyYjhlOGIwZGU0YjU1ZjAwNzkwMjI1MzNiNDZlMTM0MjQ5NDg0YmU5ZTI1NmYyYWU","altText":"200_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaG1NQzh4TlRBNE1UYzVORFF6TnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGFmOGVlOTdlM2Y5NDYyYjhlOGIwZGU0YjU1ZjAwNzkwMjI1MzNiNDZlMTM0MjQ5NDg0YmU5ZTI1NmYyYWU","altText":"200_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmczWXk4eE5UQTRNVGM1TXpFMU9URTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVmNzVlODFlNTgzMjI0OWZiZWRiOTg1ZjFhNzJhY2YzMzY0YzQxMGNhNzFjYmE4MTE0NWRhNGM4NjQxZmYxYg","altText":"2000_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TXk4eE5UQTRNVGM1TXpNMU5UZ3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDQxZjg4YjFkNDM0ZjE0NjMyYWQyOTgxNTkyN2QwYmNiYzFmNGI2MmRlMTk2NzdkNDhlNWQxNzAyYTkxOGYyMg","altText":"1440_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc1TkM4eE5UQTRNVGM1TXpneE5EVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzNjZjcxOGIzNDNiY2NlZTQ4ZmRiMjc0OGJmNThjZWQ0NWY0ZDJjYTRhZDQ1MjUxZDM5MDIxNzg3Mzk5MjRhMg","altText":"1280_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmhsTXk4eE5UQTRNVGM1TkRBM05qY3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk1T0RNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU4NjdlZDVjZGYyYTc5ZDIyMjg5ZmJjNmVhZDFkYTMwMjVmNWVjNzYyNjI2YmY4YTNjNjM4ZmI5ZjUxMDk0OA","altText":"1024_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhsWVM4eE5UQTRNVGM1TkRJM016TXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNams0TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MjRmZTAwYzdhZTc2ZDRjOGI4Yjc0ZDBiNjY5YzU3Y2RmYzAwNzUyYTI2ZWNiZjc4Mzg1ZGNhM2QyYzE0MTEx","altText":"768_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhsWkM4eE5UQTRNVGM1TkRNM01UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNams0TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNmUzNDhmMmFhZTFmODc3OTQ4YjBiZmRiMTQwZDFiNzM5ZDhmMjk5YzVjYjBhM2RkYWQxMGVmODY1ZGVmZThh","altText":"480_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyaG1NQzh4TlRBNE1UYzVORFF6TnpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGFmOGVlOTdlM2Y5NDYyYjhlOGIwZGU0YjU1ZjAwNzkwMjI1MzNiNDZlMTM0MjQ5NDg0YmU5ZTI1NmYyYWU","altText":"200_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002983000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyaG1aUzh4TlRBNE1UYzVORGcyTXpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qazRNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc5ZTk0ODgzYjQ1MzBlYjI3NjY1NWNlMDUwNzU0OTU1MmM1NGFkYzkzODdlMmU5N2E0N2U1MDg0YWI4YTRlZDI","altText":"120_0200000d00002983000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002983000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnellpOHhOVEE0TVRjNU1UazNPVFUxTUF8ZDJiNDYxNmU5ZWE3MjVkNmY0ZTZjOGJhMjgwZGQwODk5N2E1NjQ1ZGVmZTFkOTI5ZGY2NzE3ZTUxMGM1YWFlNQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002983000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-107","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-107","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-107","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918679633","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":30.0,"numberPackageUnits":120.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 7-pole; CAGE CLAMP®; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142744","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}