[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-135","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; gray","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-135","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit Drücker</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-135 ermöglicht eine einfache und sichere Verdrahtung. Unsere Durchführungsklemmen geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchführungsklemme Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (34,4 x 22,5 x 12,8) mm. Diese Durchführungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Drücker. Die Verlötung der Durchführungsklemme erfolgt mittels THT. Der Leiter wird im 0 °-Winkel zur Oberfläche eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneVpDOHhOVEEyTVRReE16QXdNekk1TkF8ZDRkMzhhNzQzMTA5MThiYTEwNjdlOWU3NmRlZjEwOGUxMWNmMDc2Nzc0ZmIyOTBhYWZlYWE0NTI2ZmQ5OWY2NA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc1Tnk4eE5UQTJNVFF4TkRBMU1UZzNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTNlZGM2YTk4MGUzYjU0YTI3ZjI1YjA1ZmJiMjgyZjBkODkwNzFiYzJlMjNmNjU5YTVhZDkwMzgwMjU2YmEwZA","altText":"1440_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TkRFNE1qazBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmM4OGVlZWNkM2FjNTc1ZmEzNjYxNzdlNWI1NmJhZDMxNGVjMTc1YjUxN2RkN2I2NjE4YmEyMDNmYTJkOTA3NA","altText":"1280_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF4TkRVeE1EWXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM2ZjBjNzQ4NDQzYjk1NTk2NTJmOGU1OGVjYjU3NmY4YmY1ZDM3OWI3NjQ2NTlkYmMyYWFmYWRhYjhkMTgyZg","altText":"1024_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhoWmk4eE5UQTJNVFF4TkRjM01qYzJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0kyTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMzFjZjhjNzAxYzdhMDUzMzRjY2ViNzBiYjk3ZjY4ZDdjMzYzODJmYWIxMDY2OWYyOWEwYjAwNDU4MWQwMzEz","altText":"768_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpTmk4eE5UQTJNVFF4TkRrMk9UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0kyTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjAzYzNmN2U4ODY3N2VjYjk2NDBjMDExOTUwNGQ0Y2NhNmRiNjdkZWVlNTNlYzg4ZWNjYmNjOTkyNjBiYzg1","altText":"480_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQxfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaG1NQzh4TlRBMk1UUXhOVFE1TXpZMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwMzA4OGViNTEwMmRiZjQ4NTgxNDhhM2UzMDc1ZDE4YmQ4ZTU2ZjI1ZTcxN2IwM2NmZjEyODA3OGY2YTcyNjE","altText":"120_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc1Tnk4eE5UQTJNVFF4TkRBMU1UZzNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTNlZGM2YTk4MGUzYjU0YTI3ZjI1YjA1ZmJiMjgyZjBkODkwNzFiYzJlMjNmNjU5YTVhZDkwMzgwMjU2YmEwZA","altText":"1440_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TkRFNE1qazBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmM4OGVlZWNkM2FjNTc1ZmEzNjYxNzdlNWI1NmJhZDMxNGVjMTc1YjUxN2RkN2I2NjE4YmEyMDNmYTJkOTA3NA","altText":"1280_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF4TkRVeE1EWXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM2ZjBjNzQ4NDQzYjk1NTk2NTJmOGU1OGVjYjU3NmY4YmY1ZDM3OWI3NjQ2NTlkYmMyYWFmYWRhYjhkMTgyZg","altText":"1024_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhoWmk4eE5UQTJNVFF4TkRjM01qYzJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0kyTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMzFjZjhjNzAxYzdhMDUzMzRjY2ViNzBiYjk3ZjY4ZDdjMzYzODJmYWIxMDY2OWYyOWEwYjAwNDU4MWQwMzEz","altText":"768_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpTmk4eE5UQTJNVFF4TkRrMk9UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0kyTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjAzYzNmN2U4ODY3N2VjYjk2NDBjMDExOTUwNGQ0Y2NhNmRiNjdkZWVlNTNlYzg4ZWNjYmNjOTkyNjBiYzg1","altText":"480_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQxfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaG1NQzh4TlRBMk1UUXhOVFE1TXpZMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwMzA4OGViNTEwMmRiZjQ4NTgxNDhhM2UzMDc1ZDE4YmQ4ZTU2ZjI1ZTcxN2IwM2NmZjEyODA3OGY2YTcyNjE","altText":"120_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneVpDOHhOVEEyTVRReE16QXdNekk1TkF8ZDRkMzhhNzQzMTA5MThiYTEwNjdlOWU3NmRlZjEwOGUxMWNmMDc2Nzc0ZmIyOTBhYWZlYWE0NTI2ZmQ5OWY2NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFPQzh4TlRBM01UTTNNVGsxTWpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5NDRlNWFmYTBiMjk1NmI3NzIwNmVjYzMyZjVkOGFkNTFlMzkxOGU4ZmVjZjQyZDhmYjFhNGYzYWRlYzhkMWE","altText":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFPQzh4TlRBM01UTTNNVGsxTWpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5NDRlNWFmYTBiMjk1NmI3NzIwNmVjYzMyZjVkOGFkNTFlMzkxOGU4ZmVjZjQyZDhmYjFhNGYzYWRlYzhkMWE","altText":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd4TUM4eE5UQTNNVE0zTURrMk9URXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNmNzg4NjQzZDI5OTJmNTRmZDE4ZGVjMWU5YTE1ZDkzZDUyNWRhODhlZTQ4ODIwOTM1YjYxNjFhODAyMDY4MQ","altText":"1440_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6WkM4eE5UQTNNVE0zTVRFd01ERTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMyNDU4N2FiZWQyY2JjNWEzMWI5YjlmOWNlMTcyNmU2NzY2MTgwY2M1ZTc3YTc5NGY4MmEyZGMxZTllZTI3Nw","altText":"1280_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTkM4eE5UQTNNVE0zTVRNeU9UVTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzdkYjFkZDFiMzhkMGJiYTM1MGYxMWJiMzUyYzc0NWM3ZWFjNDU2NzJlMzNkMjM3Y2M0NTU3YjRlMzllODVlZA","altText":"1024_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcwTnk4eE5UQTNNVE0zTVRRMk1EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU5sTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1OTU4ZjQ0ZDk0ODM1OWI0NjJjNTMxODVjNTFlZjg3ZDBiYzk3YWI3ZGUwNmYzYWY0M2FhZWIxY2NjMWM5ZGVk","altText":"768_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcxTVM4eE5UQTNNVE0zTVRjeU1qYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU5sTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNzJmOTY5YjAwMzhhNWQwYTk2NWRlMzg2NDc3NGI1YjJlN2M2N2E0NDI4ZGZhZGJkN2I4NjA3MjQyYWEyZGY5","altText":"480_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFPQzh4TlRBM01UTTNNVGsxTWpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5NDRlNWFmYTBiMjk1NmI3NzIwNmVjYzMyZjVkOGFkNTFlMzkxOGU4ZmVjZjQyZDhmYjFhNGYzYWRlYzhkMWE","altText":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc1fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlZeTh4TlRBM01UTTNNamMzTVRNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YWNkZTllNzcxNzM5N2EwMzczNGI1OTcxZjE3YjA0N2M5YWI1Y2VmMmZiMDAyMjI3ODU5MDIwZWI2YTQ4MWU","altText":"120_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneVppOHhOVEEzTVRNM01EQTFNVFl4TkF8NDlkYzYwZGNjNTVhZTE4MzBiNWU4MzI1ZjA1YjJiODNkNDQ1MzAyYWU1YThlYzc5YTNiZGJjMGQ4ODJkMTE1Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwTmk4eE5UQTJNVFF4TXpjNE9UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2FmYjdhMjliNzFmZTVmYmFmZWEwNDQ0ODcxNzdlNzBlZTEwYWQ5ZWM5YzQxZDJlNTI5MmJlMTJiZTMyYjk3Mg","altText":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmc1Tnk4eE5UQTJNVFF4TkRBMU1UZzNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTNlZGM2YTk4MGUzYjU0YTI3ZjI1YjA1ZmJiMjgyZjBkODkwNzFiYzJlMjNmNjU5YTVhZDkwMzgwMjU2YmEwZA","altText":"1440_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TkRFNE1qazBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmM4OGVlZWNkM2FjNTc1ZmEzNjYxNzdlNWI1NmJhZDMxNGVjMTc1YjUxN2RkN2I2NjE4YmEyMDNmYTJkOTA3NA","altText":"1280_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF4TkRVeE1EWXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZpTmpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM2ZjBjNzQ4NDQzYjk1NTk2NTJmOGU1OGVjYjU3NmY4YmY1ZDM3OWI3NjQ2NTlkYmMyYWFmYWRhYjhkMTgyZg","altText":"1024_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhoWmk4eE5UQTJNVFF4TkRjM01qYzJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0kyTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMzFjZjhjNzAxYzdhMDUzMzRjY2ViNzBiYjk3ZjY4ZDdjMzYzODJmYWIxMDY2OWYyOWEwYjAwNDU4MWQwMzEz","altText":"768_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpTmk4eE5UQTJNVFF4TkRrMk9UTTNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0kyTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjAzYzNmN2U4ODY3N2VjYjk2NDBjMDExOTUwNGQ0Y2NhNmRiNjdkZWVlNTNlYzg4ZWNjYmNjOTkyNjBiYzg1","altText":"480_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdGakwyaG1aUzh4TlRBMk1UUXhOVEF6TkRreE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE4MWQ4NjcxYzY3NDU5ZTc0MzIwNmJmYmVhN2FhYTZiZjRmZWIzYzM4ZWFhY2ZjMWY1MWFhNmVhMzIyMWY1ODQ","altText":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ab65000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQxfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaG1NQzh4TlRBMk1UUXhOVFE1TXpZMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXSTJOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUwMzA4OGViNTEwMmRiZjQ4NTgxNDhhM2UzMDc1ZDE4YmQ4ZTU2ZjI1ZTcxN2IwM2NmZjEyODA3OGY2YTcyNjE","altText":"120_0200000d0003ab65000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneVpDOHhOVEEyTVRReE16QXdNekk1TkF8ZDRkMzhhNzQzMTA5MThiYTEwNjdlOWU3NmRlZjEwOGUxMWNmMDc2Nzc0ZmIyOTBhYWZlYWE0NTI2ZmQ5OWY2NA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ab65000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFPQzh4TlRBM01UTTNNVGsxTWpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5NDRlNWFmYTBiMjk1NmI3NzIwNmVjYzMyZjVkOGFkNTFlMzkxOGU4ZmVjZjQyZDhmYjFhNGYzYWRlYzhkMWE","altText":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFPQzh4TlRBM01UTTNNVGsxTWpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5NDRlNWFmYTBiMjk1NmI3NzIwNmVjYzMyZjVkOGFkNTFlMzkxOGU4ZmVjZjQyZDhmYjFhNGYzYWRlYzhkMWE","altText":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd4Tnk4eE5UQTNNVE0zTURjM01qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWNmNWYzOGQxODg3MmQ5M2FmNDAxZDQ3YzA0MTZmNzc2Y2QyNGQwZDU0MGYzNTYxZmQ1ZmZjZGQwMjU0M2RhNw","altText":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd4TUM4eE5UQTNNVE0zTURrMk9URXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNmNzg4NjQzZDI5OTJmNTRmZDE4ZGVjMWU5YTE1ZDkzZDUyNWRhODhlZTQ4ODIwOTM1YjYxNjFhODAyMDY4MQ","altText":"1440_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6WkM4eE5UQTNNVE0zTVRFd01ERTVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTMyNDU4N2FiZWQyY2JjNWEzMWI5YjlmOWNlMTcyNmU2NzY2MTgwY2M1ZTc3YTc5NGY4MmEyZGMxZTllZTI3Nw","altText":"1280_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmcwTkM4eE5UQTNNVE0zTVRNeU9UVTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzdkYjFkZDFiMzhkMGJiYTM1MGYxMWJiMzUyYzc0NWM3ZWFjNDU2NzJlMzNkMjM3Y2M0NTU3YjRlMzllODVlZA","altText":"1024_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDEwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcwTnk4eE5UQTNNVE0zTVRRMk1EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU5sTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1OTU4ZjQ0ZDk0ODM1OWI0NjJjNTMxODVjNTFlZjg3ZDBiYzk3YWI3ZGUwNmYzYWY0M2FhZWIxY2NjMWM5ZGVk","altText":"768_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcxTVM4eE5UQTNNVE0zTVRjeU1qYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU5sTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNzJmOTY5YjAwMzhhNWQwYTk2NWRlMzg2NDc3NGI1YjJlN2M2N2E0NDI4ZGZhZGJkN2I4NjA3MjQyYWEyZGY5","altText":"480_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFPQzh4TlRBM01UTTNNVGsxTWpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5NDRlNWFmYTBiMjk1NmI3NzIwNmVjYzMyZjVkOGFkNTFlMzkxOGU4ZmVjZjQyZDhmYjFhNGYzYWRlYzhkMWE","altText":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002ce3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc1fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlZeTh4TlRBM01UTTNNamMzTVRNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YWNkZTllNzcxNzM5N2EwMzczNGI1OTcxZjE3YjA0N2M5YWI1Y2VmMmZiMDAyMjI3ODU5MDIwZWI2YTQ4MWU","altText":"120_0200000d00002ce3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQxMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneVppOHhOVEEzTVRNM01EQTFNVFl4TkF8NDlkYzYwZGNjNTVhZTE4MzBiNWU4MzI1ZjA1YjJiODNkNDQ1MzAyYWU1YThlYzc5YTNiZGJjMGQ4ODJkMTE1Yw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002ce3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-135","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-135","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-135","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918679732","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":30.0,"numberPackageUnits":120.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 5-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142754","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}