[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-232","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-232","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-232 ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung. Mit unseren Durchführungsklemmen erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchführungsklemme Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (19,48 x 22,5 x 12,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Durch einen Drücker wird diese Durchführungsklemme betätigt. Die Durchführungsklemme wird mittels THT auf die Platine gelötet. Eingeführt wird der Leiter im 0 °-Winkel zur Platine.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDg1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMU1pOHhOVEEyTVRRek5EZzVNak14T0F8NTY5YzE3ZWU0MTZjMTVkMjk4NWMwYmMxYjkyMjc5ZTU2NmQ5NDU0ZjJjODIwNTZkNGQwZDA0ZjMyODUyZDFjNw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhoWWk4eE5UQTJNVFF6TlRNMU1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTRjMjk5MGUyOTRlNjFmM2VkZWY0ZTY0MGJiNDg2YjkwN2NmZjA0YzBmMGVkYjcxODE4MDEwNDAyODFjZjIzMQ","altText":"1440_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhpTWk4eE5UQTJNVFF6TlRVME56WTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjUxZTMyYmE2ZjRhYTc2MGY2N2FkYzI5YWQwZDY3ZTBmZGI1YTcxYmE0ZDUyYTQyNTI0MjZkYzYyZjUyNTZiNA","altText":"1280_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhpT0M4eE5UQTJNVFF6TlRjeE1UVXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjExNmY3YzYwNDBmMjQxOTNkNDVmNTNmM2I1MDFlZjUwYzYxNmNkYTY2NWY3OGIyYWVmYWVhMjQ5ODY4YTU3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpWXk4eE5UQTJNVFF6TlRnM05UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFZsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NGU5MDU5OGE3MDIxMzVhZTI5Y2Y5YjQ1ZGU3ZDA4MzNkY2E5YzM2ZDNmNjdjOWIyYzUwYWRmMDZlYzlmZDE3","altText":"768_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE5UQTJNVFF6TmpBd05qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFZsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDVlYWEzYWVlYjdkMDIxYTFmMDQyMzMzYjQwM2E4ODUwMjkzZjhiMDJkYTM1OWJmMDgxNDgzY2E4NTZlOWY0","altText":"480_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyaGxNQzh4TlRBMk1UUXpOalkyTVRjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNjMDZiNmMwZjAzMjA4MTgyOWVkMzZiZjkyNmU4MTU3MmYzYWIyMzg1YjM0MjY1ZWUyMTczZWQ5NWNhNjJiOTM","altText":"120_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhoWWk4eE5UQTJNVFF6TlRNMU1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTRjMjk5MGUyOTRlNjFmM2VkZWY0ZTY0MGJiNDg2YjkwN2NmZjA0YzBmMGVkYjcxODE4MDEwNDAyODFjZjIzMQ","altText":"1440_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhpTWk4eE5UQTJNVFF6TlRVME56WTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjUxZTMyYmE2ZjRhYTc2MGY2N2FkYzI5YWQwZDY3ZTBmZGI1YTcxYmE0ZDUyYTQyNTI0MjZkYzYyZjUyNTZiNA","altText":"1280_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhpT0M4eE5UQTJNVFF6TlRjeE1UVXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjExNmY3YzYwNDBmMjQxOTNkNDVmNTNmM2I1MDFlZjUwYzYxNmNkYTY2NWY3OGIyYWVmYWVhMjQ5ODY4YTU3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpWXk4eE5UQTJNVFF6TlRnM05UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFZsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NGU5MDU5OGE3MDIxMzVhZTI5Y2Y5YjQ1ZGU3ZDA4MzNkY2E5YzM2ZDNmNjdjOWIyYzUwYWRmMDZlYzlmZDE3","altText":"768_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE5UQTJNVFF6TmpBd05qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFZsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDVlYWEzYWVlYjdkMDIxYTFmMDQyMzMzYjQwM2E4ODUwMjkzZjhiMDJkYTM1OWJmMDgxNDgzY2E4NTZlOWY0","altText":"480_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyaGxNQzh4TlRBMk1UUXpOalkyTVRjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNjMDZiNmMwZjAzMjA4MTgyOWVkMzZiZjkyNmU4MTU3MmYzYWIyMzg1YjM0MjY1ZWUyMTczZWQ5NWNhNjJiOTM","altText":"120_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDg1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMU1pOHhOVEEyTVRRek5EZzVNak14T0F8NTY5YzE3ZWU0MTZjMTVkMjk4NWMwYmMxYjkyMjc5ZTU2NmQ5NDU0ZjJjODIwNTZkNGQwZDA0ZjMyODUyZDFjNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3dPUzh4TlRBMk56VTFNekEzTVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhN2QwNzU5OTBiZjUxOTcxOWVhZDcwZWE2MzZhODc0N2EwY2QxOWM5NDdlYjUyNWY0OTQzMzEyZDZkMmViMzM","altText":"200_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3dPUzh4TlRBMk56VTFNekEzTVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhN2QwNzU5OTBiZjUxOTcxOWVhZDcwZWE2MzZhODc0N2EwY2QxOWM5NDdlYjUyNWY0OTQzMzEyZDZkMmViMzM","altText":"200_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcxWkM4eE5UQTJOelUxTWpFNE5qTTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjYyNTdiZDM1M2MzZGNhNWY1ZTcyZjhkY2RjOThmZmYxZmIxNDE5ZTk4NzMzMTY3N2NhNDFlMzllZTg2MWZjNQ","altText":"1440_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcxTmk4eE5UQTJOelUxTWpNNE16QXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg4NjFkMDMzZTQ4ZDRlZDliYjEzZDUzODVhYTgwZmYzZjc2OGI2MjBhMTU0MWI0MjVmZmUzYTBhZTQ5NWY3Yg","altText":"1280_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcwWmk4eE5UQTJOelUxTWpVM09UWXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTJjYmYyNGViZGI4ZDEzYjJhZmFjZGM2MzIzYzM0NTg1YTdlMjhiYWFlODVkMmYxMjI5OGQyNDk4MzM2MjBhNw","altText":"1024_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcwTlM4eE5UQTJOelUxTWpnME1UYzFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamRrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZjQwZDhlMTk2ZDkwMzMyNTRhMDRlNjgwMTA1NTUzNWEyOTljOTcyNGFhNmE1OWUyMTQyMmQzMTQyMGViYTY0","altText":"768_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcwTWk4eE5UQTJOelUxTWprME1EQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamRrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjA5NGZjZjczMDExNGQ0MjA2NDI1ZjRiNWM2NDNhOWM2MmY4ZTgzZWI1M2RiNjllMjRmZmRhYzFmZjliNzVk","altText":"480_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3dPUzh4TlRBMk56VTFNekEzTVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhN2QwNzU5OTBiZjUxOTcxOWVhZDcwZWE2MzZhODc0N2EwY2QxOWM5NDdlYjUyNWY0OTQzMzEyZDZkMmViMzM","altText":"200_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZ3haQzh4TlRBMk56VTFNelk1TXpjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjM2IzOTlhMGJlMTA5MjA3NTRmNzU4MGVmY2VhYjc1ZWM5MTRiZjI2MjI3ZjU2YzhkMzc1MjFjNTNjYTIzZGM","altText":"120_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjYzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaU9TOHhOVEEyTnpVMU1UVXpNVEF6T0F8YjdjYjY3MDNiNmQwYTJhYTIyMWIwYTk3MDAyZWRjNDUwMzc1YTcyMjI5OWFjNmFhMDVmNTZkZTZlMDU3MzNiMg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhoT0M4eE5UQTJNVFF6TlRJNE5UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQwZjIwZTZmZjkzM2E0Y2Q4ZDRhZmMzMzE2NTZkOWI1Y2JiM2Q2ZjBhYmI5NTM2YTM3YzAzOWQ5MzQ2MmQ3Yg","altText":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhoWWk4eE5UQTJNVFF6TlRNMU1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTRjMjk5MGUyOTRlNjFmM2VkZWY0ZTY0MGJiNDg2YjkwN2NmZjA0YzBmMGVkYjcxODE4MDEwNDAyODFjZjIzMQ","altText":"1440_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhpTWk4eE5UQTJNVFF6TlRVME56WTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjUxZTMyYmE2ZjRhYTc2MGY2N2FkYzI5YWQwZDY3ZTBmZGI1YTcxYmE0ZDUyYTQyNTI0MjZkYzYyZjUyNTZiNA","altText":"1280_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhpT0M4eE5UQTJNVFF6TlRjeE1UVXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUxWlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjExNmY3YzYwNDBmMjQxOTNkNDVmNTNmM2I1MDFlZjUwYzYxNmNkYTY2NWY3OGIyYWVmYWVhMjQ5ODY4YTU3ZQ","altText":"1024_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhpWXk4eE5UQTJNVFF6TlRnM05UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFZsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NGU5MDU5OGE3MDIxMzVhZTI5Y2Y5YjQ1ZGU3ZDA4MzNkY2E5YzM2ZDNmNjdjOWIyYzUwYWRmMDZlYzlmZDE3","altText":"768_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhtTlM4eE5UQTJNVFF6TmpBd05qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFZsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDVlYWEzYWVlYjdkMDIxYTFmMDQyMzMzYjQwM2E4ODUwMjkzZjhiMDJkYTM1OWJmMDgxNDgzY2E4NTZlOWY0","altText":"480_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaG1NUzh4TlRBMk1UUXpOakV6TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMzNlZmFlM2ZkOWI5Y2I2ZWNhOTg5NzUxYTcwOGNiMGFkNDYyNjE1YzRkNjZlNDg3NWU3YTE3MTAyMmU0MWQ","altText":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a5e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyaGxNQzh4TlRBMk1UUXpOalkyTVRjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUVmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNjMDZiNmMwZjAzMjA4MTgyOWVkMzZiZjkyNmU4MTU3MmYzYWIyMzg1YjM0MjY1ZWUyMTczZWQ5NWNhNjJiOTM","altText":"120_0200000d0003a5e2000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDg1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMU1pOHhOVEEyTVRRek5EZzVNak14T0F8NTY5YzE3ZWU0MTZjMTVkMjk4NWMwYmMxYjkyMjc5ZTU2NmQ5NDU0ZjJjODIwNTZkNGQwZDA0ZjMyODUyZDFjNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a5e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3dPUzh4TlRBMk56VTFNekEzTVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhN2QwNzU5OTBiZjUxOTcxOWVhZDcwZWE2MzZhODc0N2EwY2QxOWM5NDdlYjUyNWY0OTQzMzEyZDZkMmViMzM","altText":"200_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3dPUzh4TlRBMk56VTFNekEzTVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhN2QwNzU5OTBiZjUxOTcxOWVhZDcwZWE2MzZhODc0N2EwY2QxOWM5NDdlYjUyNWY0OTQzMzEyZDZkMmViMzM","altText":"200_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmcyTUM4eE5UQTJOelUxTWpBMU5UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZiZjNkNDgzODA5MGFhMTAwZDgyMzZhODA2Yjk1NDAyMDMwNzMyMTNlNDEzYmYwYmM5MDJiMTZiZjkyMTBlZQ","altText":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmcxWkM4eE5UQTJOelUxTWpFNE5qTTVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjYyNTdiZDM1M2MzZGNhNWY1ZTcyZjhkY2RjOThmZmYxZmIxNDE5ZTk4NzMzMTY3N2NhNDFlMzllZTg2MWZjNQ","altText":"1440_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmcxTmk4eE5UQTJOelUxTWpNNE16QXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg4NjFkMDMzZTQ4ZDRlZDliYjEzZDUzODVhYTgwZmYzZjc2OGI2MjBhMTU0MWI0MjVmZmUzYTBhZTQ5NWY3Yg","altText":"1280_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcwWmk4eE5UQTJOelUxTWpVM09UWXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzWkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTJjYmYyNGViZGI4ZDEzYjJhZmFjZGM2MzIzYzM0NTg1YTdlMjhiYWFlODVkMmYxMjI5OGQyNDk4MzM2MjBhNw","altText":"1024_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcwTlM4eE5UQTJOelUxTWpnME1UYzFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamRrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZjQwZDhlMTk2ZDkwMzMyNTRhMDRlNjgwMTA1NTUzNWEyOTljOTcyNGFhNmE1OWUyMTQyMmQzMTQyMGViYTY0","altText":"768_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcwTWk4eE5UQTJOelUxTWprME1EQTJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamRrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjA5NGZjZjczMDExNGQ0MjA2NDI1ZjRiNWM2NDNhOWM2MmY4ZTgzZWI1M2RiNjllMjRmZmRhYzFmZjliNzVk","altText":"480_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3dPUzh4TlRBMk56VTFNekEzTVRFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhN2QwNzU5OTBiZjUxOTcxOWVhZDcwZWE2MzZhODc0N2EwY2QxOWM5NDdlYjUyNWY0OTQzMzEyZDZkMmViMzM","altText":"200_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000027d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZ3haQzh4TlRBMk56VTFNelk1TXpjeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qZGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVjM2IzOTlhMGJlMTA5MjA3NTRmNzU4MGVmY2VhYjc1ZWM5MTRiZjI2MjI3ZjU2YzhkMzc1MjFjNTNjYTIzZGM","altText":"120_0200000d000027d3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjYzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaU9TOHhOVEEyTnpVMU1UVXpNVEF6T0F8YjdjYjY3MDNiNmQwYTJhYTIyMWIwYTk3MDAyZWRjNDUwMzc1YTcyMjI5OWFjNmFhMDVmNTZkZTZlMDU3MzNiMg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000027d3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-232","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-232","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-232","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918679961","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":45.0,"numberPackageUnits":180.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142777","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}