[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[ { "id": "details", "label":"Data", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ] {"code":"741-304","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; gray","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-304","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-304 steht eine einfache und sichere Verbindung im Fokus. Unsere Durchführungsklemmen ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bei dieser Durchführungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm  nötig. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (29 x 22,5 x 12,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Durchführungsklemme ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Durchführungsklemme betätigt. Die Verlötung der Durchführungsklemme erfolgt mittels THT. Der Leiter wird zur Platine im Winkel von 0 ° eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaU1pOHhOVEEyTkRnek5EazVPRE13TWd8NzU4YTI4ODkyZDQ0NjQyZTE4NzdmNzZmN2I0YzIxMWVlZGZjZTdmYmQwZTQ4MzNjNTI1NjY3MDU2M2JjMTBhMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1Tmk4eE5UQTJORGd6TmpFeE1qUXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2U0MTVjNjlmYWFiYjhiNWRjNTBmNzNmOGRkYTY5MzIyNzQzNzczNGQ0MWJiM2M3OTBkYzBlMzVmMjZlMTI5Nw","altText":"1440_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmc0WlM4eE5UQTJORGd6TmpNM05EVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjU5MTgxM2YwNzI4ZWE3MWUyNTU2YTFiNGJiNjk0N2Y0MGEwNWUyYWMxYTY3NDI5NmM0NjcxNmZmOTU5N2E1Ng","altText":"1280_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0T0M4eE5UQTJORGd6TmpVd05UWXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWU3ZmEyNzI0NTY3MDFlMTc1NTJhYmEzYmFmMTY1NjdjMzk5ZTg2MTU3NzdmM2M2NDRkZGNlYzVjMWJmNjEyOA","altText":"1024_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmc0TVM4eE5UQTJORGd6TmpjMk56YzNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFkzTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNWQwOWEwYWFlZjcyNmYzMTI5OTJkYTdkYTlkYzQyYTc0NzZhNmJmZGFmOTIzYTFhMjNiYzc1ZDFjNjkzMWJi","altText":"768_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmczWkM4eE5UQTJORGd6TmpnNU9EZzBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFkzTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGQ4NzE1ODNiMGY1OTM4MGFkM2FlMzA3ZTQ0YzVlNjI3OTdmNjYzZjkwMDBhNzUxZjYwOGU3YjljYjM3MmFm","altText":"480_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5EZ3pOelF5TXpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiNTY1ZWExYzVkN2IzODdkYTg0ODkxNjFiYTZmYmMwMTdhMWMwYjU4MzI5NjQ5YzZkN2Y2ZTJhZjk4M2Q4NjU","altText":"120_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1Tmk4eE5UQTJORGd6TmpFeE1qUXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2U0MTVjNjlmYWFiYjhiNWRjNTBmNzNmOGRkYTY5MzIyNzQzNzczNGQ0MWJiM2M3OTBkYzBlMzVmMjZlMTI5Nw","altText":"1440_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmc0WlM4eE5UQTJORGd6TmpNM05EVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjU5MTgxM2YwNzI4ZWE3MWUyNTU2YTFiNGJiNjk0N2Y0MGEwNWUyYWMxYTY3NDI5NmM0NjcxNmZmOTU5N2E1Ng","altText":"1280_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0T0M4eE5UQTJORGd6TmpVd05UWXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWU3ZmEyNzI0NTY3MDFlMTc1NTJhYmEzYmFmMTY1NjdjMzk5ZTg2MTU3NzdmM2M2NDRkZGNlYzVjMWJmNjEyOA","altText":"1024_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmc0TVM4eE5UQTJORGd6TmpjMk56YzNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFkzTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNWQwOWEwYWFlZjcyNmYzMTI5OTJkYTdkYTlkYzQyYTc0NzZhNmJmZGFmOTIzYTFhMjNiYzc1ZDFjNjkzMWJi","altText":"768_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmczWkM4eE5UQTJORGd6TmpnNU9EZzBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFkzTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGQ4NzE1ODNiMGY1OTM4MGFkM2FlMzA3ZTQ0YzVlNjI3OTdmNjYzZjkwMDBhNzUxZjYwOGU3YjljYjM3MmFm","altText":"480_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5EZ3pOelF5TXpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiNTY1ZWExYzVkN2IzODdkYTg0ODkxNjFiYTZmYmMwMTdhMWMwYjU4MzI5NjQ5YzZkN2Y2ZTJhZjk4M2Q4NjU","altText":"120_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaU1pOHhOVEEyTkRnek5EazVPRE13TWd8NzU4YTI4ODkyZDQ0NjQyZTE4NzdmNzZmN2I0YzIxMWVlZGZjZTdmYmQwZTQ4MzNjNTI1NjY3MDU2M2JjMTBhMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGpNaTh4TlRBM05qRTROekUzTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMjRlMzgxMjFlNTQ4MTNjNDg4N2UwZTgyYTJkNTAxZDg3MTFhNTQxODZjMTA4NzAyN2IwN2ExMTY4NzZmYTQ","altText":"200_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGpNaTh4TlRBM05qRTROekUzTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMjRlMzgxMjFlNTQ4MTNjNDg4N2UwZTgyYTJkNTAxZDg3MTFhNTQxODZjMTA4NzAyN2IwN2ExMTY4NzZmYTQ","altText":"200_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxTkM4eE5UQTNOakU0TmpBMk1qZzNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2FkM2ZkMTUwYzdkY2JmNzkxZmNlOTlmYzliNmQ2OTQwYmQ0Y2YxNmNiZDU1MTEyZTlhYmRmMWU5ODUzM2Y1NQ","altText":"1440_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcxWWk4eE5UQTNOakU0TmpJNU1qSTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGU4NmQ3Mjc3ODBmNzVlYjIxMzM2ZWNlNmZhNjI0ODE0Y2JkOTIxZjhlNWNhYjllMjZjNWQ2ZTc4OWI2MTg4MQ","altText":"1280_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcyTWk4eE5UQTNOakU0TmpRNE9EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTBmNmNmODdiZDY1NTJmMmE5MmQ4MTJhZmFhYTI3NmIyYWI5ODE0YjJkODIxZWQ3ZjljYTZiMzU1NzUzZjE1Ng","altText":"1024_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE5UQTNOakU0TmpZNE5UUTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUV4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyYmM3ZTRkMmY4NjQyZGY1MjIyM2VkMWYwM2NiYWZkMzM1ZjlmNWQ2NTViNDM1MzQwOGIwYzNiNzU5ZGRiZmYw","altText":"768_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpWlM4eE5UQTNOakU0TnpBeE16RTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUV4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMjJjNjgxYTgxODAxY2Q2ZjE1MTVmN2M1ZTNkMTI5ZWE0YTMxYTQ1Y2MyNzFkYTZiYmQ5Y2ZlZmIyNWQ4MmM1","altText":"480_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGpNaTh4TlRBM05qRTROekUzTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMjRlMzgxMjFlNTQ4MTNjNDg4N2UwZTgyYTJkNTAxZDg3MTFhNTQxODZjMTA4NzAyN2IwN2ExMTY4NzZmYTQ","altText":"200_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM0fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyaGtOaTh4TlRBM05qRTROemMyTmpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZDZjNDNmYWE4MjA4ODAzNjNhNzkxMmQ1ZTg1NDdjNzg0YWIyYjM3NDFjNTllMDFkYjRjY2U2ZTczZWVjZjg","altText":"120_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE5TOHhOVEEzTmpFNE5UQTBOekEzTUF8ZTc1NDBkMWE5OGQxODI0NThkNmNjZWRjM2UwYzdlODE5MjBkY2I1OTA0ZDQ1OTgwNGY5ODg2NTQyMmJkM2EzOA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsTnk4eE5UQTJORGd6TlRnMU1ESTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzA3YjE2MWY3YmQ5MmI3YjIyMDUzNzlmNGRjNWQzMGI0NDhmN2U2ZDljZGZkZWI1Zjc5YThlYTQ3NmFmYTE3MA","altText":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1Tmk4eE5UQTJORGd6TmpFeE1qUXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2U0MTVjNjlmYWFiYjhiNWRjNTBmNzNmOGRkYTY5MzIyNzQzNzczNGQ0MWJiM2M3OTBkYzBlMzVmMjZlMTI5Nw","altText":"1440_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmc0WlM4eE5UQTJORGd6TmpNM05EVTFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjU5MTgxM2YwNzI4ZWE3MWUyNTU2YTFiNGJiNjk0N2Y0MGEwNWUyYWMxYTY3NDI5NmM0NjcxNmZmOTU5N2E1Ng","altText":"1280_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDk2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc0T0M4eE5UQTJORGd6TmpVd05UWXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyTnpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWU3ZmEyNzI0NTY3MDFlMTc1NTJhYmEzYmFmMTY1NjdjMzk5ZTg2MTU3NzdmM2M2NDRkZGNlYzVjMWJmNjEyOA","altText":"1024_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmc0TVM4eE5UQTJORGd6TmpjMk56YzNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFkzTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxNWQwOWEwYWFlZjcyNmYzMTI5OTJkYTdkYTlkYzQyYTc0NzZhNmJmZGFmOTIzYTFhMjNiYzc1ZDFjNjkzMWJi","altText":"768_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmczWkM4eE5UQTJORGd6TmpnNU9EZzBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFkzTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGQ4NzE1ODNiMGY1OTM4MGFkM2FlMzA3ZTQ0YzVlNjI3OTdmNjYzZjkwMDBhNzUxZjYwOGU3YjljYjM3MmFm","altText":"480_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyZ3laaTh4TlRBMk5EZ3pOekF5T1RreE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2NmMzNjBhODVlMjBkMWYzNTBlNmZhYTFiMTg4MDM4ZmFmMWZlMjYxN2VmMzQ2ZTJjZjdmYmVkNTNlYTViYzM","altText":"200_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a670000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5EZ3pOelF5TXpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWTNNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiNTY1ZWExYzVkN2IzODdkYTg0ODkxNjFiYTZmYmMwMTdhMWMwYjU4MzI5NjQ5YzZkN2Y2ZTJhZjk4M2Q4NjU","altText":"120_0200000d0003a670000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJoaU1pOHhOVEEyTkRnek5EazVPRE13TWd8NzU4YTI4ODkyZDQ0NjQyZTE4NzdmNzZmN2I0YzIxMWVlZGZjZTdmYmQwZTQ4MzNjNTI1NjY3MDU2M2JjMTBhMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a670000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGpNaTh4TlRBM05qRTROekUzTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMjRlMzgxMjFlNTQ4MTNjNDg4N2UwZTgyYTJkNTAxZDg3MTFhNTQxODZjMTA4NzAyN2IwN2ExMTY4NzZmYTQ","altText":"200_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGpNaTh4TlRBM05qRTROekUzTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMjRlMzgxMjFlNTQ4MTNjNDg4N2UwZTgyYTJkNTAxZDg3MTFhNTQxODZjMTA4NzAyN2IwN2ExMTY4NzZmYTQ","altText":"200_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3Tmk4eE5UQTNOakU0TlRnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWJhNWVhMmY3ODhmMGUzMjBlNmE5N2RlMjJmYmI3YmJhOWU1OTllZjg5OTY2ZjkwZDk4OWFkYjY1Y2ZmZTRmMA","altText":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MzU5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxTkM4eE5UQTNOakU0TmpBMk1qZzNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2FkM2ZkMTUwYzdkY2JmNzkxZmNlOTlmYzliNmQ2OTQwYmQ0Y2YxNmNiZDU1MTEyZTlhYmRmMWU5ODUzM2Y1NQ","altText":"1440_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmcxWWk4eE5UQTNOakU0TmpJNU1qSTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGU4NmQ3Mjc3ODBmNzVlYjIxMzM2ZWNlNmZhNjI0ODE0Y2JkOTIxZjhlNWNhYjllMjZjNWQ2ZTc4OWI2MTg4MQ","altText":"1280_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcyTWk4eE5UQTNOakU0TmpRNE9EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoTVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTBmNmNmODdiZDY1NTJmMmE5MmQ4MTJhZmFhYTI3NmIyYWI5ODE0YjJkODIxZWQ3ZjljYTZiMzU1NzUzZjE1Ng","altText":"1024_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcyT1M4eE5UQTNOakU0TmpZNE5UUTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUV4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyYmM3ZTRkMmY4NjQyZGY1MjIyM2VkMWYwM2NiYWZkMzM1ZjlmNWQ2NTViNDM1MzQwOGIwYzNiNzU5ZGRiZmYw","altText":"768_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpWlM4eE5UQTNOakU0TnpBeE16RTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUV4TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMjJjNjgxYTgxODAxY2Q2ZjE1MTVmN2M1ZTNkMTI5ZWE0YTMxYTQ1Y2MyNzFkYTZiYmQ5Y2ZlZmIyNWQ4MmM1","altText":"480_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaGpNaTh4TlRBM05qRTROekUzTmprNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMjRlMzgxMjFlNTQ4MTNjNDg4N2UwZTgyYTJkNTAxZDg3MTFhNTQxODZjMTA4NzAyN2IwN2ExMTY4NzZmYTQ","altText":"200_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002a13000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzM0fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyaGtOaTh4TlRBM05qRTROemMyTmpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRXhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZDZjNDNmYWE4MjA4ODAzNjNhNzkxMmQ1ZTg1NDdjNzg0YWIyYjM3NDFjNTllMDFkYjRjY2U2ZTczZWVjZjg","altText":"120_0200000d00002a13000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneE5TOHhOVEEzTmpFNE5UQTBOekEzTUF8ZTc1NDBkMWE5OGQxODI0NThkNmNjZWRjM2UwYzdlODE5MjBkY2I1OTA0ZDQ1OTgwNGY5ODg2NTQyMmJkM2EzOA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002a13000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-304","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-304","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-304","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918680141","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":40.0,"numberPackageUnits":160.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142795","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 741-304

PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; gray