[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-330","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; gray","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-330","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Durchführungsklemme (Artikelnummer 741-330) steht eine schnelle und zuverlässige Verbindung im Vordergrund. Mit unseren Durchführungsklemmen bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Durchführungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (81,9 x 22,5 x 12,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Durchführungsklemme wird durch einen Drücker betätigt. Die Durchführungsklemme wird mittels THT auf die Platine gelötet. Der Leiter wird im Winkel von 0 ° zur Oberfläche eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzc2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMk1TOHhOVEEyTVRRM05qYzJPVGd5TWd8ZmIxYjM1MWIzNWJkMGM2NGE3NjkyZWNlOWE4NWRhMTdmYzQ3ZDcwMzdmNGM0NmZlNGZjMWM2MTdhY2M1NzMyMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsTWk4eE5UQTJNVFEzT0RBeE5UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjM3YTBhMDIxOGYzY2QyZGZjN2Y3YWU1ZmM2ODlkMDIwOGNlMGE2ZTA4ODljODUwY2MwZDJmZmQzODI0OGMxYg","altText":"1440_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWlM4eE5UQTJNVFEzT0RFM09EZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQyN2I5ZTI2NzM0YzRhYWYxYTU0YzY2MDg3NzBmMzI0ODY0YWNiYTE3NGNhN2JmYzAwNGViZmJmMmVmNzMzYQ","altText":"1280_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhrT0M4eE5UQTJNVFEzT0RNM05UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGU0OGE2YzY2NWJhYWUzZTUzMTliODEyN2ExOWU0ZWRjZTliZjc3N2FkYTNjMjEwOGIzYjI2YmI3NWI0YmU0NA","altText":"1024_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE5UQTJNVFEzT0RVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MzlmOWM2ODJkNGU5MDE1YTgyNTcyY2RkNjFmYjY2MWQyMzlkZjE5ZDg5Mzg3YzA5Yjc0NThmZWY0NzQyY2U3","altText":"768_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqWlM4eE5UQTJNVFEzT0RZek56VTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDhiZTI3Y2U2NTg5MWJjYzRkZjE1ZTZhMzY3ODQ0ZmFhZWFmMWI1YTBjNzQ4OTZlMmRlMWI0Y2Q5YWYzYmUw","altText":"480_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMwfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzJaUzh4TlRBMk1UUTNPVE0xT0RRNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyMjUwMWNkZTE1YjM1OTU2NDY0NmU2OGRmNzc1ODRjYWNjMjE0MzAwNGY4NzlkNzliNWQ2Y2YwMWE5ZGU0NjM","altText":"120_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsTWk4eE5UQTJNVFEzT0RBeE5UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjM3YTBhMDIxOGYzY2QyZGZjN2Y3YWU1ZmM2ODlkMDIwOGNlMGE2ZTA4ODljODUwY2MwZDJmZmQzODI0OGMxYg","altText":"1440_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWlM4eE5UQTJNVFEzT0RFM09EZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQyN2I5ZTI2NzM0YzRhYWYxYTU0YzY2MDg3NzBmMzI0ODY0YWNiYTE3NGNhN2JmYzAwNGViZmJmMmVmNzMzYQ","altText":"1280_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhrT0M4eE5UQTJNVFEzT0RNM05UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGU0OGE2YzY2NWJhYWUzZTUzMTliODEyN2ExOWU0ZWRjZTliZjc3N2FkYTNjMjEwOGIzYjI2YmI3NWI0YmU0NA","altText":"1024_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE5UQTJNVFEzT0RVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MzlmOWM2ODJkNGU5MDE1YTgyNTcyY2RkNjFmYjY2MWQyMzlkZjE5ZDg5Mzg3YzA5Yjc0NThmZWY0NzQyY2U3","altText":"768_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqWlM4eE5UQTJNVFEzT0RZek56VTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDhiZTI3Y2U2NTg5MWJjYzRkZjE1ZTZhMzY3ODQ0ZmFhZWFmMWI1YTBjNzQ4OTZlMmRlMWI0Y2Q5YWYzYmUw","altText":"480_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMwfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzJaUzh4TlRBMk1UUTNPVE0xT0RRNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyMjUwMWNkZTE1YjM1OTU2NDY0NmU2OGRmNzc1ODRjYWNjMjE0MzAwNGY4NzlkNzliNWQ2Y2YwMWE5ZGU0NjM","altText":"120_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzc2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMk1TOHhOVEEyTVRRM05qYzJPVGd5TWd8ZmIxYjM1MWIzNWJkMGM2NGE3NjkyZWNlOWE4NWRhMTdmYzQ3ZDcwMzdmNGM0NmZlNGZjMWM2MTdhY2M1NzMyMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzFOaTh4TlRBMk9URXpPREE1TWpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzAyY2VjNDczZjdjY2NiNTU4Y2RiMmViZTNhZDY5ZTEyOTRjMTVmNDQ0N2RmMjAzYjQzODE4NDVlYjk0MjA","altText":"200_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzFOaTh4TlRBMk9URXpPREE1TWpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzAyY2VjNDczZjdjY2NiNTU4Y2RiMmViZTNhZDY5ZTEyOTRjMTVmNDQ0N2RmMjAzYjQzODE4NDVlYjk0MjA","altText":"200_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhpWkM4eE5UQTJPVEV6TnpFME1UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjhjZGEyMTQzNGExYzM1MmY2ZTAyYzczYTU5MjAzNTc3MjdmNzE0NDQxMGExM2RlN2E0YTRkMmNjZDIzZTNjMA","altText":"1440_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TnpJM01qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGYwZTA3YmYwZjg5ZTlkOTQ2MWI3ZGQwYTdjNTkyNDJkNDgwYzYwMTQ3MjA4YzdlNTdkZWFiM2M2OTg5MjUxNA","altText":"1280_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpTWk4eE5UQTJPVEV6TnpRMk9UUTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2EwNzJkYTVlNDQzNzNhMTFhN2NiZjQ3YTAwZTFjZmE3YThiMmExNWI0YTQxMmY0NTJlMjc1OTBiOTY1NTdjZA","altText":"1024_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhoT0M4eE5UQTJPVEV6Tnpjek1UWXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0OWQ3NjgyNGM1NzNmNTU0YWM3ODJmZjJmMTk1OTA5MzVjYzdjNWYzOWQ0OWQwNzdiZmVkNWNlMjE4MmMxNTQw","altText":"768_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhoTVM4eE5UQTJPVEV6TnprMk1EazVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlY2FkNDZmMmVhMDI2MjQxZTM5NDRjMTUzMjNkM2JlNDg5YjIxZWM5OTNjZjU0NjkwOGE0MGRiNTU3ZmU1YTRh","altText":"480_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzFOaTh4TlRBMk9URXpPREE1TWpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzAyY2VjNDczZjdjY2NiNTU4Y2RiMmViZTNhZDY5ZTEyOTRjMTVmNDQ0N2RmMjAzYjQzODE4NDVlYjk0MjA","altText":"200_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzBNaTh4TlRBMk9URXpPRFl4TmpNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkZWQxZmZjNDg3NTYwYTZjNjAwYmYyY2YyN2FlNmRjY2IwM2Y5NTI5ZTFiNzQ0MWRmZTViYzcxNDBiMmNhMTA","altText":"120_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoa09DOHhOVEEyT1RFek5qRXlOVGs0TWd8ZjdjNDAzZmQ3YzYyMjAzZTg0MjlkNTVhN2FmY2EyYTVjNTc3YzZhNTI0NTMwY2FkMDlhYTRkOTk2ZGE4OGRjZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqWWk4eE5UQTJNVFEzTnpjMU1qZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA2YzhiNWE1YTgyNjBmODA2NjQ5Mjg3MzQ1ZjcwZDFjMzljNjljNmEyMzZjMzY1YzFmZDIxYTdhODNiOTIwNA","altText":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhsTWk4eE5UQTJNVFEzT0RBeE5UQXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjM3YTBhMDIxOGYzY2QyZGZjN2Y3YWU1ZmM2ODlkMDIwOGNlMGE2ZTA4ODljODUwY2MwZDJmZmQzODI0OGMxYg","altText":"1440_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWlM4eE5UQTJNVFEzT0RFM09EZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQyN2I5ZTI2NzM0YzRhYWYxYTU0YzY2MDg3NzBmMzI0ODY0YWNiYTE3NGNhN2JmYzAwNGViZmJmMmVmNzMzYQ","altText":"1280_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhrT0M4eE5UQTJNVFEzT0RNM05UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUyWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGU0OGE2YzY2NWJhYWUzZTUzMTliODEyN2ExOWU0ZWRjZTliZjc3N2FkYTNjMjEwOGIzYjI2YmI3NWI0YmU0NA","altText":"1024_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrTVM4eE5UQTJNVFEzT0RVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2MzlmOWM2ODJkNGU5MDE1YTgyNTcyY2RkNjFmYjY2MWQyMzlkZjE5ZDg5Mzg3YzA5Yjc0NThmZWY0NzQyY2U3","altText":"768_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqWlM4eE5UQTJNVFEzT0RZek56VTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVFptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDhiZTI3Y2U2NTg5MWJjYzRkZjE1ZTZhMzY3ODQ0ZmFhZWFmMWI1YTBjNzQ4OTZlMmRlMWI0Y2Q5YWYzYmUw","altText":"480_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyaGpOeTh4TlRBMk1UUTNPRGcyTmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3MGRkYzVkNjk0ZDVmMDVmNTAzMzlhMjMxM2ZlYmRhZDQ5NDY1YmNlMzFmMDdhZTdiYzY3NzZhZTNkNDUxNGQ","altText":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a6fd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMwfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzJaUzh4TlRBMk1UUTNPVE0xT0RRNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyMjUwMWNkZTE1YjM1OTU2NDY0NmU2OGRmNzc1ODRjYWNjMjE0MzAwNGY4NzlkNzliNWQ2Y2YwMWE5ZGU0NjM","altText":"120_0200000d0003a6fd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzc2ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMk1TOHhOVEEyTVRRM05qYzJPVGd5TWd8ZmIxYjM1MWIzNWJkMGM2NGE3NjkyZWNlOWE4NWRhMTdmYzQ3ZDcwMzdmNGM0NmZlNGZjMWM2MTdhY2M1NzMyMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a6fd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzFOaTh4TlRBMk9URXpPREE1TWpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzAyY2VjNDczZjdjY2NiNTU4Y2RiMmViZTNhZDY5ZTEyOTRjMTVmNDQ0N2RmMjAzYjQzODE4NDVlYjk0MjA","altText":"200_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzFOaTh4TlRBMk9URXpPREE1TWpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzAyY2VjNDczZjdjY2NiNTU4Y2RiMmViZTNhZDY5ZTEyOTRjMTVmNDQ0N2RmMjAzYjQzODE4NDVlYjk0MjA","altText":"200_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhtTkM4eE5UQTJPVEV6TmprME5URTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Zjg0NTU5MWI0YTg4ZTc3OGE2YWMzMzc5NjFmN2JjMTgzNTQ5NjVkN2U1MjAzNGQ1ODk0NWM1NTg4ZDM2MDU4Zg","altText":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmhpWkM4eE5UQTJPVEV6TnpFME1UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjhjZGEyMTQzNGExYzM1MmY2ZTAyYzczYTU5MjAzNTc3MjdmNzE0NDQxMGExM2RlN2E0YTRkMmNjZDIzZTNjMA","altText":"1440_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhpT1M4eE5UQTJPVEV6TnpJM01qZzJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGYwZTA3YmYwZjg5ZTlkOTQ2MWI3ZGQwYTdjNTkyNDJkNDgwYzYwMTQ3MjA4YzdlNTdkZWFiM2M2OTg5MjUxNA","altText":"1280_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpTWk4eE5UQTJPVEV6TnpRMk9UUTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREprTnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2EwNzJkYTVlNDQzNzNhMTFhN2NiZjQ3YTAwZTFjZmE3YThiMmExNWI0YTQxMmY0NTJlMjc1OTBiOTY1NTdjZA","altText":"1024_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhoT0M4eE5UQTJPVEV6Tnpjek1UWXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0OWQ3NjgyNGM1NzNmNTU0YWM3ODJmZjJmMTk1OTA5MzVjYzdjNWYzOWQ0OWQwNzdiZmVkNWNlMjE4MmMxNTQw","altText":"768_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhoTVM4eE5UQTJPVEV6TnprMk1EazVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlY2FkNDZmMmVhMDI2MjQxZTM5NDRjMTUzMjNkM2JlNDg5YjIxZWM5OTNjZjU0NjkwOGE0MGRiNTU3ZmU1YTRh","altText":"480_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbUwyZzFOaTh4TlRBMk9URXpPREE1TWpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3YzAyY2VjNDczZjdjY2NiNTU4Y2RiMmViZTNhZDY5ZTEyOTRjMTVmNDQ0N2RmMjAzYjQzODE4NDVlYjk0MjA","altText":"200_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002d73000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDE4fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzBNaTh4TlRBMk9URXpPRFl4TmpNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tUTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkZWQxZmZjNDg3NTYwYTZjNjAwYmYyY2YyN2FlNmRjY2IwM2Y5NTI5ZTFiNzQ0MWRmZTViYzcxNDBiMmNhMTA","altText":"120_0200000d00002d73000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk4MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoa09DOHhOVEEyT1RFek5qRXlOVGs0TWd8ZjdjNDAzZmQ3YzYyMjAzZTg0MjlkNTVhN2FmY2EyYTVjNTc3YzZhNTI0NTMwY2FkMDlhYTRkOTk2ZGE4OGRjZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002d73000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-330","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-330","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-330","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4017332348652","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":40.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"7410330","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}