[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-407","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; CAGE CLAMP®; orange","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-407","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741, orange</h2><br/><br/>Bei dieser Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-407 steht eine schnelle und zuverlässige Verbindung im Vordergrund. Mit unseren Durchführungsklemmen bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Durchführungsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 5 und 6 mm . Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (52,22 x 22,5 x 12,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Drücker. Die Verlötung der Durchführungsklemme erfolgt mittels THT. Der Leiter wird zur Platine im 0 °-Winkel eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjkyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFl5OHhOVEEyTVRnek5UVXhNemc0Tmd8YjNjNjcxODBiZThiNDVmYTIxZDdiZmJlZDQ5OWY1MWY3YmNjOTFlYjU5Y2E5MzRiOWY5OTVkZWVkZDcwZTE3Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcwT0M4eE5UQTJNVGd6TmpNek16QTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZThjNDA5ODljOTdlMGZmMTAyNjY4OWFkZDEyY2VkNDM1NjlkN2VhNDk1YTIyNjQ2NTM3NDA5Y2M5ZGRkYjgxMw","altText":"1440_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTkM4eE5UQTJNVGd6TmpRNU5qa3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OThlYjVkMjE4MjVmOTBlZDE4NDBmZGMwYTFlMDg5YmM4N2MwNDc2MDQ5ODVjYjQwM2RlNDgyZGNmZTExNWY0Yg","altText":"1280_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd6WlM4eE5UQTJNVGd6TmpZNU16VXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODE4MTYzMDBiZWFkMDFjYzg0ZGMzNmVkZTAxMzg3ZGZhZGE0MTliMGM3YjM4ZjdhNWVkZDA2ZmM0YjZhMDgzMg","altText":"1024_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd6TkM4eE5UQTJNVGd6TmprMU5UWTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGM0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMThlNzRmMjk3ZWFkMDczNGVkZWQ0YjZjNzE2OTlkZDEwYmVjZGNmYzU4NjA4NTI3NzRkMWVkMjY0YWY1ZmU4","altText":"768_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd4Tnk4eE5UQTJNVGd6TnpBNE5qYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGM0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYzg2NmQzZmNhMDA1NGExODVjODk2ZTQ5YjRiOWYyYmMzZWJiNzRjNjY3NzhlNjQwN2Q1MjcwZjI5MzhjMjcx","altText":"480_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pNUzh4TlRBMk1UZ3pOemcwTURReE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk4MTE5NzJmMGQ5YTc4MDE0OGUzYzkyODI0NTA5ZGJiNmI0MTY0ODU0MTBiNTVkNWYwN2UyN2I5NWI5MDdhZGI","altText":"120_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcwT0M4eE5UQTJNVGd6TmpNek16QTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZThjNDA5ODljOTdlMGZmMTAyNjY4OWFkZDEyY2VkNDM1NjlkN2VhNDk1YTIyNjQ2NTM3NDA5Y2M5ZGRkYjgxMw","altText":"1440_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTkM4eE5UQTJNVGd6TmpRNU5qa3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OThlYjVkMjE4MjVmOTBlZDE4NDBmZGMwYTFlMDg5YmM4N2MwNDc2MDQ5ODVjYjQwM2RlNDgyZGNmZTExNWY0Yg","altText":"1280_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd6WlM4eE5UQTJNVGd6TmpZNU16VXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODE4MTYzMDBiZWFkMDFjYzg0ZGMzNmVkZTAxMzg3ZGZhZGE0MTliMGM3YjM4ZjdhNWVkZDA2ZmM0YjZhMDgzMg","altText":"1024_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd6TkM4eE5UQTJNVGd6TmprMU5UWTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGM0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMThlNzRmMjk3ZWFkMDczNGVkZWQ0YjZjNzE2OTlkZDEwYmVjZGNmYzU4NjA4NTI3NzRkMWVkMjY0YWY1ZmU4","altText":"768_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd4Tnk4eE5UQTJNVGd6TnpBNE5qYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGM0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYzg2NmQzZmNhMDA1NGExODVjODk2ZTQ5YjRiOWYyYmMzZWJiNzRjNjY3NzhlNjQwN2Q1MjcwZjI5MzhjMjcx","altText":"480_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pNUzh4TlRBMk1UZ3pOemcwTURReE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk4MTE5NzJmMGQ5YTc4MDE0OGUzYzkyODI0NTA5ZGJiNmI0MTY0ODU0MTBiNTVkNWYwN2UyN2I5NWI5MDdhZGI","altText":"120_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjkyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFl5OHhOVEEyTVRnek5UVXhNemc0Tmd8YjNjNjcxODBiZThiNDVmYTIxZDdiZmJlZDQ5OWY1MWY3YmNjOTFlYjU5Y2E5MzRiOWY5OTVkZWVkZDcwZTE3Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGtNeTh4TlRBM05qRTFPVE15TkRFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmY2MzYjFjMTlhMGE0NmUwNWM0MzU4ZDY5ZGRiM2I0ODY0NWY1MDg4OTUzMmI5NDhlOTdkMTJlN2IxOTZmZDM","altText":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGtNeTh4TlRBM05qRTFPVE15TkRFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmY2MzYjFjMTlhMGE0NmUwNWM0MzU4ZDY5ZGRiM2I0ODY0NWY1MDg4OTUzMmI5NDhlOTdkMTJlN2IxOTZmZDM","altText":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoaU9TOHhOVEEzTmpFMU9EQTNPVEF3Tmk4eE5EUXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDYxMWE4NTIyOWE4YzM0N2YxZWVlZTZmMTlkNjk1NGQ0ZjMyMTQ5ZmFhODgwYjBiODlkYjgyM2IxMzljYzQ5MzM","altText":"1440_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhqTXk4eE5UQTNOakUxT0RNME1URTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREppWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNmRjMTJkZjI1MmNhMjQ1ZTQ3NGJmNjY1YmVlMTk1YzhiZWUxOTA3YTI2MWJkMzg5YmY4ODFiNWNmMjJlNQ","altText":"1280_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhqWkM4eE5UQTNOakUxT0RZMk9EZ3pNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREppWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVlNmFkNWRhYWYyZTVhOTY1Y2FkYTY5NTk0YTQzMTA2ZGE5MTM0NzdiYjA4NDFhNmZjNzU0MmQyZDE0YzA1NQ","altText":"1024_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrTnk4eE5UQTNOakUxT0Rrek1EazNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUpqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YjI2MDA2YTMwNWRjNzA4OTg4ODFiYmZhNjk2ZDI0ODRlYTY1ZWM5MmNkOTExMDJlMjNiNDYyNmVlNGExZjY3","altText":"768_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhrWVM4eE5UQTNOakUxT1RFeU56VTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUpqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NDg1NTk5OTNiMzkwMTdkZmQ5Mzk3YjRlY2Y5ZTk4ZTY1YjdkZDJmMzVmN2YwZWUzNDYzMGY2NDA4ZTQzY2Mz","altText":"480_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGtNeTh4TlRBM05qRTFPVE15TkRFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmY2MzYjFjMTlhMGE0NmUwNWM0MzU4ZDY5ZGRiM2I0ODY0NWY1MDg4OTUzMmI5NDhlOTdkMTJlN2IxOTZmZDM","altText":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZ3pPUzh4TlRBM05qRTJNREF4TWpNeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkNTkzOTJiNzBkNmI2NmQ1Y2MxYmEyMGM3MDg1NzNlYTM4OTEwNWMxNmVhZTBjMjBmYjE3MDZlYjYyY2EwYWU","altText":"120_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMU1pOHhOVEEzTmpFMU56RTJNVFV3TWd8NjFlOGY0YWUwZDYyZDY2MDJlMzNhN2NiMjdhNTczMzc4NzJkYTc4MDI3ZjBkNDBkNjE3YThiYTMwZTQ3OWI4ZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmcwWmk4eE5UQTJNVGd6TmpFMk9USTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODM3YzNmZmJiM2IyNjQzOTRkMzE3MDBiMTE3Y2M4NzUwMWIzNmM2NTAyMjczM2IwZDA0YWJjY2VlZjE2NmU3YQ","altText":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmcwT0M4eE5UQTJNVGd6TmpNek16QTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZThjNDA5ODljOTdlMGZmMTAyNjY4OWFkZDEyY2VkNDM1NjlkN2VhNDk1YTIyNjQ2NTM3NDA5Y2M5ZGRkYjgxMw","altText":"1440_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTkM4eE5UQTJNVGd6TmpRNU5qa3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OThlYjVkMjE4MjVmOTBlZDE4NDBmZGMwYTFlMDg5YmM4N2MwNDc2MDQ5ODVjYjQwM2RlNDgyZGNmZTExNWY0Yg","altText":"1280_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd6WlM4eE5UQTJNVGd6TmpZNU16VXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkUzT0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODE4MTYzMDBiZWFkMDFjYzg0ZGMzNmVkZTAxMzg3ZGZhZGE0MTliMGM3YjM4ZjdhNWVkZDA2ZmM0YjZhMDgzMg","altText":"1024_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd6TkM4eE5UQTJNVGd6TmprMU5UWTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGM0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMThlNzRmMjk3ZWFkMDczNGVkZWQ0YjZjNzE2OTlkZDEwYmVjZGNmYzU4NjA4NTI3NzRkMWVkMjY0YWY1ZmU4","altText":"768_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd4Tnk4eE5UQTJNVGd6TnpBNE5qYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGM0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYzg2NmQzZmNhMDA1NGExODVjODk2ZTQ5YjRiOWYyYmMzZWJiNzRjNjY3NzhlNjQwN2Q1MjcwZjI5MzhjMjcx","altText":"480_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZ3lNQzh4TlRBMk1UZ3pOek0wT0RnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcwNzIwMjdmNGE3ODc0ZGM1YzEyMGYzYzkwNTg2YTI4OTBjODE4OGQ3MDNlNTNhZjlhMjA3ZWFhZGZhOWRjNTI","altText":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a78a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIxfGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZ3pNUzh4TlRBMk1UZ3pOemcwTURReE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUYzRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk4MTE5NzJmMGQ5YTc4MDE0OGUzYzkyODI0NTA5ZGJiNmI0MTY0ODU0MTBiNTVkNWYwN2UyN2I5NWI5MDdhZGI","altText":"120_0200000d0003a78a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjkyODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFl5OHhOVEEyTVRnek5UVXhNemc0Tmd8YjNjNjcxODBiZThiNDVmYTIxZDdiZmJlZDQ5OWY1MWY3YmNjOTFlYjU5Y2E5MzRiOWY5OTVkZWVkZDcwZTE3Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a78a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGtNeTh4TlRBM05qRTFPVE15TkRFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmY2MzYjFjMTlhMGE0NmUwNWM0MzU4ZDY5ZGRiM2I0ODY0NWY1MDg4OTUzMmI5NDhlOTdkMTJlN2IxOTZmZDM","altText":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGtNeTh4TlRBM05qRTFPVE15TkRFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmY2MzYjFjMTlhMGE0NmUwNWM0MzU4ZDY5ZGRiM2I0ODY0NWY1MDg4OTUzMmI5NDhlOTdkMTJlN2IxOTZmZDM","altText":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMllTOHhOVEEzTmpFMU56Z3hOamcyTWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDVlZjU5NjcxMTFkN2QzMTk1NzBjN2MwZGNlOWE4ZGE1NDI4ZTAyZWMxM2JlZTA5N2FkNTc3NDdkNTM4NWZmZDc","altText":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoaU9TOHhOVEEzTmpFMU9EQTNPVEF3Tmk4eE5EUXdYekF5TURBd01EQmtNREF3TURKaVl6TXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfDYxMWE4NTIyOWE4YzM0N2YxZWVlZTZmMTlkNjk1NGQ0ZjMyMTQ5ZmFhODgwYjBiODlkYjgyM2IxMzljYzQ5MzM","altText":"1440_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhqTXk4eE5UQTNOakUxT0RNME1URTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREppWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNmRjMTJkZjI1MmNhMjQ1ZTQ3NGJmNjY1YmVlMTk1YzhiZWUxOTA3YTI2MWJkMzg5YmY4ODFiNWNmMjJlNQ","altText":"1280_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhqWkM4eE5UQTNOakUxT0RZMk9EZ3pNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREppWXpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVlNmFkNWRhYWYyZTVhOTY1Y2FkYTY5NTk0YTQzMTA2ZGE5MTM0NzdiYjA4NDFhNmZjNzU0MmQyZDE0YzA1NQ","altText":"1024_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrTnk4eE5UQTNOakUxT0Rrek1EazNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUpqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YjI2MDA2YTMwNWRjNzA4OTg4ODFiYmZhNjk2ZDI0ODRlYTY1ZWM5MmNkOTExMDJlMjNiNDYyNmVlNGExZjY3","altText":"768_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhrWVM4eE5UQTNOakUxT1RFeU56VTRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUpqTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NDg1NTk5OTNiMzkwMTdkZmQ5Mzk3YjRlY2Y5ZTk4ZTY1YjdkZDJmMzVmN2YwZWUzNDYzMGY2NDA4ZTQzY2Mz","altText":"480_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUzfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyaGtNeTh4TlRBM05qRTFPVE15TkRFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmY2MzYjFjMTlhMGE0NmUwNWM0MzU4ZDY5ZGRiM2I0ODY0NWY1MDg4OTUzMmI5NDhlOTdkMTJlN2IxOTZmZDM","altText":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002bc3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZ3pPUzh4TlRBM05qRTJNREF4TWpNeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tSmpNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkNTkzOTJiNzBkNmI2NmQ1Y2MxYmEyMGM3MDg1NzNlYTM4OTEwNWMxNmVhZTBjMjBmYjE3MDZlYjYyY2EwYWU","altText":"120_0200000d00002bc3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMU1pOHhOVEEzTmpFMU56RTJNVFV3TWd8NjFlOGY0YWUwZDYyZDY2MDJlMzNhN2NiMjdhNTczMzc4NzJkYTc4MDI3ZjBkNDBkNjE3YThiYTMwZTQ3OWI4ZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002bc3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-407","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-407","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-407","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918680332","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":80.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; CAGE CLAMP®; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142813","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}