[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-502","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10 mm; 2-pole; CAGE CLAMP®; gray","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-502","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit Rastermaß 10 mm</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-502 ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Unsere Durchführungsklemmen gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Durchführungsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 5 und 6 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (16,5 x 22,5 x 12,8) mm. Diese Durchführungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Durchführungsklemme betätigt. Die Verlötung der Durchführungsklemme erfolgt mittels THT. Der Leiter wird im Winkel von 0 ° zur Oberfläche eingeführt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd05TOHhOVEEyTXpjMU5qVXdOVEV4T0F8ZDkwMmRlMmI0NWNmYmJkNzVhNmRkZjE3ZWZmZmZhNWM2ZGJjYWI1ZGNkOTRjYzQyN2FmYTgzYzdhNDI4Njc4Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcyWXk4eE5UQTJNemMxTnpRNE9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4MDJkZTJhMWY3ZjhlNWNmNTI3ZGYzMzM2NTcxNGQ0NGQwZTgxNWIyN2M1OTRjZTU5ZjRjN2YyMTNmZDljYQ","altText":"1440_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmczTWk4eE5UQTJNemMxTnpZeE9USXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzM4MDI2OWYyY2E5MmEyYTExZjlkNmVhNmI1MGEyNmNmZTQwZjI0MWIyMjU1ZDBiZmVjYTVmZDZjOGU3ZGM2Mg","altText":"1280_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmczWVM4eE5UQTJNemMxTnpnNE1UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5Yjg0ODQwYzU4YWJlMmNlNzMzY2YzZGU0NzcwNTlhN2IxN2E2OTU3NGZiNTM0MzRiYjUxZjQxODg1OWYwMw","altText":"1024_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhqT0M4eE5UQTJNemMxT0RBeE1qUTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGhoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMzEzMTFiZDU2ZjM1YWMwNTFiYzg1NTI5YWUzMDRlNjBjMjhlZGVhZGVkNzhmM2QxM2U0ZDBmNmFiMWJlNGNj","altText":"768_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhqWmk4eE5UQTJNemMxT0RJd09UQTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGhoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGQ1NzZiZWEyMGIwNjRjNjA2YWQ4MWYyODU1MTllMWMxZDQ1NWQ2ZTk3MjA1NzRkNGMzZTU0M2RmM2FjMTMw","altText":"480_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyaGpZUzh4TlRBMk16YzFPVEUxT1RNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3MzBkMTM1YmU5YjRmNTBjMGE5M2YwMTdhZWNkYWQ5YTY2NDlkNmMwZmJkYzRiYTY0NDE1MDc2MjM3ZTg1MzA","altText":"120_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcyWXk4eE5UQTJNemMxTnpRNE9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4MDJkZTJhMWY3ZjhlNWNmNTI3ZGYzMzM2NTcxNGQ0NGQwZTgxNWIyN2M1OTRjZTU5ZjRjN2YyMTNmZDljYQ","altText":"1440_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmczTWk4eE5UQTJNemMxTnpZeE9USXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzM4MDI2OWYyY2E5MmEyYTExZjlkNmVhNmI1MGEyNmNmZTQwZjI0MWIyMjU1ZDBiZmVjYTVmZDZjOGU3ZGM2Mg","altText":"1280_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmczWVM4eE5UQTJNemMxTnpnNE1UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5Yjg0ODQwYzU4YWJlMmNlNzMzY2YzZGU0NzcwNTlhN2IxN2E2OTU3NGZiNTM0MzRiYjUxZjQxODg1OWYwMw","altText":"1024_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhqT0M4eE5UQTJNemMxT0RBeE1qUTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGhoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMzEzMTFiZDU2ZjM1YWMwNTFiYzg1NTI5YWUzMDRlNjBjMjhlZGVhZGVkNzhmM2QxM2U0ZDBmNmFiMWJlNGNj","altText":"768_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhqWmk4eE5UQTJNemMxT0RJd09UQTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGhoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGQ1NzZiZWEyMGIwNjRjNjA2YWQ4MWYyODU1MTllMWMxZDQ1NWQ2ZTk3MjA1NzRkNGMzZTU0M2RmM2FjMTMw","altText":"480_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyaGpZUzh4TlRBMk16YzFPVEUxT1RNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3MzBkMTM1YmU5YjRmNTBjMGE5M2YwMTdhZWNkYWQ5YTY2NDlkNmMwZmJkYzRiYTY0NDE1MDc2MjM3ZTg1MzA","altText":"120_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd05TOHhOVEEyTXpjMU5qVXdOVEV4T0F8ZDkwMmRlMmI0NWNmYmJkNzVhNmRkZjE3ZWZmZmZhNWM2ZGJjYWI1ZGNkOTRjYzQyN2FmYTgzYzdhNDI4Njc4Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGlPQzh4TlRBM09UUXhPRE01Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU4MTcyZTdmNDlhYTU0NDEyMGZhNjg5NjMwY2FmN2U3ODAxNTEzODk3MGYzODc1Yjk1MjJlOTBkM2IwZTU","altText":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGlPQzh4TlRBM09UUXhPRE01Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU4MTcyZTdmNDlhYTU0NDEyMGZhNjg5NjMwY2FmN2U3ODAxNTEzODk3MGYzODc1Yjk1MjJlOTBkM2IwZTU","altText":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcwWVM4eE5UQTNPVFF4TnpJNE1qVTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODFmNmFlMDllMGNhYzJiMzk1NzYwOTE5ZTU5YTc2M2I0MjI1YjNkYzQ5NDBlYjJjYjZhNDA3OTkxNmNiZjgwZA","altText":"1440_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcxTVM4eE5UQTNPVFF4TnpRM09URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQzN2JhZTQ4MjcyN2MxNTVhN2MyYzdkY2Y0ZGE5Y2MyNTliMTgyOGRlYjg0M2I1ZjU1ZTZjMWM4MzZkNmU2Ng","altText":"1280_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxWlM4eE5UQTNPVFF4Tnpnd05qZzNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTQ1MDM0ZTVmMjE4NDE4ZjkxZGY1ZWMwMzBjZTFkYzE3NmRkZjBjZmQ4NGIyODZmY2RmNGNjYmFkM2Q0MzQ5Yg","altText":"1024_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhpTUM4eE5UQTNPVFF4T0RFek5EVTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUZoTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NTk2YmU4OWNiOWJlOTkxZmYyN2ZhNzBhMmIyMTdjNzljZGU4ODRjNzFiYTgxNzM2ZTlhZDY5M2Y5YzgzMmIw","altText":"768_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpTXk4eE5UQTNPVFF4T0RJek1qZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUZoTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0OGRhNGQzYmQ5MjdiNjFiMWI4MzExOTdiMGM3NTY0MDliYzBhNDIyMGUzM2U2MTU0ZTcwOWE1MWMxMDgyZjlm","altText":"480_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGlPQzh4TlRBM09UUXhPRE01Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU4MTcyZTdmNDlhYTU0NDEyMGZhNjg5NjMwY2FmN2U3ODAxNTEzODk3MGYzODc1Yjk1MjJlOTBkM2IwZTU","altText":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE3fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyaGpPQzh4TlRBM09UUXhPRGcxTlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3OWZmNzhjNDJkZmJmNzMzZjgwYWFkMzYzZjNiYmJhNTIxZTVkMjZiM2M3NGQzOWVjMmM5ZThhODAzNjQ2OTU","altText":"120_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneU5pOHhOVEEzT1RReE5qQXdORFl6T0F8YjIzMWRjNDYxMzBhZTBhY2FhZjI3MDIyMGQxZDY4MjFlZTk5YTk0ZGMxMWNkODgyYzQ2MGY2ZDE3YTc5ZmUxNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcyT1M4eE5UQTJNemMxTnpNMU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5MTM0YWQ0MGU5OTAyMDE4MjUxMjRmZWFhZWFhNTY2ODRjMjVjNWEwZjEyYzYzMzg3MzM1MjgzOWE0ZmYyNA","altText":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcyWXk4eE5UQTJNemMxTnpRNE9ERTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGM4MDJkZTJhMWY3ZjhlNWNmNTI3ZGYzMzM2NTcxNGQ0NGQwZTgxNWIyN2M1OTRjZTU5ZjRjN2YyMTNmZDljYQ","altText":"1440_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmczTWk4eE5UQTJNemMxTnpZeE9USXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzM4MDI2OWYyY2E5MmEyYTExZjlkNmVhNmI1MGEyNmNmZTQwZjI0MWIyMjU1ZDBiZmVjYTVmZDZjOGU3ZGM2Mg","altText":"1280_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmczWVM4eE5UQTJNemMxTnpnNE1UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU0WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mjk5Yjg0ODQwYzU4YWJlMmNlNzMzY2YzZGU0NzcwNTlhN2IxN2E2OTU3NGZiNTM0MzRiYjUxZjQxODg1OWYwMw","altText":"1024_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhqT0M4eE5UQTJNemMxT0RBeE1qUTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGhoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMzEzMTFiZDU2ZjM1YWMwNTFiYzg1NTI5YWUzMDRlNjBjMjhlZGVhZGVkNzhmM2QxM2U0ZDBmNmFiMWJlNGNj","altText":"768_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhqWmk4eE5UQTJNemMxT0RJd09UQTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGhoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOGQ1NzZiZWEyMGIwNjRjNjA2YWQ4MWYyODU1MTllMWMxZDQ1NWQ2ZTk3MjA1NzRkNGMzZTU0M2RmM2FjMTMw","altText":"480_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE3fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyaGtPUzh4TlRBMk16YzFPRFV6Tmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MzY4YjQ0ZTVmZmNhMTI4YzcwZWY4NWE5YTc5ZjNiYTUzMzViMWI5OTZiZjIzZmEyZjg4MWRmZTJiM2QyOGI","altText":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a8a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyaGpZUzh4TlRBMk16YzFPVEUxT1RNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUaGhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM3MzBkMTM1YmU5YjRmNTBjMGE5M2YwMTdhZWNkYWQ5YTY2NDlkNmMwZmJkYzRiYTY0NDE1MDc2MjM3ZTg1MzA","altText":"120_0200000d0003a8a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM1OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd05TOHhOVEEyTXpjMU5qVXdOVEV4T0F8ZDkwMmRlMmI0NWNmYmJkNzVhNmRkZjE3ZWZmZmZhNWM2ZGJjYWI1ZGNkOTRjYzQyN2FmYTgzYzdhNDI4Njc4Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a8a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGlPQzh4TlRBM09UUXhPRE01Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU4MTcyZTdmNDlhYTU0NDEyMGZhNjg5NjMwY2FmN2U3ODAxNTEzODk3MGYzODc1Yjk1MjJlOTBkM2IwZTU","altText":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGlPQzh4TlRBM09UUXhPRE01Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU4MTcyZTdmNDlhYTU0NDEyMGZhNjg5NjMwY2FmN2U3ODAxNTEzODk3MGYzODc1Yjk1MjJlOTBkM2IwZTU","altText":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmcwTXk4eE5UQTNPVFF4TnpBNE5UazRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBiNzJkOTMyMDQwNTdkZWJiYTFlYjk3MTU2YzM5NDg4MzQ3MWZhMWFlNjdhZDAzZjM5OWIwZDBiYWU2ZGIwZA","altText":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmcwWVM4eE5UQTNPVFF4TnpJNE1qVTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODFmNmFlMDllMGNhYzJiMzk1NzYwOTE5ZTU5YTc2M2I0MjI1YjNkYzQ5NDBlYjJjYjZhNDA3OTkxNmNiZjgwZA","altText":"1440_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcxTVM4eE5UQTNPVFF4TnpRM09URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQzN2JhZTQ4MjcyN2MxNTVhN2MyYzdkY2Y0ZGE5Y2MyNTliMTgyOGRlYjg0M2I1ZjU1ZTZjMWM4MzZkNmU2Ng","altText":"1280_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxWlM4eE5UQTNPVFF4Tnpnd05qZzNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpoWVRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTQ1MDM0ZTVmMjE4NDE4ZjkxZGY1ZWMwMzBjZTFkYzE3NmRkZjBjZmQ4NGIyODZmY2RmNGNjYmFkM2Q0MzQ5Yg","altText":"1024_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhpTUM4eE5UQTNPVFF4T0RFek5EVTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUZoTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NTk2YmU4OWNiOWJlOTkxZmYyN2ZhNzBhMmIyMTdjNzljZGU4ODRjNzFiYTgxNzM2ZTlhZDY5M2Y5YzgzMmIw","altText":"768_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhpTXk4eE5UQTNPVFF4T0RJek1qZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbUZoTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0OGRhNGQzYmQ5MjdiNjFiMWI4MzExOTdiMGM3NTY0MDliYzBhNDIyMGUzM2U2MTU0ZTcwOWE1MWMxMDgyZjlm","altText":"480_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyaGlPQzh4TlRBM09UUXhPRE01Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0YzU4MTcyZTdmNDlhYTU0NDEyMGZhNjg5NjMwY2FmN2U3ODAxNTEzODk3MGYzODc1Yjk1MjJlOTBkM2IwZTU","altText":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002aa3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE3fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyaGpPQzh4TlRBM09UUXhPRGcxTlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tRmhNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3OWZmNzhjNDJkZmJmNzMzZjgwYWFkMzYzZjNiYmJhNTIxZTVkMjZiM2M3NGQzOWVjMmM5ZThhODAzNjQ2OTU","altText":"120_0200000d00002aa3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJneU5pOHhOVEEzT1RReE5qQXdORFl6T0F8YjIzMWRjNDYxMzBhZTBhY2FhZjI3MDIyMGQxZDY4MjFlZTk5YTk0ZGMxMWNkODgyYzQ2MGY2ZDE3YTc5ZmUxNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002aa3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-502","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-502","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-502","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918679350","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":70.0,"numberPackageUnits":280.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10 mm; 2-pole; CAGE CLAMP®; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142716","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}