[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-524","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; gray","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-524","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741, grau</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme hat die Artikelnummer 741-524 und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Durchführungsklemmen erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Durchführungsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (44,4 x 22,5 x 12,8) mm. Diese Durchführungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Drücker. Die Durchführungsklemme wird mittels THT verlötet. Eingeführt wird der Leiter im Winkel von 0 ° zur Platine.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnNU5TOHhOVEEyTkRBNE5EUXhORFE1TkF8MTUxYzAzYjg3YTYzMzVmOGI3NDdkODBjY2FmNTdmNDBhOGI4YmRiNjAzMThiZDM3NGMxNDZhZDM1MDhkZjZhOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5TXk4eE5UQTJOREE0TlRZNU1qUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTA2NDVlNTU0ODViODkwMjdiNmU3ZmRmNzhmOTg4NjIwNTMwODRiODM0MzhkYzk5ZDQzMTAyZTYwZjAyZmRlMg","altText":"1440_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5TUM4eE5UQTJOREE0TlRjMU56azRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2Q2YzRjYzdjYmRkOTgwZDlhNjQzZjhhZGVkNWJkODEyZGUyZGY5N2NhNmVkMjYwNmYxMjk1N2NmZjkxZWNjNQ","altText":"1280_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4WXk4eE5UQTJOREE0TlRnNE9UQTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWExNmFlNTFlODRhNmFkN2NkODRlY2JhM2UyYTQ4N2UwMDU2ODYwZDJhMjI5NjYwMWU4NTZlZmNhMGUzMzI1Ng","altText":"1024_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6TUM4eE5UQTJOREE0TmpBeU1ERXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGt6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NzAyMGNiMTU1Yjk2NmMzNDA0NmZhYTEyNzEyZjllOGNhMGVjMWJkMjI1M2IxOGM4MWM3ZWEwNjVmOTBhNWVh","altText":"768_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TkM4eE5UQTJOREE0TmpFMU1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGt6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNWI1MTM0NzVmYzVkZTBkZmUzZDkzNDQ0OTNiODc3Y2EyMmMyZjMzOGU3NzcxZGU2NDEzNmY2YjdlYmJjNGIx","altText":"480_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzVZUzh4TlRBMk5EQTROekF3TXpFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxYmZjNDk2NmZlZTVkYTgwMjMxNDQ2M2E4YjgzYTgzYTY2YzY4YjExMTA5ZDlhMGM1YTQ3M2U0NmVjMjlkMmI","altText":"120_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5TXk4eE5UQTJOREE0TlRZNU1qUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTA2NDVlNTU0ODViODkwMjdiNmU3ZmRmNzhmOTg4NjIwNTMwODRiODM0MzhkYzk5ZDQzMTAyZTYwZjAyZmRlMg","altText":"1440_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5TUM4eE5UQTJOREE0TlRjMU56azRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2Q2YzRjYzdjYmRkOTgwZDlhNjQzZjhhZGVkNWJkODEyZGUyZGY5N2NhNmVkMjYwNmYxMjk1N2NmZjkxZWNjNQ","altText":"1280_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4WXk4eE5UQTJOREE0TlRnNE9UQTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWExNmFlNTFlODRhNmFkN2NkODRlY2JhM2UyYTQ4N2UwMDU2ODYwZDJhMjI5NjYwMWU4NTZlZmNhMGUzMzI1Ng","altText":"1024_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6TUM4eE5UQTJOREE0TmpBeU1ERXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGt6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NzAyMGNiMTU1Yjk2NmMzNDA0NmZhYTEyNzEyZjllOGNhMGVjMWJkMjI1M2IxOGM4MWM3ZWEwNjVmOTBhNWVh","altText":"768_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TkM4eE5UQTJOREE0TmpFMU1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGt6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNWI1MTM0NzVmYzVkZTBkZmUzZDkzNDQ0OTNiODc3Y2EyMmMyZjMzOGU3NzcxZGU2NDEzNmY2YjdlYmJjNGIx","altText":"480_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzVZUzh4TlRBMk5EQTROekF3TXpFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxYmZjNDk2NmZlZTVkYTgwMjMxNDQ2M2E4YjgzYTgzYTY2YzY4YjExMTA5ZDlhMGM1YTQ3M2U0NmVjMjlkMmI","altText":"120_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnNU5TOHhOVEEyTkRBNE5EUXhORFE1TkF8MTUxYzAzYjg3YTYzMzVmOGI3NDdkODBjY2FmNTdmNDBhOGI4YmRiNjAzMThiZDM3NGMxNDZhZDM1MDhkZjZhOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlNeTh4TlRBM01qYzNNamt4TlRJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjFlYzEwMTE3ZWRhNzAxNmQ1N2JiZjAwMmIxMTlhZTI1NmYyOTkxOGVjNWZhZjM3NmU2Yjc4MGQ4Y2Q2ZGQ","altText":"200_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlNeTh4TlRBM01qYzNNamt4TlRJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjFlYzEwMTE3ZWRhNzAxNmQ1N2JiZjAwMmIxMTlhZTI1NmYyOTkxOGVjNWZhZjM3NmU2Yjc4MGQ4Y2Q2ZGQ","altText":"200_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhsTXk4eE5UQTNNamMzTVRrMk5EazFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWExYWY3ZGU2YzhhYmIxMGRkNGVkNDE2NGI1MTNhYzY5NTFiZjAzZDRiN2NlYmYxZDc1ZDNiZDZlYmFjYzc3NA","altText":"1440_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE5UQTNNamMzTWpFMk1UVTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZkOTFkZThjZTVkYWFlNTJmNzg3NjVmM2NlOGI1YTRjMWEyZWEzNjA0ODgyMjI4ODRiNmJhZTMzYTVjYjA1Mw","altText":"1280_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDI1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTmk4eE5UQTNNamMzTWpNNU1EazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2RlMzFlYzhhMmFlMWVjNTY1NGIzZDJkNzQ4NDMzZTNhMTdiOWVmZDYzMThhNWQ5NmE4MGIzY2Q5MjYxZTU4MQ","altText":"1024_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpWmk4eE5UQTNNamMzTWpVNE56VTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamMwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NDM4ZWRkNTAwYmM2NmUxMmM3ZjM3ZGNjMDc3MGQ1ZmZjMTAzNmI1MDg4YTgxOWY2ZDhkZTZkMmVmYjI0MjZm","altText":"768_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpT1M4eE5UQTNNamMzTWpjeE9EWXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamMwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZWNlM2QyMmJhNjliYmNjMzA1MWU5YjBmMDZmNzdmNDc1MzliMDI4N2VjYzZhMzQ0MDNhNTJhNzBlODYzODI3","altText":"480_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlNeTh4TlRBM01qYzNNamt4TlRJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjFlYzEwMTE3ZWRhNzAxNmQ1N2JiZjAwMmIxMTlhZTI1NmYyOTkxOGVjNWZhZjM3NmU2Yjc4MGQ4Y2Q2ZGQ","altText":"200_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZzFOeTh4TlRBM01qYzNNelV3TlRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk3NjEzNDdiNDFlMzVhZTNkZWUxZjU2NmVmMTM1NzFhYTZjNzQwMGNkOWQ1NmNmYzc2YjliMGE1NjU3OGNkYjI","altText":"120_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM1lTOHhOVEEzTWpjM01EazRNVGt4T0F8YjQ3NjhiN2M5MjU5YTIxYmU1Y2QwMDcyZjU0YWJjZmYzZjk5MzlmNTI5NDI0ZDY5YzZiYzRkZmQ4ZDgwNGE4MA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJOREE0TlRRNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQ0ZDkyNjgxOTYxMDUyOTM1N2NlOTA0ZjRhNDY0NjVlOWEwYWU0OTkwMGRlYWNjNWYwYTI3ZmI4YzE1ODczMQ","altText":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5TXk4eE5UQTJOREE0TlRZNU1qUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTA2NDVlNTU0ODViODkwMjdiNmU3ZmRmNzhmOTg4NjIwNTMwODRiODM0MzhkYzk5ZDQzMTAyZTYwZjAyZmRlMg","altText":"1440_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTk3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5TUM4eE5UQTJOREE0TlRjMU56azRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2Q2YzRjYzdjYmRkOTgwZDlhNjQzZjhhZGVkNWJkODEyZGUyZGY5N2NhNmVkMjYwNmYxMjk1N2NmZjkxZWNjNQ","altText":"1280_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4WXk4eE5UQTJOREE0TlRnNE9UQTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWExNmFlNTFlODRhNmFkN2NkODRlY2JhM2UyYTQ4N2UwMDU2ODYwZDJhMjI5NjYwMWU4NTZlZmNhMGUzMzI1Ng","altText":"1024_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODUxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd6TUM4eE5UQTJOREE0TmpBeU1ERXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGt6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NzAyMGNiMTU1Yjk2NmMzNDA0NmZhYTEyNzEyZjllOGNhMGVjMWJkMjI1M2IxOGM4MWM3ZWEwNjVmOTBhNWVh","altText":"768_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TkM4eE5UQTJOREE0TmpFMU1URTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGt6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNWI1MTM0NzVmYzVkZTBkZmUzZDkzNDQ0OTNiODc3Y2EyMmMyZjMzOGU3NzcxZGU2NDEzNmY2YjdlYmJjNGIx","altText":"480_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg1fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZ3pZaTh4TlRBMk5EQTROak0wTnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcyZjE2Y2NmNTdiNjI1OTkwODQ1ZDgyNmVhNWRjNDRmODNlNTkyMjdjOTI3OWNhMzk4MjEyNGZkNjlkMGVkNjI","altText":"200_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a931000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaUwyZzVZUzh4TlRBMk5EQTROekF3TXpFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUa3pNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxYmZjNDk2NmZlZTVkYTgwMjMxNDQ2M2E4YjgzYTgzYTY2YzY4YjExMTA5ZDlhMGM1YTQ3M2U0NmVjMjlkMmI","altText":"120_0200000d0003a931000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnNU5TOHhOVEEyTkRBNE5EUXhORFE1TkF8MTUxYzAzYjg3YTYzMzVmOGI3NDdkODBjY2FmNTdmNDBhOGI4YmRiNjAzMThiZDM3NGMxNDZhZDM1MDhkZjZhOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a931000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlNeTh4TlRBM01qYzNNamt4TlRJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjFlYzEwMTE3ZWRhNzAxNmQ1N2JiZjAwMmIxMTlhZTI1NmYyOTkxOGVjNWZhZjM3NmU2Yjc4MGQ4Y2Q2ZGQ","altText":"200_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlNeTh4TlRBM01qYzNNamt4TlRJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjFlYzEwMTE3ZWRhNzAxNmQ1N2JiZjAwMmIxMTlhZTI1NmYyOTkxOGVjNWZhZjM3NmU2Yjc4MGQ4Y2Q2ZGQ","altText":"200_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhrWXk4eE5UQTNNamMzTVRjMk9ETTFNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjNmMzEwM2JkZTk2MDZjMDIwODg0NGQ3ZWFlNjVjY2FmY2FkYzAzNTc0Y2I2MGEwZGMwYWU1MDMwNzE4YjY5Nw","altText":"2000_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhsTXk4eE5UQTNNamMzTVRrMk5EazFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWExYWY3ZGU2YzhhYmIxMGRkNGVkNDE2NGI1MTNhYzY5NTFiZjAzZDRiN2NlYmYxZDc1ZDNiZDZlYmFjYzc3NA","altText":"1440_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhqWkM4eE5UQTNNamMzTWpFMk1UVTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGZkOTFkZThjZTVkYWFlNTJmNzg3NjVmM2NlOGI1YTRjMWEyZWEzNjA0ODgyMjI4ODRiNmJhZTMzYTVjYjA1Mw","altText":"1280_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDI1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhqTmk4eE5UQTNNamMzTWpNNU1EazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREkzTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2RlMzFlYzhhMmFlMWVjNTY1NGIzZDJkNzQ4NDMzZTNhMTdiOWVmZDYzMThhNWQ5NmE4MGIzY2Q5MjYxZTU4MQ","altText":"1024_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmhpWmk4eE5UQTNNamMzTWpVNE56VTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamMwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NDM4ZWRkNTAwYmM2NmUxMmM3ZjM3ZGNjMDc3MGQ1ZmZjMTAzNmI1MDg4YTgxOWY2ZDhkZTZkMmVmYjI0MjZm","altText":"768_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpT1M4eE5UQTNNamMzTWpjeE9EWXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamMwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxZWNlM2QyMmJhNjliYmNjMzA1MWU5YjBmMDZmNzdmNDc1MzliMDI4N2VjYzZhMzQ0MDNhNTJhNzBlODYzODI3","altText":"480_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURCa0wyaGlNeTh4TlRBM01qYzNNamt4TlRJek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjFlYzEwMTE3ZWRhNzAxNmQ1N2JiZjAwMmIxMTlhZTI1NmYyOTkxOGVjNWZhZjM3NmU2Yjc4MGQ4Y2Q2ZGQ","altText":"200_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002742000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZzFOeTh4TlRBM01qYzNNelV3TlRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qYzBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk3NjEzNDdiNDFlMzVhZTNkZWUxZjU2NmVmMTM1NzFhYTZjNzQwMGNkOWQ1NmNmYzc2YjliMGE1NjU3OGNkYjI","altText":"120_0200000d00002742000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002742000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnM1lTOHhOVEEzTWpjM01EazRNVGt4T0F8YjQ3NjhiN2M5MjU5YTIxYmU1Y2QwMDcyZjU0YWJjZmYzZjk5MzlmNTI5NDI0ZDY5YzZiYzRkZmQ4ZDgwNGE4MA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002742000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-524","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-524","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-524","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918679435","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":80.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142724","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}