[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-606","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 6-pole; CAGE CLAMP®; orange","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-606","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit 0 ° Leitereinführung zur Platine</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme hat die Artikelnummer 741-606 und ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Unsere Durchführungsklemmen geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchführungsklemme Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (57,3 x 22,5 x 12,8) mm. Diese Durchführungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Durchführungsklemme erfolgt die Betätigung per Drücker. Die Durchführungsklemme wird mittels THT verlötet. Eingeführt wird der Leiter in einem 0 °-Winkel zur Oberfläche.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnek5DOHhOVEEyTXpJMU5qTXdNVFU1T0F8OTI1YWUyYWFiM2NlMWM1YTVmNzBhYzkxOTQzMTAzYjYyZWI4ODJjOGUzNDJiOWEwZmZiMGVjODlmY2M0NjNhZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1Tnk4eE5UQTJNekkxTnpFeU1EYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2Q5MjllZDUzYzJjOWJhMTA1OWMyNTQwM2I2MDQ1OTUzYjlkZGI5MjdiMjNiMzc1Y2ZjOWEzNDczOTFkNWZjYw","altText":"1440_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc1WlM4eE5UQTJNekkxTnpNMU1ERTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzRjZmY2ZTQ0ZTI2NTFhZTU2NmVhYzVmYWIyZmE1YTVmZWFlYzc3NjIxZTkwMTQ1OGVmZWFkMWRlZjMxMjY0ZQ","altText":"1280_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhoTkM4eE5UQTJNekkxTnpVeE5EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2MzYzM1NzdkNzYxMDRjOTI5ZWY1ZWZkZGIzZThiMzAxODEzYTNkMTUwNDVlYWMzNTUwYzRmOGU4ZTA4MTkwMw","altText":"1024_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoT0M4eE5UQTJNekkxTnpZeE1qTXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGxpWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NjVhNzAwMDVmM2MxMGUxZmI4NmJmMWVlOTM5MzEyODQ3NTRkNGVlMzQzZDcwOTNiNDU2MDUxZDVhMmEwOGJl","altText":"768_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhoWmk4eE5UQTJNekkxTnpnME1UWTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGxpWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxODczODY0MmFjZjZlNTkyNWI3Y2JjZDU3MzZjZGE1MDJiOTY4ZDE4ZTRiMDZjZGRjMTNhMWEwMjg1M2YyZGQ4","altText":"480_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyaG1NUzh4TlRBMk16STFPRFV5T1RneU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYjAzMDdiOWZkNGQ0MzFkYzI2OWY4ZjI0MWFkMjVhNWE1ZWEwYWU2YzM2NWZlYWE3MzA5ODY0YTFiZjgzNDA","altText":"120_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1Tnk4eE5UQTJNekkxTnpFeU1EYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2Q5MjllZDUzYzJjOWJhMTA1OWMyNTQwM2I2MDQ1OTUzYjlkZGI5MjdiMjNiMzc1Y2ZjOWEzNDczOTFkNWZjYw","altText":"1440_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc1WlM4eE5UQTJNekkxTnpNMU1ERTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzRjZmY2ZTQ0ZTI2NTFhZTU2NmVhYzVmYWIyZmE1YTVmZWFlYzc3NjIxZTkwMTQ1OGVmZWFkMWRlZjMxMjY0ZQ","altText":"1280_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhoTkM4eE5UQTJNekkxTnpVeE5EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2MzYzM1NzdkNzYxMDRjOTI5ZWY1ZWZkZGIzZThiMzAxODEzYTNkMTUwNDVlYWMzNTUwYzRmOGU4ZTA4MTkwMw","altText":"1024_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoT0M4eE5UQTJNekkxTnpZeE1qTXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGxpWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NjVhNzAwMDVmM2MxMGUxZmI4NmJmMWVlOTM5MzEyODQ3NTRkNGVlMzQzZDcwOTNiNDU2MDUxZDVhMmEwOGJl","altText":"768_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhoWmk4eE5UQTJNekkxTnpnME1UWTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGxpWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxODczODY0MmFjZjZlNTkyNWI3Y2JjZDU3MzZjZGE1MDJiOTY4ZDE4ZTRiMDZjZGRjMTNhMWEwMjg1M2YyZGQ4","altText":"480_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyaG1NUzh4TlRBMk16STFPRFV5T1RneU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYjAzMDdiOWZkNGQ0MzFkYzI2OWY4ZjI0MWFkMjVhNWE1ZWEwYWU2YzM2NWZlYWE3MzA5ODY0YTFiZjgzNDA","altText":"120_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnek5DOHhOVEEyTXpJMU5qTXdNVFU1T0F8OTI1YWUyYWFiM2NlMWM1YTVmNzBhYzkxOTQzMTAzYjYyZWI4ODJjOGUzNDJiOWEwZmZiMGVjODlmY2M0NjNhZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3dOUzh4TlRBMk5qQXpNVGM0TXprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4MzZhMjJiNzcyNGZhZGI2NDdiYzJkZDk4YmMzMzhiYTFiOWY5YTg3NWNhNDE3NjgxMTBhMDIyMmRlZTAwMGI","altText":"200_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3dOUzh4TlRBMk5qQXpNVGM0TXprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4MzZhMjJiNzcyNGZhZGI2NDdiYzJkZDk4YmMzMzhiYTFiOWY5YTg3NWNhNDE3NjgxMTBhMDIyMmRlZTAwMGI","altText":"200_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc0TUM4eE5UQTJOakF6TURJM05qWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWY5MzcyZmJlMzEyY2IwMzQ0M2RmY2NjYjIwOWEzNDMxYjQzYWVhMTJlZjM5YWI4ZThlYWVkNDc1NzkzNDAxYg","altText":"1440_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTmk4eE5UQTJOakF6TURVek9EYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDJkMGNhODcwZmY1Y2M0NGJiM2U5NjU5OTFmNmJkMWRlODVkNDk4YWIzNjc2MzIwNzc4NTQ5NmM4NGQyN2JiNw","altText":"1280_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcyT0M4eE5UQTJOakF6TURrNU56VXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTFmYTQ4Njg2NzJiM2Q0OTFkMWYxMjhmM2QzMjYzN2QwNTYwOTlhYmY0MWM3NmU4ZGY1NTlmNjQ0M2Y0Y2UwNw","altText":"1024_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTU3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd4Tmk4eE5UQTJOakF6TVRJMU9UWTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU0xTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYjY4NTkxOGJkODgxNjI0MTAxNGZhOWMzMjJjMTU0ZmVmZDRkODY4YzAyZjA3ZWY3MGFkOGM4NmNhODU1OTE1","altText":"768_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd3WXk4eE5UQTJOakF6TVRVeU1UZ3lNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU0xTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjFkNmRjY2QwNDU2Yzg0NWY1OTliMzg5ZTc0YzkwMTgxMGUxMmUyNGJkOWVmYzljODgyNzM1NmEwM2Y1NzVi","altText":"480_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3dOUzh4TlRBMk5qQXpNVGM0TXprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4MzZhMjJiNzcyNGZhZGI2NDdiYzJkZDk4YmMzMzhiYTFiOWY5YTg3NWNhNDE3NjgxMTBhMDIyMmRlZTAwMGI","altText":"200_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzFNeTh4TlRBMk5qQXpNakkzTlRRNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3YjExZTEyNmI2ODgxODQzNjEzYWViMzc3YjM5NWFlMWIzOWZmYmFhZWIzYjgyNzkxMTYyOTRkNjFkMGUxMDE","altText":"120_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnMk1TOHhOVEEyTmpBeU9UQTVOams1TUF8MDhmZGZmMDUyZTRkN2I3NWQ5YTliMjQwNGY3MDgzODRhNWU4NjBjMjI1ZjY0NGUxZWFkMDRlMzIwNzVlMTZjNQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TXk4eE5UQTJNekkxTnpBeU1qUTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZlMjk0NjZjZWFkMGMxNzZiNmU4MzVlZTgyMzA4ZWE3MzM2Mzc3YWNhOTdhYWRkNWEyMjRhMmM1MzQ2NTVlNg","altText":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc1Tnk4eE5UQTJNekkxTnpFeU1EYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2Q5MjllZDUzYzJjOWJhMTA1OWMyNTQwM2I2MDQ1OTUzYjlkZGI5MjdiMjNiMzc1Y2ZjOWEzNDczOTFkNWZjYw","altText":"1440_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc1WlM4eE5UQTJNekkxTnpNMU1ERTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzRjZmY2ZTQ0ZTI2NTFhZTU2NmVhYzVmYWIyZmE1YTVmZWFlYzc3NjIxZTkwMTQ1OGVmZWFkMWRlZjMxMjY0ZQ","altText":"1280_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhoTkM4eE5UQTJNekkxTnpVeE5EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkU1WW1Vd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2MzYzM1NzdkNzYxMDRjOTI5ZWY1ZWZkZGIzZThiMzAxODEzYTNkMTUwNDVlYWMzNTUwYzRmOGU4ZTA4MTkwMw","altText":"1024_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoT0M4eE5UQTJNekkxTnpZeE1qTXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGxpWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NjVhNzAwMDVmM2MxMGUxZmI4NmJmMWVlOTM5MzEyODQ3NTRkNGVlMzQzZDcwOTNiNDU2MDUxZDVhMmEwOGJl","altText":"768_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhoWmk4eE5UQTJNekkxTnpnME1UWTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZVGxpWlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxODczODY0MmFjZjZlNTkyNWI3Y2JjZDU3MzZjZGE1MDJiOTY4ZDE4ZTRiMDZjZGRjMTNhMWEwMjg1M2YyZGQ4","altText":"480_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyaG1aQzh4TlRBMk16STFPREF3TlRVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjNTE3NzY2ZGM2YjkwOTQxYjJlY2I3MTg5NmI3ZmVkZTBhOGE5ZDdkMThiYjAzYzU4NDE1ZjJjYmM1ZDlkZTM","altText":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003a9be000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA1fGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyaG1NUzh4TlRBMk16STFPRFV5T1RneU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellUbGlaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQxYjAzMDdiOWZkNGQ0MzFkYzI2OWY4ZjI0MWFkMjVhNWE1ZWEwYWU2YzM2NWZlYWE3MzA5ODY0YTFiZjgzNDA","altText":"120_0200000d0003a9be000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnek5DOHhOVEEyTXpJMU5qTXdNVFU1T0F8OTI1YWUyYWFiM2NlMWM1YTVmNzBhYzkxOTQzMTAzYjYyZWI4ODJjOGUzNDJiOWEwZmZiMGVjODlmY2M0NjNhZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003a9be000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3dOUzh4TlRBMk5qQXpNVGM0TXprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4MzZhMjJiNzcyNGZhZGI2NDdiYzJkZDk4YmMzMzhiYTFiOWY5YTg3NWNhNDE3NjgxMTBhMDIyMmRlZTAwMGI","altText":"200_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3dOUzh4TlRBMk5qQXpNVGM0TXprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4MzZhMjJiNzcyNGZhZGI2NDdiYzJkZDk4YmMzMzhiYTFiOWY5YTg3NWNhNDE3NjgxMTBhMDIyMmRlZTAwMGI","altText":"200_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmc0Tmk4eE5UQTJOakF6TURBNE1EQXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzg1MzBlMmFjMmY0NjE1MTEyMDk5MjYxYTI0YjY3OTFlNDI3NTkzNmJhNTk4ZDkzZjQxNDhhY2Q5ZDEwYTI5Yg","altText":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc0TUM4eE5UQTJOakF6TURJM05qWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWY5MzcyZmJlMzEyY2IwMzQ0M2RmY2NjYjIwOWEzNDMxYjQzYWVhMTJlZjM5YWI4ZThlYWVkNDc1NzkzNDAxYg","altText":"1440_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Nzc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmczTmk4eE5UQTJOakF6TURVek9EYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDJkMGNhODcwZmY1Y2M0NGJiM2U5NjU5OTFmNmJkMWRlODVkNDk4YWIzNjc2MzIwNzc4NTQ5NmM4NGQyN2JiNw","altText":"1280_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTE4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcyT0M4eE5UQTJOakF6TURrNU56VXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREpqTlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTFmYTQ4Njg2NzJiM2Q0OTFkMWYxMjhmM2QzMjYzN2QwNTYwOTlhYmY0MWM3NmU4ZGY1NTlmNjQ0M2Y0Y2UwNw","altText":"1024_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTU3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd4Tmk4eE5UQTJOakF6TVRJMU9UWTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU0xTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYjY4NTkxOGJkODgxNjI0MTAxNGZhOWMzMjJjMTU0ZmVmZDRkODY4YzAyZjA3ZWY3MGFkOGM4NmNhODU1OTE1","altText":"768_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd3WXk4eE5UQTJOakF6TVRVeU1UZ3lNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbU0xTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjFkNmRjY2QwNDU2Yzg0NWY1OTliMzg5ZTc0YzkwMTgxMGUxMmUyNGJkOWVmYzljODgyNzM1NmEwM2Y1NzVi","altText":"480_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3dOUzh4TlRBMk5qQXpNVGM0TXprMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4MzZhMjJiNzcyNGZhZGI2NDdiYzJkZDk4YmMzMzhiYTFiOWY5YTg3NWNhNDE3NjgxMTBhMDIyMmRlZTAwMGI","altText":"200_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002c53000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzFNeTh4TlRBMk5qQXpNakkzTlRRNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tTTFNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3YjExZTEyNmI2ODgxODQzNjEzYWViMzc3YjM5NWFlMWIzOWZmYmFhZWIzYjgyNzkxMTYyOTRkNjFkMGUxMDE","altText":"120_0200000d00002c53000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJnMk1TOHhOVEEyTmpBeU9UQTVOams1TUF8MDhmZGZmMDUyZTRkN2I3NWQ5YTliMjQwNGY3MDgzODRhNWU4NjBjMjI1ZjY0NGUxZWFkMDRlMzIwNzVlMTZjNQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002c53000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-606","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-606","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-606","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918680509","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":80.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 6-pole; CAGE CLAMP®; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142830","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}