[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"741-624","name":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-624","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 741 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme mit der Artikelnummer 741-624 ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Durchführungsklemmen haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchführungsklemme Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (44,88 x 22,5 x 12,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchführungsklemme ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Durchführungsklemme wird durch einen Drücker betätigt. Die Durchführungsklemme wird mittels THT auf die Platine gelötet. Eingeführt wird der Leiter im Winkel von 0 ° zur Oberfläche.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobU5pOHhOVEEyTVRrNU9UYzBOekV3TWd8NTg4ZDQ5MDY2YWVlOTA1MDE5YzE2YWU5ZmU0NDI4YjA2ZjBiMWUzMmE1N2JmYTYxMDZlMWZiZmM5NGYwNzIzYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczWVM4eE5UQTJNakF3TURrMU9UVXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2UzNTUwNzU5ODY2NTZlOGRmMWUxNDdjMmI1NjVmMmIyOTJjZjE3Nzg3NTliMjc1N2FjYTI4ZWZjODA4YzA1NA","altText":"1440_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WWk4eE5UQTJNakF3TVRFMU5qRXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTE4NGRiMGUxMTIwYmE1MTg2MDdmZTE4ZDNjZDhmODJmOTlmM2JhYzE4M2QxNjZjNDE3ZDFiNzhkM2JkM2YwZg","altText":"1280_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd5T0M4eE5UQTJNakF3TVRJMU5EUXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MThiYWRjZTVjMDc5ZjMyM2I3OWVmNTJjN2VkN2E4MWY5MmNkYTFjY2FlNDM5NzZhOTllNTFlZmMwNDhkNDU5Nw","altText":"1024_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd5TlM4eE5UQTJNakF3TVRNeE9UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0UwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjY2Y2RlYTI5ZTRlN2IyMmM2MmFkMjJmOThlMDE5MzZkNWViMjZmOThiMWJjNTJmZDIyM2FlMzAzMzY5NDM5","altText":"768_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd5TUM4eE5UQTJNakF3TVRRNE16Z3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0UwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjU3YTgzNzhlMjQzMzFhNmUzZTFiNGM2NGQ4OTNlNDViYmIzZWU0ZjEwYjhhMjVhZWNlY2E2ZjYxNjM0ODA2","altText":"480_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzBZaTh4TlRBMk1qQXdNalV6TWpNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzMjU4MWFjZTczYTAwZmVhYTk4MGM1MzgwOTQ5YjQ2ZjllNTgyMDA3MTcwY2ZiNTFmZDg0MGRiMWEzMGE2Yjk","altText":"120_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczWVM4eE5UQTJNakF3TURrMU9UVXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2UzNTUwNzU5ODY2NTZlOGRmMWUxNDdjMmI1NjVmMmIyOTJjZjE3Nzg3NTliMjc1N2FjYTI4ZWZjODA4YzA1NA","altText":"1440_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WWk4eE5UQTJNakF3TVRFMU5qRXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTE4NGRiMGUxMTIwYmE1MTg2MDdmZTE4ZDNjZDhmODJmOTlmM2JhYzE4M2QxNjZjNDE3ZDFiNzhkM2JkM2YwZg","altText":"1280_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd5T0M4eE5UQTJNakF3TVRJMU5EUXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MThiYWRjZTVjMDc5ZjMyM2I3OWVmNTJjN2VkN2E4MWY5MmNkYTFjY2FlNDM5NzZhOTllNTFlZmMwNDhkNDU5Nw","altText":"1024_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd5TlM4eE5UQTJNakF3TVRNeE9UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0UwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjY2Y2RlYTI5ZTRlN2IyMmM2MmFkMjJmOThlMDE5MzZkNWViMjZmOThiMWJjNTJmZDIyM2FlMzAzMzY5NDM5","altText":"768_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd5TUM4eE5UQTJNakF3TVRRNE16Z3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0UwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjU3YTgzNzhlMjQzMzFhNmUzZTFiNGM2NGQ4OTNlNDViYmIzZWU0ZjEwYjhhMjVhZWNlY2E2ZjYxNjM0ODA2","altText":"480_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzBZaTh4TlRBMk1qQXdNalV6TWpNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzMjU4MWFjZTczYTAwZmVhYTk4MGM1MzgwOTQ5YjQ2ZjllNTgyMDA3MTcwY2ZiNTFmZDg0MGRiMWEzMGE2Yjk","altText":"120_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobU5pOHhOVEEyTVRrNU9UYzBOekV3TWd8NTg4ZDQ5MDY2YWVlOTA1MDE5YzE2YWU5ZmU0NDI4YjA2ZjBiMWUzMmE1N2JmYTYxMDZlMWZiZmM5NGYwNzIzYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzJNeTh4TlRBM09UUTNPRFUxT0RjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2YjFkZTRiMDljM2RjYzE4OGU4NjVlMjYxMDM4MmMyYTQ5ZDEzMzNiMjVmZDI0MzI1ZGY4MTMxNTczZGI1OGY","altText":"200_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzJNeTh4TlRBM09UUTNPRFUxT0RjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2YjFkZTRiMDljM2RjYzE4OGU4NjVlMjYxMDM4MmMyYTQ5ZDEzMzNiMjVmZDI0MzI1ZGY4MTMxNTczZGI1OGY","altText":"200_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhpWmk4eE5UQTNPVFEzTnprek5qRTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDNkYmVhOGZmZGQ3YWMzMTg4NjNlYjZjMzQ4MzY3OTVkMzY1MjQ4NDM3M2QxMmE4MmIyZGZlNDIwNzFkZjhjZg","altText":"1440_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmczTkM4eE5UQTNPVFEzT0RBd01UWTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRlMWU0YjdlY2U4OGUzYTY4ZWMzZDI5NGQyOTlhOGM2OTgwMWY0NTJlYjdlMWMxY2NhNGQyODUzOWQ3NmRiYg","altText":"1280_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcyWkM4eE5UQTNPVFEzT0RJek1UQTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWE0ODk0ZjJlNmMyMDhkYmQyN2Y0NzI1ZTNiNmIzNjI4MjI5Mzc2MWU5OWRiZmVlMDE4YmJlZDZiMjk4MzZlNg","altText":"1024_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyT1M4eE5UQTNPVFEzT0RNMk1qRTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamhtTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MDRjZmYzYjBmM2FhYjE5Nzc4NGNhODg2NTVjZjViODJjYjM1OTMxOGY4ZTM5OWM0MzhiODFlMWNlNmFjOWU2","altText":"768_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcyTmk4eE5UQTNPVFEzT0RReU56WTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamhtTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYzViNWIzZmViMDY5NWQwYWJmYmE0M2E3MmVjNGQ5YWI1OTMwODM1MDI1M2NlNzk0Mzg2ZjNlMTMxNDk4ZTcx","altText":"480_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzJNeTh4TlRBM09UUTNPRFUxT0RjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2YjFkZTRiMDljM2RjYzE4OGU4NjVlMjYxMDM4MmMyYTQ5ZDEzMzNiMjVmZDI0MzI1ZGY4MTMxNTczZGI1OGY","altText":"200_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzFPQzh4TlRBM09UUTNPRGc0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1YWI2MTNiZTUyMTc2MjFjNmI5OGU5NGUxZTNkZjVhYWQ4NjMwN2FlMWNlOTQ1NThmMjA0MTdmOWZjM2ZhNmM","altText":"120_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa01DOHhOVEEzT1RRM056UXhNVGczTUF8MmY1NmZjYzkzOTllMDUzMDdkOGFjNWRjNGUwZjc5NzI5N2NhMjJlMzcxN2E4NTIwYzBhZWQ5N2IzY2MwZjViMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0TkM4eE5UQTJNakF3TURZMk5EWXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGZlMGY4MjQ3ZTI0YzU1Y2UzYjI3MjcxNTFmOGRiZmRiNmJhNWEzZTliYTk1ZDVkN2RiNjc1ZDExZjQyMTMzOQ","altText":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczWVM4eE5UQTJNakF3TURrMU9UVXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2UzNTUwNzU5ODY2NTZlOGRmMWUxNDdjMmI1NjVmMmIyOTJjZjE3Nzg3NTliMjc1N2FjYTI4ZWZjODA4YzA1NA","altText":"1440_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzM2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WWk4eE5UQTJNakF3TVRFMU5qRXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTE4NGRiMGUxMTIwYmE1MTg2MDdmZTE4ZDNjZDhmODJmOTlmM2JhYzE4M2QxNjZjNDE3ZDFiNzhkM2JkM2YwZg","altText":"1280_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmd5T0M4eE5UQTJNakF3TVRJMU5EUXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkZoTkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MThiYWRjZTVjMDc5ZjMyM2I3OWVmNTJjN2VkN2E4MWY5MmNkYTFjY2FlNDM5NzZhOTllNTFlZmMwNDhkNDU5Nw","altText":"1024_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDA1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd5TlM4eE5UQTJNakF3TVRNeE9UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0UwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZjY2Y2RlYTI5ZTRlN2IyMmM2MmFkMjJmOThlMDE5MzZkNWViMjZmOThiMWJjNTJmZDIyM2FlMzAzMzY5NDM5","altText":"768_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd5TUM4eE5UQTJNakF3TVRRNE16Z3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZV0UwWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjU3YTgzNzhlMjQzMzFhNmUzZTFiNGM2NGQ4OTNlNDViYmIzZWU0ZjEwYjhhMjVhZWNlY2E2ZjYxNjM0ODA2","altText":"480_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQzfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyZ3hZUzh4TlRBMk1qQXdNVFk0TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ZmE4ZjQxNWQ1MjBmY2U4ZmU1MzkyYzk5ZjgwZmU0ODI3NmE3ZjczYThiZGViZWRlZmVlNWEwOWNjZmE4ZjU","altText":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003aa4b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzBZaTh4TlRBMk1qQXdNalV6TWpNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellXRTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUzMjU4MWFjZTczYTAwZmVhYTk4MGM1MzgwOTQ5YjQ2ZjllNTgyMDA3MTcwY2ZiNTFmZDg0MGRiMWEzMGE2Yjk","altText":"120_0200000d0003aa4b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ3Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobU5pOHhOVEEyTVRrNU9UYzBOekV3TWd8NTg4ZDQ5MDY2YWVlOTA1MDE5YzE2YWU5ZmU0NDI4YjA2ZjBiMWUzMmE1N2JmYTYxMDZlMWZiZmM5NGYwNzIzYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003aa4b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzJNeTh4TlRBM09UUTNPRFUxT0RjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2YjFkZTRiMDljM2RjYzE4OGU4NjVlMjYxMDM4MmMyYTQ5ZDEzMzNiMjVmZDI0MzI1ZGY4MTMxNTczZGI1OGY","altText":"200_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzJNeTh4TlRBM09UUTNPRFUxT0RjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2YjFkZTRiMDljM2RjYzE4OGU4NjVlMjYxMDM4MmMyYTQ5ZDEzMzNiMjVmZDI0MzI1ZGY4MTMxNTczZGI1OGY","altText":"200_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhqTXk4eE5UQTNPVFEzTnpnd05UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ2ZTA0YzhmNzE1ZDlhYjNlMmZkNDMzZjMyYjMyNDc1OWQwYmFmZmRjY2IwYzEyNDI4MmYzODhiZTNkYzUxOQ","altText":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhpWmk4eE5UQTNPVFEzTnprek5qRTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDNkYmVhOGZmZGQ3YWMzMTg4NjNlYjZjMzQ4MzY3OTVkMzY1MjQ4NDM3M2QxMmE4MmIyZGZlNDIwNzFkZjhjZg","altText":"1440_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmczTkM4eE5UQTNPVFEzT0RBd01UWTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRlMWU0YjdlY2U4OGUzYTY4ZWMzZDI5NGQyOTlhOGM2OTgwMWY0NTJlYjdlMWMxY2NhNGQyODUzOWQ3NmRiYg","altText":"1280_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcyWkM4eE5UQTNPVFEzT0RJek1UQTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREk0WmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWE0ODk0ZjJlNmMyMDhkYmQyN2Y0NzI1ZTNiNmIzNjI4MjI5Mzc2MWU5OWRiZmVlMDE4YmJlZDZiMjk4MzZlNg","altText":"1024_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyT1M4eE5UQTNPVFEzT0RNMk1qRTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamhtTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MDRjZmYzYjBmM2FhYjE5Nzc4NGNhODg2NTVjZjViODJjYjM1OTMxOGY4ZTM5OWM0MzhiODFlMWNlNmFjOWU2","altText":"768_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcyTmk4eE5UQTNPVFEzT0RReU56WTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNamhtTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzYzViNWIzZmViMDY5NWQwYWJmYmE0M2E3MmVjNGQ5YWI1OTMwODM1MDI1M2NlNzk0Mzg2ZjNlMTMxNDk4ZTcx","altText":"480_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZzJNeTh4TlRBM09UUTNPRFUxT0RjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2YjFkZTRiMDljM2RjYzE4OGU4NjVlMjYxMDM4MmMyYTQ5ZDEzMzNiMjVmZDI0MzI1ZGY4MTMxNTczZGI1OGY","altText":"200_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000028f3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzFPQzh4TlRBM09UUTNPRGc0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01qaG1NekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1YWI2MTNiZTUyMTc2MjFjNmI5OGU5NGUxZTNkZjVhYWQ4NjMwN2FlMWNlOTQ1NThmMjA0MTdmOWZjM2ZhNmM","altText":"120_0200000d000028f3000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoa01DOHhOVEEzT1RRM056UXhNVGczTUF8MmY1NmZjYzkzOTllMDUzMDdkOGFjNWRjNGUwZjc5NzI5N2NhMjJlMzcxN2E4NTIwYzBhZWQ5N2IzY2MwZjViMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 6.5 mm + 1.5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000028f3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"741-624","stock":null,"url":"/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/feedthrough-terminal-strip/p/741-624","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["741-624","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918679527","primaryCategoryName":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":80.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PCB terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PCB terminal block; push-button; 2.5 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; CAGE CLAMP®; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51142733","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}