På den här sidan:
mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Verktyg

Rätt ingenjörsmiljö kan spara pengar och tid. WAGO erbjuder här ett brett utbud av produkter och rätt verktyg för varje applikation.

Dina fördelar med WAGO mjukvara:

  • Öppen för etablerade standarder och integration av alla relevanta fältbussar
  • Omfattande mjukvarulösningar för olika branscher
  • Anpassad programvara för samtliga automationsuppgifter
  • Omfattande import- och exportfunktioner från etablerade designverktyg
  • Plug-ins för branschspecifika utvecklingsmiljöer
  • Enkel och säker licensiering

APPLIKATIONSUTVECKLING

WAGO Navigator: Kontrollcentret för alla WAGO Engineering Apps

Inte bara uppdaterad, utan också allt i översikt - med WAGO Navigator kan användare hitta allt som är viktigt för WAGOs tekniska appar på ett ställe. Tack vare en uppdatering har WAGO Navigators nya utseende nu ett användargränssnitt som fungerar som utgångspunkt för användning av alla installerade WAGO-program.

CODESYS V3

CODESYS V3 är den tillverkaroberoende mjukvaruplattformen för projektering enligt IEC 61131-3. Detta ingenjörsverktyg kombinerar standardprogrammeringen av en applikation med möjligheterna med professionell mjukvaruutveckling för automationsenheter inom Industrie 4.0- eller IIoT-miljön.

e!COCKPIT

WAGOs PC-baserade ingenjörsprogramvara e!COCKPIT har upphört och kommer att upphöra den 31 mars 2025. För att enkelt byta från e!COCKPIT till CODESYS erbjuder WAGO en migreringsguide, som du hittar i WAGO Download Center.

Upplev öppen teknik med CTRLX OS

Flexibilitet och öppenhet är de viktigaste drivkrafterna inom automation: WAGO förlitar sig därför på starka partnerskap - eftersom utveckling av kvalificerade lösningar i Industry 4.0 bara kan lyckas tillsammans.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Applikationsparameterisering

WAGO Analytics

När det kommer till att optimera ett system ligger utmaningarna i att förbättra och kvantifiera kunskapen om processen och införliva resultaten tillbaka i processen. WAGO Analytics stödjer dig från datainsamling till analys och skapar intuitiva visualiseringar av beroenden i systemen. De inbördes sambanden den avslöjar kan införlivas i processerna, så att du kan utnyttja potentialen för optimering.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Solution Builder

Engineering mjukvara skräddarsydd för byggnadsautomation ger dig ett integrerat, effektivt sätt att skapa lösningar under hela din byggnads livscykel. Du har möjlighet att sätta upp alla dina projekt på ett webbgränssnitt.

Tekniska verktyg som framgångsfaktor

Tillverknings-, processautomations- och fastighetsautomationsprojekt kräver allt kortare implementeringstider och mer komplexa strukturer, och programvara utgör en större och större del av den övergripande lösningen. Det gör automationsteknik till en nyckelfaktor som påverkar ditt projekts framgång.

Mobilappar

Appar för mobila enheter

Programvara på smarta enheter erbjuder produktivitetsfördelar i en industriell miljö också. Denna integration gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt styra och övervaka automatiseringsprocesser via smarttelefon eller surfplatta - från praktiskt taget var som helst.

Använd WAGOs WebVisu App för att snabbt och enkelt styra och övervaka dina automatiseringsprocesser från din smartphone eller surfplatta, och interagera endast när det behövs. Med appen Energy Meter Configurator kan energimätarna enkelt konfigureras på nolltid – utan någon programmering. Eller så kan du använda appen för WAGO I/O System: för underhåll, diagnostik, drift och övervakning för WAGO I/O System Field i IP67.

Rekommenderad läsning

Kompatibel med våra programlösningar

I/O-system

I/O System som är redo att användas varsomhelst

Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingsskåpet erbjuder WAGOs I/O-system automation där du behöver det, även under extrema förhållanden.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O-system
PLC

Controllers för kostnadseffektiv styrning

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC