MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg

Forma morgondagens energiindustri

Inför ökande decentralisering och fluktuerande kraftproduktion måste de enskilda delarna i ett energisystem kopplas samman på ett intelligent sätt. WAGO erbjuder ett brett utbud av lösningar för dessa utmaningar.

Fokus på energiämnen

Upptäck våra lösningar för dina utmaningar

Att möjliggöra energiövergången tillsammans

Energiproduktion, distribution, lagring och förbrukning – energiomställningen kräver samverkan mellan alla aktörer. Det är därför WAGO har varit en pålitlig partner till energibranschen i många år – för både kommunala företag, systemoperatörer, systemintegratörer, stationsbyggare och industrikunder.

Tekniskt är WAGO representerat inom många olika områden på energimarknaden med automationsteknik, gränssnittselektronik och anslutningsteknik. Dessutom främjar vårt Smart Grid-symposium idédelning mellan kollegor och utnyttjar praktisk erfarenhet för praktiska tillämpningar. Dessutom, med vårt WAGO Solution Provider Program, samlar vi projektspecifika kunder och implementeringsexperter.

Så här kan vi tillsammans möjliggöra energiomställningen!

En översikt över de ämnen och lösningar vi erbjuder:

  • Digitalisering av energinät

  • Transparent, effektiv nätdrift

  • Nätkompatibel integration av förnybar energi från decentraliserad produktion

  • Energilagringssystem

  • Dynamisk lasthantering

  • Sektorkoppling

  • E-laddning

  • Power-to-X

  • Virtuella kraftverk

  • Telekontrollteknik (RTU)

Våra lösningar för aktuella utmaningar

WAGO Grid Gateway-applikationen

Regulatorapplikationen erbjuder nu operatörer av eldistributionsnät en ekonomisk lösning som hjälper till att främja digitaliseringen av nya och befintliga transformatorstationer. Det möjliggör bättre nätverksstatusbedömningar och effektiv nätutbyggnad – med högsta nivå av cybersäkerhet.

Telecontrol Technology Connection för kundöverföringsstationer

Enkel anslutning av decentraliserade generationssystem, lagringssystem och slutkunder – för att hjälpa till att ansluta kundsystem till mellanspänningsnäten e.on, Westnetz, EnBW och EWE via telekontrollteknik, tillhandahåller WAGO kommunikationsbibliotek för nedladdning utan kostnad – enligt särskilda tekniska anslutningsregler. Eller kanske ett komplett apparatskåp – inklusive programvaruparameterisering?

MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Kraftverkskontroller med WAGO Power Plant Control

Kraftverksregulatorer hjälper kraftverk att uppnå nätkompatibel inmatningshantering vid nätanslutningspunkten (GCP).

WAGO Power Plant Control tillåter anläggningsoperatörer och systemintegratörer att uppfylla kraven för dessa styrenheter som är inställda på nätsidan – flexibelt och pålitligt. Lösningen är certifierad enligt VDE-AR-N 4110 och 4120.

E-mobilitet – WAGO-lösningar för lasthantering

Laddning av elfordon (EV) blir allt viktigare som en del av energi- och mobilitetsomställningen. Intelligent laddpunktsfördelning och lasthantering är nyckelutmaningen för att utöka e-mobiliteten för nätoperatörer, anläggningschefer och industriföretag.
Inom området laddinfrastruktur för e-mobilitet erbjuder WAGO skräddarsydda lösningar för anslutning och energiflödeskontroll.
MM-241898_GWA_Load-Management_e-Mobility_2000x2000.jpg

RTU för fjärrstyrningsteknik

För standarder och extremer

Robust och mycket tolerant: Oavsett om det är temperaturfluktuationer, vibrationer, stötar eller elektromagnetiska störningar – eftermontera fjärrstyrningsteknik efter dina behov och krav. WAGO 750-serien PLC – redo för standardapplikationer eller extrema användningar.

Power Engineering – Kundapplikationer

Är du verksam inom energibranschen? Letar du efter lösningar för att säkerställa framgången för dina projekt? Läs sedan exemplet här för inspiration – läs mer om våra kunder och de projekt vi har stöttat dem med.

Redispatch 2.0

Kraven för Redispatch 2.0 är många och varierande, den specifika implementeringen är fortfarande öppen och förberedelsetiden är ambitiös. Men deadline är satt: Från och med 2021-10-01 krävs implementering av den nya Grid Expansion Acceleration Act (NABEG 2.0). Från och med då kommer eldistributionsnätoperatörerna också att åläggas att aktivt delta i att undvika flaskhalsar i nätet. WAGO hjälper dig att förbereda för Redispatch 2.0 – med WAGO Energy Workshop för att dela erfarenheter.

Produkter och lösningar för morgondagens energiindustri

WAGOs energilösningar – ljud och video

Videos:8 | Duration: 15:40
WAGOs energilösningar – ljud och video
Videos:8 | Duration: 15:40

7:e WAGO Smart Grid Symposium

Vi tackar alla deltagare i det 7:e WAGO Smart Grid Symposium 2021 eller deras framtidsinriktade idéer och praktiska diskussioner om morgondagens energiindustri.

Har du missat det? Registrera dig sedan för att få tillgång till presentationerna.

WAGOdirect Energy – Läs e-tidningen nu!

Upptäck vår WAGO kundtidning för energibranschen. I den hittar du en kompakt samling ämnen, applikationsrapporter och kundrekommendationer, samt information om våra lösningar, tjänster och produkter för morgondagens energiindustri. Det aktuella numret täcker ämnen inklusive kraftverkskontroller, "Redispatch 2.0", telestyrning av kundöverföringsstationer, digitalisering av distributionsstationer, e-mobilitet i kollektivtrafiken och behovsstyrd nattidentifiering av vindkraftverk.

MM-239767  website update WAGO direct Energy  Teaser_2000x1125.jpg

Digitalisering av energimarknaden

Energileverantörer måste förändra hur de tänker. I stället för att bara sälja grön energi måste de också organisera och marknadsföra den flexibilitet som krävs för att upprätthålla stabiliteten på elnätet. Det innebär att energisystemet behöver vara styrbart, från produktion till konsumtion, med hjälp av intelligenta kommunikationsnät. WAGO stödjer digitaliseringen av energisektorn och design av smarta nät med toppmodern styr- och mätteknik, tillsammans med mjukvarulösningar som möjliggör en enkel, säker anslutning till molnet.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Förnybar energigenerering

När andelen förnybara energikällor ökar kräver decentraliserade leverantörer och transformatorstationer konsekvent övervakning, och data måste arkiveras, analyseras och överföras på ett säkert sätt. WAGOs automationssystem tillhandahåller lösningen: De är kompakta, stöder många gränssnitt och fältbussprotokoll och erbjuder en hög tillgänglighet – även i bitter kyla eller hög värme. Tack vare de egensäkra Ex i-modulerna för det modulära WAGO I/O-systemet är användning i farliga områden, som biogasanläggningar, inga problem.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integrering av decentraliserade leverantörer

I virtuella kraftverk bildar decentraliserade generatorer som vindkraftverk, lagringssystem och styrbara laster en flexibel, justerbar kombination. Intelligent synkronisering av dem tar bort trycket från elnätet. WAGOs fjärrkontroller gör det lättare att kombinera dem: De uppfyller kraven i kommunikationsstandarden VHPready 4.0, vilket säkerställer problemfri anslutning av system till det virtuella kraftverket. VHPready fungerar som en översättare för att hjälpa kontrollcenter och system att förstå varandra.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Kraftnät

Nätverk, inklusive automation och fjärrstyrningsteknik, beror på modernisering. WAGOs controllers tillhandahåller viktig nätdata, vilket gör att nätoperatörer kan ingripa med automatiserad kontroll efter behov. Även för gas- och värmeförsörjning tillåter WAGOs teknologi kontroll och åtkomst till all data inom system som är anslutna till elnäten från vilken ansluten plats som helst. Genom det speciella säkerhetskonceptet för PFC200 Controller följer WAGO alla relevanta riktlinjer för cybersäkerhet.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energilagringssystem

Lagringssystem kompenserar för fluktuerande grön elproduktion och tar bort trycket från elnätet. WAGOs fjärrstyrningsteknik står i centrum för lagringssystemen. Den registrerar alla uppmätta värden, såsom inmatningsdata för solkraftverk eller vindkraftverk, och möjliggör övervakning och kundspecifik kontroll av lagringen. Om nätfrekvensen exempelvis ökar på grund av hög inmatning från förnybara energikällor, får batteriet, kraft-till-värme- eller kraft-till-gas-anläggningen en order att att dra bort överflödet från nätet.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Inspiration för dig

Insikter, bakgrund och know-how:
WAGO låter dig upptäcka kraftteknik från flera vinklar.

Upptäck produkter

Produkter och teknologier för dina applikationer

Produkter

WAGO I/O System 750/753

Vilken funktion som helst, varje fältbuss: WAGOs fjärr -I/O -system erbjuder de bästa alternativen för att skräddarsy implementeringen av din automationslösning.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
Produkter
Produkter

WAGO I/O System 750 XTR

Vi automatiserar där andra kapitulerar – pålitligt, ekonomiskt och upp till zon 0/20 riskområden!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Produkter
Produkter

Strömtransformatorer och spänningsavtappare

Maximal hållbar energiprestanda: WAGO erbjuder dig den rätta lösningen för varje steg på vägen för att nå detta mål.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produkter
Produkter

Pressa prestandan i topp med TOPJOB® S

Koppla bara in dem och du är klar: Med WAGO TOPJOB® S Radplintar, kan du utföra kabeldragning snabbt, direkt och säkert, i alla applikationer, var som helst i världen.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Produkter
Produkter

Kretskortsplintar för kraftelektronik

Kompaktare men lika pålitliga: Kraven på kraftelektronik är höga. WAGOs PCB-plintar hjälper dig att möta dem.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkter
Produkter

POWER CAGE CLAMP för användning med högström

Optimal klämkraft för energiintensiva applikationer – även i Ex-områden. WAGOs lösningar med POWER CAGE CLAMP erbjuder allt du behöver för tung användning.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg
Produkter