{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 713-1406/116-000) ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 29,1 x 15,9 x 13,3 mm. Das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 0,8 x 0,8 mm sowie einer Länge von 2,4 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "713-1406/116-000",
"sku" : "713-1406/116-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURabUwyZ3lOQzh4TkRNNU56azFOekUzTnpNM05DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58NjY1ZjA3NGU1MGU5OGQzMWMzNTQyNGQzMjRiZjYyYjVmNzFjMGVjMmQ5MmVlNGUwMWU1ZmQ2YWFhMWQxY2NiYg",
"gtin13" : "4050821157281",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/thr-male-header-2-row/p/713-1406_116-000"
}