{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Preceding ground contact; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 721-233/001-040 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 23 x 17 x 11,4 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben eine Abmessung von 1 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "721-233/001-040",
"sku" : "721-233/001-040",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12600943-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmczT0M4eE5ETTVNall4TmpZeE5UazJOaTh5TURCZk1USTJNREE1TkROZlJFVXVhbkJufDk1ZmY0MDIyYTAyNWFkZDE4NTQyN2I1MmQ4MGU0YzA3NzA0ZDY0MDAzZWJkZThhMDFmZWU5MjIyMmE5M2ZiMWU",
"gtin13" : "4044918869218",
"category" : "PCB Interconnect",
"url" : "https://www.wago.com/us/pcb-interconnect/tht-male-header/p/721-233_001-040"
}