[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
_2000x2000.jpg

Automatisierungstechnik

Automatisierungstechnik von WAGO ist flexibel einsetzbar, bietet offene Standards, vereinfacht Ihre Produktionsprozesse sowie Gebäudeanwendungen und bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten – von Software, HMI-Geräten und Steuerungstechnik über feldbusunabhängige I/O-Systeme bis hin zu Switches und Sensor-/Aktorboxen.

Flexibilität und planerische Freiheit sind die wesentlichen Vorteile modularer und feldbusunabhängiger Geräte in der dezentralen Automatisierung. WAGO hat in diesem Bereich bereits 1995 ein Feldbussystem vorgestellt, mit dem sich Feldbusknoten nach dem Baukastenprinzip präzise an eine Anwendung anpassen lassen. Seitdem haben wir dieses System kontinuierlich mit moderner Steuerungstechnik und Displays ausgebaut und weiterentwickelt.

Ihre Vorteile mit der Automatisierungstechnik von WAGO:

  • Durchgängige Kommunikation von der Steuerung bis zu den Sensoren und Aktoren durch die Unterstützung der gängigsten Feldbusse und ETHERNET-Standards
  • Kurze Inbetriebnahme durch modulare Konzepte und den Einsatz etablierter Standards (DALI, KNX, PROFIBUS, Modbus®, AS Interface und weitere)
  • Garantiert weltweiter Einsatz auch bei verschärften Einsatzbedingungen dank internationaler Zulassungen
  • Umfangreiches Zubehör (RJ-45 u.v.m.)
  • Robust, wartungsfrei, sicher und zuverlässig
  • Über 20 Jahre Erfahrung in der Automation
  • Top-Service und -Support

Produktkategorien

Vielfalt in der Automatisierungstechnik

WAGO bietet für alle Anforderungen moderner Maschinen und Anlagen in der Gebäudetechnik zukunftssichere Lösungen mit aufeinander abgestimmten Produkten der Automatisierungstechnik: Dazu zählen Softwarekomponenten, Produkte zum Bedienen und Beobachten, Steuerungstechnik, I/O-Systeme sowie Switches und Sensor-/Aktorboxen.

Software

Automatisieren Sie Maschinen, Anlagen und Gebäude effizienter. Mit WAGO-Software ist das möglich – und Sie haben die Sicherheit, offene Standards integrieren zu können.

Touch-Panels und Displays

Design und Technik für die sichere und komfortable Bedienung von Maschinen und Anlagen: HMI-Panels von WAGO können HTML5 und lassen sich in CODESYS programmieren.

Steuerungen

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passenden Controller im Programm.

buehne_controller_2000x1125.jpg

I/O-Systeme

Ganz gleich, ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

buehne_io-system_2000x1125.jpg

Industrial Switches

Redundante und stabile Netzwerklösungen, die kostengünstig sind: Mit den Switches von WAGO stehen zuverlässige Datenverteiler für Ihre Maschinen und Anlagen bereit.

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

Sensor- und Aktorboxen

Echtes „Plug & Play“: vollvergossenes Gehäuse und damit Schutzart IP-67-konform; die WAGO-Sensor-/-Aktorboxen sind kostengünstig und arbeiten auch schaltschranklos.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

WAGO Edge-Devices

Nutzen Sie Daten von Maschinen und Anlagen direkt im Feld, anstatt sie unter hohem Ressourcenaufwand in eine Cloud-Lösung zu übertragen. Der WAGO Edge Controller und der Edge Computer bieten hierfür die beste Lösung.

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Erfahren Sie mehr

Themen und News aus dem Bereich Automatisierungstechnik

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleExplanationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passend zu unseren Produkten aus der Automatisierungstechnik

Das WAGO I/O System 750/753

Alle Funktionen für jeden Feldbus: Wenn es um Automatsierung geht, haben Sie mit dem Remote-I/O-System von WAGO die besten Optionen, um Ihre Lösung nach Maß umzusetzen.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

Der Controller PFC200

Die effiziente Steuerung für Ihre Automatisierung dank CODESYS 3 und Linux® – inklusive hohen Cyber-Security-Standards für das sichere Projektieren, Steuern und Visualisieren Ihrer Projekte.

controller-pfc200_2000x1500px.jpg

e!COCKPIT: die Engineering-Software

Kürzere Entwicklungszeiten bei der Automatisierung: Das ermöglicht Ihnen WAGO mit dieser integrierten Umgebung, die sich komfortabel per Drag & Drop bedienen lässt.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg