MM-14148_GWA_eCOCKPIT_Tutorials_KV_2000x2000.jpg

Programmieren und Konfigurieren mit der WAGO Engineeringsoftware e!COCKPIT

Mit der Automatisierungssoftware e!COCKPIT nehmen Sie Maschinen und Anlagen schneller in Betrieb und verkürzen noch mehr Entwicklungszeiten bei der Automatisierung! Ein schneller Einstieg und eine hohe Wiederverwendbarkeit von Softwareteilen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für nachhaltige Kosteneinsparungen im Engineering. e!COCKPIT ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, die sämtliche Tätigkeiten zur Automatisierung unterstützt: von der Hardwarekonfiguration über die Programmierung, Simulation und Visualisierung bis hin zur Inbetriebnahme – alles in einer Software.

Ihre Vorteile:

  • Integriertes Engineering
  • Eingängiges Design
  • CODESYS V3
  • Grafische Netzwerkkonfiguration
MM-34677_Icons-ecockpit_new-2000x1125.jpg

Registrierung e!COCKPIT

30 Tage kostenfrei testen

Wir freuen uns, dass Sie e!COCKPIT nutzen möchten. Registrieren Sie sich kostenfrei und testen Sie unsere Engineeringsoftware 30 Tage kostenfrei.

Erfolgsgeheimnis von e!COCKPIT

Konfiguration und Parametrierung

Die integrierten Konfiguratoren in e!COCKPIT unterstützen den Nutzer durch moderne Bedienmethoden und Arbeitsbereiche.

Graphische Netzwerktopologie: Komplexe Abhängigkeiten zwischen Teilnehmern im Netzwerk und deren gegenwärtige Zustände sind leicht und intuitiv erfassbar.

Drag & Drop: Die Interaktion mit Geräten geht leicht von der Hand.

Kopieren & Einfügen: Einzelne Geräte oder ganzer Netzwerkzweige können schnell vervielfältigt werden.

Mengenbearbeitung: Es werden gleichzeitig Parameterwerte für mehrere Geräte gesetzt.

Programmierung

e!COCKPIT bietet umfangreiche Möglichkeiten in der Softwareentwicklung: SPS-Programmiersprachen gemäß IEC 61131-3 wie Strukturierter Text (ST), Kontaktplan (KOP), Funktionsbausteinsprache (FBS), Anweisungsliste (AWL), Ablaufsprache (AS) und Continous Function Chart (CFC). Sämtliche Programmiersprachen lassen sich miteinander kombinieren. Einmal erstellte Programme sind mittels Simulation auf dem Engineering-PC leicht zu debuggen. Neue Paradigmen, wie beispielsweise die objektorientiere Programmierung, sind enthalten.

Visualisierung

Zeitgemäße Oberflächen zum Bedienen und Beobachten von Maschinen sind Standard. Die Anmutung der HMI entscheidet dabei heute auch über die Akzeptanz der gesamten Automatisierung. e!COCKPIT ermöglicht mittels Drag & Drop die einfache Gestaltung moderner Oberflächen. Der integrierte Visualisierungseditor bietet dabei Zugriff auf IEC-Programmvariablen, geschlossene Simulation von HMI und SPS-Programm auf dem Engineering-PC und garantierte Unabhängigkeit in der Sprache durch Unicode-Zeichensatz – aber auch aktuelle Standards wie HTML5 oder CSS werden unterstützt.

Diagnose

Die aktuellen Zustände des Automatisierungsnetzwerks im Detail zu kennen, ist zwingend erforderlich zur schnellen Fehlerlokalisierung und -korrektur – ganz gleich, ob während der Entwicklung im Büro oder direkt an der Maschine während der Inbetriebnahme. e!COCKPIT bietet dafür umfangreiche Diagnosemöglichkeiten: Einzelne Ansichten zeigen beispielsweise immer die Statusinformationen der Steuerungen an – sowohl tabellarisch als auch graphisch. Fehlermeldungen werden unmittelbar und eingängig übermittelt und der strukturierte Verdrahtungstest ermöglicht, systematisch Fehlverdrahtungen zu identifizieren.

Tutorials

e!COCKPIT Tutorials

Videos:16 | Dauer: 24:87
e!COCKPIT Tutorials
Videos:16 | Dauer: 24:87

Dokumentation

e!COCKPIT-Onlinehilfe

Informationen stets zur Hand – Damit Sie die e!COCKPIT-Dokumentation neben den bewährten Dokumentationsformaten PDF und CHM noch schneller erreichen, können Sie jetzt live auf die aktuelle HTML-Dokumentation zugreifen. Vorteile und Highlights sind z. B. die Nutzung für mobile Endgeräte, die klickbare Vernetzung zwischen verwandten Themen, die einfache Sprachumschaltung, die integrierte Suche mit Vorschau und eine Feedback-Funktion. Viel Spaß beim Entdecken.

Produkte entdecken

Tutorials

Finden Sie hier Tutorials zur Unterstützung der Inbetriebnahme und Bedienung der Engineeringsoftware e!COCKPIT.

software_ecockpit_thumbnail_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Touch Panels

Touch Panels für alle Fälle

Design und Technik für die sichere und komfortable Bedienung von Maschinen und Anlagen: HMI-Panels von WAGO können HTML5 und lassen sich in CODESYS programmieren.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
SPS

Controller für die wirtschaftliche Steuerung

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passende SPS im Programm.

buehne_controller_2000x1500.jpg