[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16-port-industrial-ethernet-switch" }, "headline": "16-Port Industrial Ethernet Switch", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 21 10:32:04 CEST 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:49 CET 2024" }

News
Sicher vernetzt für die Zukunft: der neue 16-Port-Industrial-Switch

Die zunehmende Vernetzung im Industrie- und Gebäudebereich verlangt nach immer leistungsfähigeren Switches, die über eine größere Anzahl von ETHERNET-Ports verfügen. Der neue 16-Port-Industrial-Switch (852-1106) von WAGO stellt hier die ideale Lösung dar.

Die Ausstattung des neuen 16-Port-Switches (852-1106) überzeugt: Ein hoher Datendurchsatz von 1 Gbit sowie die Möglichkeit der Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen prädestinieren den Switch für einen breiten Einsatzbereich. Nicht zu vergessen ist die redundante Spannungsversorgung für eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation – inklusive Alarmrelais zur übersichtlichen Anzeige von Fehlfunktionen. Der Switch lässt sich darüber hinaus einfach konfigurieren und installieren und ist insbesondere für kleine und mittlere Netzwerke geeignet.

Technische Highlights:

  • 16 ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps Autonegotiation
  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 … +70 °C
  • Redundante DC-Spannungsversorgung: 12 … 60 V
  • Alarmrelais zur Anzeige von Fehlfunktionen
  • Unterstützt PROFINET-Conformance-Class A (IEEE 802.1p)

Energiesparsam und effizient

Der 16-Port-Industrial-Switch entspricht dem Standard „Energy Efficient Ethernet“. Durch diesen IEEE-802.3az-Standard passt sich der Energieverbrauch automatisch der Auslastung im Netzwerk an. Die 16 Ports verbrauchen somit nur während der Datenübertragung Strom. Neben Energieeinsparungen reduzieren die Switches zusätzlich Zeit bei der Inbetriebnahme durch die simple Installation und Konfiguration.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Portdichte bei schmaler Baubreite
  • Hoher Datendurchsatz durch 1Gbit-Transferrate
  • Dank erweitertem Temperaturbereich für extreme Umgebungsbedingungen geeignet
  • Energiesparend durch „Energy Efficient Ethernet“
  • Unterbrechungsfreier Netzwerkbetrieb durch redundante Spannungsversorgung
  • Priorisierung von ETHERNET-Paketen
  • Sicherheit bei zu hohen elektrischen Spannungen dank Überspannungsschutz
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote:

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Produkte

Industrial-Switches sichern Datenkommunikation

Redundante und stabile Netzwerklösungen, die kostengünstig sind: Mit den Switches von WAGO stehen zuverlässige Datenverteiler für Ihre Maschinen und Anlagen bereit.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg