[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-port-industrial-switch" }, "headline": "8-Port-Industrial-Switch und 8-Port-Industrial-ECO-Switch ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 21 10:32:04 CEST 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:48 CET 2024" }

News
Energie sparsam und effizient: der 8-Port-Industrial-Switch und der 8-Port-Industrial-ECO-Switch

Die zunehmende Vernetzung im Industrie- und Gebäudebereich verlangt beispielsweise durch die verstärkte Nutzung von IP-Kameras nach immer leistungsfähigeren und zugleich kompakten Switches. Diese Bedingungen können sowohl der 8-Port-Industrial-Switch (852-1102) als auch der 8-Port-Industrial-ECO-Switch (852-1112) erfüllen.

Technische Highlights:

  • 8 ETHERNET-Ports 10/100/1000 Mbps, Autonegotiation

  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 … +70 °C
  • Redundante DC-Spannungsversorgung: 12 … 60 V

  • Alarmrelais zur Anzeige von Fehlfunktionen
  • Energy Efficient Ethernet
  • Unterstützt PROFINET-Conformance-Class A (IEEE 802.1p)
  • Unterstützt bis zu 8000 absolute MAC-Adressen

Die Ausstattung des Switches (852-1102) kann sich sehen lassen: Ein hoher Datendurchsatz von 1 Gbit sowie die Möglichkeit der Verwendung unter extremen Umgebungsbedingungen bieten einen großen Einsatzbereich. Nicht zu vergessen ist die redundante Spannungsversorgung inklusive Alarmrelais zur übersichtlichen Anzeige von Fehlfunktionen für eine unterbrechungsfreie Datenkommunikation.

Kostengünstige ECO-Variante mit einfacher Handhabung

Der ECO-Switch (852-1112) ist die Lösung für kleine und mittlere industrielle Netzwerke, bei denen es weniger auf umfangreiche Managementfunktionen als vielmehr auf einfache Handhabung ankommt. Er verfügt über alle klassischen Funktionen des Industrial Switches (852-1102), darunter die automatische Geschwindigkeitsanpassung (Autonegotiation). An den ECO-Switch lassen sich ebenfalls bis zu acht Netzwerkteilnehmer mit 10, 100 oder 1.000 Megabit pro Sekunde an Ihr ETHERNET-Netzwerk anbinden. Ausgelegt für einen Temperaturbereich zwischen 0 und 60 °C ist der ECO-Switch optimal für industrielle Einsatzbedingungen ausgelegt.

Automatische Anpassung an die Netzwerkauslastung

Beide Switches entsprechen dem Standard „Energy Efficient Ethernet“. Durch diesen IEEE-802.3az-Standard passt sich der Energieverbrauch automatisch der Auslastung im Netzwerk an. Die 8 Ports verbrauchen somit nur während der Datenübertragung Strom. Neben Energieeinsparungen reduzieren die Switches zusätzlich Zeit bei der Inbetriebnahme durch die simple Installation und Konfiguration.

8-Port-Industrial-Switch im E-Shop/Datenblatt

8-Port-Industrial-ECO-Switch im E-Shop/Datenblatt

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote:

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Produkte

Industrial-Switches sichern Datenkommunikation

Redundante und stabile Netzwerklösungen, die kostengünstig sind: Mit den Switches von WAGO stehen zuverlässige Datenverteiler für Ihre Maschinen und Anlagen bereit.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg