Für den Ex-Bereich: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
![](/medias/200-knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJd0wyZzBZeTh4TkRFd056UTRNVEF4TkRNd01pOHlNREJmYTI1dmRHVnVMWGgwY2w4eU1EQXdlREV4TWpWd2VDNXFjR2N8YWEyOWRhOTdlODA5MDAxNzBmNDMwNDZkZWUyNGYyM2NiNTJhNzU2Y2Q4MzVkMWQzODBkYmRjMDEwNGEwZGM0Yg)
WAGO bietet mit den Produkten der Serie 750 XTR eine Lösung, die die Einsatzmöglichkeiten von Maschinen und Anlagen im Hinblick auf Umweltbedingungen und äußere Störeinflüsse erweitert und damit ein Höchstmaß an Flexibilität einräumt. Ob Temperaturen von -40 °C bis zu 70 °C, Vibrationen bis zu 5g, Einsatzhöhen von bis zu 5.000 m üNN oder eine erhöhte Spannungs- und Störfestigkeit gemäß EN 60870-2-1: Ab September 2017 gibt es die Serie 750 XTR auch für den explosionsgefährdeten Bereich.
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kann sowohl außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs als auch innerhalb der Zone 2/22 in einem entsprechend zugelassenen Gehäuse eingesetzt werden. Alle Module haben die ATEX-/IECEx-Zulassung für den Einsatz in Zone 2/22. Neben den Standardsignalen der Sensorik und Aktorik aus Zone 2/22 können eigensichere Sensoren und Aktoren aus Zone 0/20 und 1/21 über die I/O-Module im blauen Gehäuse eingebunden werden.
Ihre Vorteile:
eXTRem beständig: -40 … +70 °C
eXTRem spannungsfest und störsicher: gemäß EN 60870-2-1
eXTRem vibrationsfest: 5g, gemäß EN 60068-2-6
- eXTReme Dauerschockfestigkeit: 25g, gemäß IEC 60068-2-27
eXTRem eigensicher: Signalerfassung aus Zone 0 und 1
Kurzzeitige Betauung: gemäß Klasse 3K7, gemäß EN 60721-3-3
- Einsatzhöhe: bis 5.000 m üNN
- Zulassungen: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, Schiffbau (DNV GL, ABS,…)
- Einbauort: Zone 2/22