[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/connectivity-portal" }, "headline": "OpenVPN", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/wago-connectivity-portal-open-vpn-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlNQzlvT1RVdk9EazFNVEF4TnpNME1EazFPQzVxY0djfDA0ZjQyOGE3ZWJhZDFiZGIxYTljMTAwMGM3ZTliNGRiNTY1M2IwOTViMmExMDI4YzhkNmQzNzAwMTQ2ODUxYTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Nov 14 15:01:38 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:59 CET 2024" }

News
WAGO Connectivity Portal:
Sicherer Datentransfer und ortsunabhängiger Zugriff
per OpenVPN

Das WAGO Connectivity Portal bietet eine leistungsstarke Infrastruktur für die zunehmende Zahl an Industrie-4.0-Anwendungen. Das neue Angebot ist dafür konzipiert, Daten einfach und sicher durch das Internet zu transferieren. Hierbei garantiert der konsequente Einsatz der OpenVPN-Technologie Sicherheit.

Ihre Vorteile:

  • Verteilte Stationen leichter fernwarten: Schnellere Reaktionsfähigkeit und Zeitgewinn

  • OpenVPN: Einfache, intuitive Konfiguration mit etablierter Technik und Sicherheitsstandards

  • Zweistufige Authentifizierung: Hohe Datensicherheit und Zugriffsschutz

OpenVPN-Technologie

Das Connectivity Portal transferiert Daten standortunabhängig basierend auf der OpenVPN-Technologie mit etablierten Sicherheitsstandards. Damit bietet WAGO die ideale Lösung, um auf Controller zur Fernwartung, Konfigurationsänderung oder zur Arbeit an verschiedenen Projekten von verschieden Standorten aus zuzugreifen. Darüber hinaus ermöglicht das WAGO Connectivity Portal den Datenaustausch zwischen räumlich getrennten Anlagen. Damit wird beispielsweise bei Eintreten eines Grenzwertes eine entsprechende Reaktion in der anderen Anlage ausgelöst.

Das Connectivity-Portal ermöglicht einen flexiblen ortsunabhängigen Zugriff auf:

  • Verteilte Stationen mittels intuitiver Webvisualisierung z. B. zur Fernwartung,
  • Anlagen vor Ort z. B. zur komfortablen Steuerung und Konfiguration mittels Smart Devices (Android, iOS, Windows) und Webbrowser,
  • WAGO-Controller der PFC-Familie zur automatischen Site-to-Site-Verbindung z. B. zum Datenaustausch zwischen Anlagen und Maschinen (M2M).

Zeit sparen

Das WAGO Connectivity Portal ergänzt das WAGO-Produktportfolio um eine intuitiv zu bedienende Lösung zur Fernwartung und zum Datenaustausch zwischen räumlich getrennten Anlagen – beispielsweise in einem Strom-, Gas- oder Trinkwasserversorgungsnetz.

Dank der durchdachten und komfortabel bedienbaren Oberfläche gelingt die Konfiguration in kurzer Zeit – die ideale Oberfläche für Automatisierer.

Voraussichtlich verfügbar im vierten Quartal 2018.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote:

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Ganzheitlicher Ansatz: von der Feldebene bis in die Cloud

Alles aus einer Hand: Neben den IoT-Controllern PFC100 und PFC200 erweitert WAGO sein digitales Leistungsportfolio mit der neuen WAGO Cloud Data Control. Damit bietet WAGO eine Lösung, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt darstellt.

cloud-2000x1500px.jpg