industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x1500.jpg

Industrial-Managed-Switches: Funktionsübersicht

Administration und Diagnose, Verfügbarkeit, Sicherheit, Datenübertragung und Performance: Alle Funktionen des Industrial-Managed-Switches im Überblick.

Produktliste anzeigen

Administration und Diagnose

Vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung

Konfiguration und Diagnose

Mehrere Möglichkeiten:

  • Konfiguration über das Web-Based-Management
  • Konfiguration über Kommandozeile (SSH, Telnet, RS-232)
  • Netzwerkverwaltung über SNMP v1, v2, v3
  • Unterstützung der MIB-Standards (Management Information Base)
  • Diagnose über Modbus TCP: Zahlreiche zur Verfügung stehende Informationen für eine einfache Diagnose über MODBUS
industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Automatische Erkennung des angeschlossenen SFP-Moduls
  • Detaillierte Informationen zum Modul
  • Überwachung in Echtzeit
    - Temperatur
    - Versorgungsspannung
    - Sendeleistung
    - Empfangsleistung
industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

Überwachung und Diagnose

Vereinfachte Wartung:

  • Port Mirroring: Spiegelung des Netzwerkverkehrs
  • LLDP: Automatische Erkennung der Nachbargeräte
  • Benachrichtigungen per E-Mail
industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Verfügbarkeit

Durch Redundanz in der Kommunikation

Jet-Ring

  • Typische Umschaltzeit < 300 ms (abhängig von der Applikation)
  • Sehr einfache Konfiguration
  • Bis zu 20 Teilnehmer (Fast Aging) in einem Jet-Ring
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Xpress-Ring und Dual-Ring

Xpress-Ring:

  • Umschaltzeit < 20 ms
  • Einfache Konfiguration
  • Bis zu 200 Switches in einem Xpress-Ring
  • 2 Xpress-Ringe pro Switch

Dual-Ring:

  • Kombination beider Redundanztypen
  • 1 Jet-Ring und 1 Xpress-Ring pro Switch oder 2 Xpress-Ringe pro Switch
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

Die schnelle und offene Lösung:

  • Standardisierte und offene Technologie
  • Umschaltzeit < 50 ms
  • Verschachtelte Topologien mit bis zu 6 Ringen pro Switch
  • Realisierung einer Ein-Fehler-Toleranz (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – Enhancement Mode:

  • WAGO-Geräte mit integriertem Switch und Fast-Aging-Konfiguration
  • Typische Umschaltzeit < 300 ms (abhängig von der Applikation)
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

Sicherheit

Absolut sichere Industrienetze

Authentifizierung IEEE 802.1X

Der Sicherheitsstandard der IT-Netzwerke: Sichere Authentifizierung und Autorisierung in ETHERNET-Netzwerken (lokal auf dem Switch oder über RADIUS-Server).

Ablauf:

  • Die Authentifizierung eines Teilnehmers erfolgt durch den Authenticator.
  • Der Authenticator prüft mittels eines Authentifizierungsservers die Authentifizierungsinformationen des Teilnehmers (Supplikant).
industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Firewall – Access Control List

Befugnis nur für die erforderlichen Services

Filtern von Datenpaketen aufgrund:

  • einer Quell-MAC- oder Quell-IP-Adresse
  • einer Ziel-MAC- oder Ziel-IP-Adresse
  • einem Bereich von MAC- oder IP-Adresse
  • UDP/TCP-Quell- bzw. Zielports
industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Port Security

  • Dynamisches Lernen von MAC-Adressen pro Port
  • Begrenzung von MAC-Adressen pro Port
  • MAC-basierte White/Black List pro Port
industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Datenübertragung

Optimierte ETHERNET-Netzwerke

Logische Trennung des Netzwerkes

VLAN (z. B. gemäß IEEE 802.1Q)

Segmentierung in logischen, virtuellen Netzwerken:

  • Broadcast-Begrenzung
  • Verbesserung der Sicherheit
  • Priorisierung der Datenflüsse
  • Unterteilung von z. B. Maschinen und Büronetzwerken
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

IP-basiertes VLAN

  • Routing von Datenpaketen zwischen VLANs aufgrund der IP-Adresse
  • Kommunikation von einem Teilnehmer in zwei oder mehr VLANs
  • Wirtschaftliche Anbindung von Netzwerken an übergeordnete Router
  • Priorisierung von Datenpaketen aufgrund der IP-Adresse
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

MAC-basiertes VLAN

  • Zuordnung von Datenpaketen in ein VLAN aufgrund der MAC-Adresse
  • Priorisierung von Datenpaketen aufgrund der MAC-Adresse
industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

Performance

Optimierte ETHERNET-Netzwerke

Optimierung des Netzwerkes

LACP-Linkaggregation

Zusammenschluss mehrerer Datenverbindungen in einem einzigen logischen Link:

  • Steigerung der Übertragungsrate
  • Linkredundanz
industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Priorisierung und Begrenzung des Datenverkehrs

  • Schnellere Weiterleitung wichtiger Datenpakete durch den Switch
  • Priorisierung der Datenpakete gemäß IEEE 802.1 Q
  • Begrenzung der Bandbreite bzw. Anzahl Pakete pro Zeiteinheit pro Port.
  • Steigerung der Qualität der Datenübertragung
industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Beherrschung des Datenaufkommens

  • Stoppen von Broadcast-Stürmen
  • Sicherstellung der Verfügbarkeit des Netzwerks
  • Begrenzung von Broadcast- und Multicast-Datenflüssen (Pakete/Zeit)

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg

WAGO in der Praxis

Referenzen, in denen Industrial Switches im Einsatz sind

Sichere Abgasreinigung für Schiffe

Nachrüstbare Abgasnachbehandlungsanlagen ermöglichen Schiffen die Abgasnormen einzuhalten – mit Technik von WAGO.

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Die energieeffiziente Porzellanfabrik

Der Porzellanhersteller BHS tabletop AG hat am Standort Schönwald in ein neues Blockheizkraftwerk investiert, sein Wärmeverteilsystem teilweise erneuert und eine zentrale Steuerung mit erhöhter Betriebssicherheit installiert. So spart das Unternehmen viel Energie.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg

High-Speed-Überwachung auf Luxusyacht

besecke entwickelte das komplexe Automatisierungskonzept für eine Luxusyacht der Bremer Lürssen Werft. Mit an Bord sind die leistungsstarken ETHERNET-Controller von WAGO.

marine_besecke_luxusyacht_2000x1500.jpg