{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/wago-io-system-field" }, "headline": "WAGO I/O System Field", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-4843-IO-Field-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQ2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOQzlvTVdFdk9UWTNOakUyTWpFM01Ea3hNQzVxY0djfDJiNDFkNTVkODllOWVkZjExZTk3MzllYjk0NTgyOGE2Mjk0N2Q4NjQwNmJlZDI3N2FhMjVmODJjMTE0MTc5MjE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Dec 02 16:35:30 CET 2019", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:56 CET 2024" }

News 15. Oktober 2019
Neues WAGO I/O System Field in IP67 für die zukunftssichere Automatisierung modularer Maschinen

Moderne, dezentral aufgebaute Produktionsanlagen erfordern Automatisierungslösungen, die höchste Konnektivität sicherstellen und außerhalb des Schaltschranks Höchstleistung bieten. Das neue WAGO I/O System Field in der Schutzart IP67 bietet die zukunftssichere Lösung: „Es integriert schnelle, ETHERNET-basierte Feldbusse wie PROFINET, Technologien wie OPC UA oder Webserver und künftig auch MQTT als Kommunikationsprotokoll, zum Beispiel zur Anbindung an die Cloud“, sagt WAGO Automatisierungsexperte Ludwig Adelmann. Zudem ist das System vorbereitet für TSN, die Schlüsseltechnologie für eine durchgängige, flexible, leistungsfähige und sichere Vernetzung.

Verfügbarkeit: ab Februar 2020

Ihre Vorteile:

  • Kommunikationsvielfalt für eine zukunftssichere Automatisierung

  • Gehäusevarianten auch für bewegte Anwendungen

  • IO-Link für eine intelligente Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungsebene

  • Bluetooth® für die drahtlose Kommunikation vor Ort

Es integriert schnelle, ETHERNET-basierte Feldbusse wie PROFINET, Technologien wie OPC UA oder Webserver und künftig auch MQTT als Kommunikations-Protokoll, zum Beispiel zur Anbindung an die Cloud.

Ludwig Adelmann, Produktmanager bei WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Ein System für unterschiedlichste Anforderungen

Das I/O-System Field unterstützt alle wichtigen ETHERNET-, Feldbus- und Industrial-IoT-Standards. Um es immer optimal an die jeweilige Anwendung und Maschine anpassen zu können, sind verschiedene IP67-Gehäusevarianten verfügbar: vollvergossene Metallgehäuse für raue Umgebungen, zusätzlich leichte, unvergossene Kunststoffgehäuse mit geringer Masse für bewegte Anwendungen. Schmale Gehäusevarianten und seitliche Befestigungsmöglichkeiten schaffen weiteren Platz und bieten zusätzliche Schutzmöglichkeiten.

Produktivität steigern mit IO-Link

In Kombination mit IO-Link spielt das System seine Stärken als flexibler „IO-Distributor“ beim Erfassen und Verteilen von Daten voll aus. Der Kommunikationsstandard ermöglicht einen nahtlosen Datenfluss von der Sensor- bis in die Steuerungsebene. „Dadurch werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht. Zusätzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Diagnose, Parametrierung und Geräteidentifizierung“, erklärt WAGO Automatisierungsexperte Helmut Börjes.

Dadurch werden Projektierung und Verkabelung erheblich vereinfacht. Zusätzlich ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Diagnose, Parametrierung und Geräteidentifizierung.

Helmut Börjes, Produktmanager bei WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Sensoren leicht und platzsparend anbinden

Der Anschluss der Sensoren und Aktoren erfolgt über weltweit verfügbare M8- und M12-Leitungen. Die Spannungsversorgung ist beim IO-System Field mit einem hochstromfähigen M12-Steckverbinder in L-Kodierung gelöst. Er ist kleiner und preiswerter als marktgängige Lösungen in 7/8 Zoll sowie M23 und in der Lage, bis zu 16 A zur Verfügung zu stellen. Dadurch kann mehr Leistung auf weniger Raum angeschlossen werden.

Produkte entdecken

Alle Produkte

Unsere Produkte aus dem Bereich der I/O-Systeme

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Weitere Serviceangebote:

SPS

Controller für die wirtschaftliche Steuerung

Große und kleine Steuerungsaufgaben müssen kosteneffizient sein. WAGO hat für jede Aufgabe und Anforderung die passende SPS im Programm.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Touch Panels

Touch Panels für alle Fälle

Design und Technik für die sichere und komfortable Bedienung von Maschinen und Anlagen: HMI-Panels von WAGO können HTML5 und lassen sich in CODESYS programmieren.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg