[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/m-bus-master-modul" }, "headline": "M-Bus – Energie- und Verbrauchszähler direkt anschließen", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 21 10:32:05 CEST 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:49 CET 2024" }

News
Energie- und Verbrauchszähler einfach direkt anschließen – mit dem M-Bus-Master

Reduziert Kosten, vereinfacht die Installation und spart Platz: Mit dem neuen M-Bus-Master (753-649) zur Verbrauchsdatenerfassung schließen Sie einfach jeweils bis zu 40 M-Bus-Geräte direkt ans I/O-System an – ohne externe Gateways und Pegelwandler.

Ihre Vorteile:

  • Direkter: ohne externe Gateways/Pegelwandler – und damit kostengünstiger Anschluss von M-Bus-Geräten an das I/O-System
  • Hochflexibel: durch Kombinierbarkeit mit anderen I/Os und Schnittstellen des I/O-Systems
  • Einfach: Verwendung von mehreren Modulen bei größeren Mengengerüsten

Am Anfang eines intelligenten Energiemanagements steht das separate Erfassen des Verbrauchs von Wärme, Wasser, Strom und Gas. Daher liegt es im Fokus sowohl privater als auch gewerblicher Nutzer, den Energieverbrauch zu messen – vor allem im Bereich der Gebäudeautomation.

Hier ist das I/O-System mit dem M-Bus-Master (Meter-Bus) die passende Lösung zum Übertragen der Energie- und Verbrauchsdaten: Je nach WAGO-Steuerung lassen sich die Verbrauchsdaten flexibel auf das bestehende Feldbusprotokoll des Leitsystems übertragen. Somit sparen Sie zusätzliche Verkabelung für die Gebäudeinformation ein. Auslesen lassen sich die Daten simpel per Software über die ETHERNET-Schnittstelle.

Zahlt sich dreifach aus: der M-Bus-Master

Der M-Bus ist von Haus aus schon ein kostenoptimierter Feldbus zur Übertragung von Energieverbrauchsdaten gemäß Standard EN 13757. Durch den M-Bus-Master von WAGO reduzieren Sie zusätzliche Kosten: Einerseits ist er durch den Verzicht des Pegelwandlers sehr platzsparend gegenüber vergleichbaren Lösungen; andrerseits reduziert sich dadurch auch noch der Verdrahtungsaufwand.

Verbrauchsdaten erfassen: die Verwendung von M-Bus

Der M-Bus wird für das Auslesen von Energieverbrauchsdaten von Stromzählern, Wärmezählern, Gaszählern, Wasserzählern und verschiedenen Sensoren und Aktoren unterschiedlicher Hersteller verwendet. Als effizientes Messtechniksystem zur Verbrauchsdatenerfassung kommt der Meter-Bus oft im Bereich der Gebäudeleittechnik zur Anwendung.

Master und Slave(s): die Funktionsweise von M-Bus

Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierende M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte). Die Rolle des Masters kann ein WAGO-Controller mit dem M-Bus übernehmen, der via 2-Draht-Bus mit den Busteilnehmern kommuniziert. Pro Modul lassen sich jeweils bis zu 40 Slaves anschließen. Der M-Bus überträgt die Daten mit Geschwindigkeiten von 300 bis 9600 Bit/s. Als M-Bus-Verkabelung lässt sich beispielsweise ein normales Telefonkabel vom Typ J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm verwenden.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote:

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Alle Funktionen für jeden Feldbus: Wenn es um Automation geht, haben Sie mit dem Remote-I/O-System von WAGO die besten Optionen, um Ihre Lösung nach Maß umzusetzen.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg