News
PoE+-Switches: Ordentlich Power auf der Datenautobahn

Gerade in Automatisierungsnetzwerken mit vielen Teilnehmern senkt jedes eingesparte Kabel den Verdrahtungsaufwand, spart Platz sowie Personal- und Materialkosten. Die neuen Power-over-Ethernet-Switches von WAGO setzen genau hier an.

Stromversorgung und der Datentransfer über ein ETHERNET-Kabel: Mit Power-over-Ethernet (PoE+) entfällt der separate Stromanschluss für Geräte, die über das IP-Netzwerk mit den Switches verbunden sind. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Verdrahtung ist schneller und platzsparender erledigt. Zudem kann auf separate Netzteile verzichtet werden – ein weiterer Beitrag, der die Kosten senkt. Für unterschiedliche Einsatzgebiete hat WAGO drei Gerätevarianten entwickelt. Dank ihrer Ringredundanz stellen sie die verlässliche Kommunikation auch bei Leitungsunterbrechungen sicher.

Smarte Netzwerke für die Prozesstechnik und Automation mit

  • Maßgeschneiderte PoE+-Switches mit 30 W je PoE+-Port

  • Robustes Gerätedesign für anspruchsvolle Einsatzorte

  • ECO-Varianten für den Serienmaschinenbau mit 24V-Spannungsversorgung (erspart ein zusätzliches 48V-Netzteil)

  • Skalierte Funktione – unter anderem mit redundanter Spannungsversorgung und Alarmfunktionen für den hochverfügbaren Einsatz in der Prozesstechnik

Sichere Kommunikation

Die 5-Port- und 8-Port-Switches liefern 1 GBit Datentransfer – und dieses zuverlässig im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C. Sie arbeiten dabei intelligent und energiesparend. „Efficient Ethernet“ heißt an dieser Stelle, die Leistung immer wieder auf Basis des herrschenden Datenvolumens neu anzupassen. Mit Blick auf die aktuellen Echtzeit-Ethernet-Systeme in der allgemeinen Automatisierungstechnik erfüllen die WAGO-Switches die Anforderungen der PROFINET-Conformance-Class A (IEEE 802.1p).

Auf einen Blick

  • Ringredundanz garantiert sichere Kommunikation auch bei Leitungsunterbrechung.
  • Weniger Verdrahtungsaufwand: Zeit, Platz und Geld sparen.
  • Erweiterter Temperaturbereich: -40 … +70 °C bietet höchste Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen.

Produktübersicht

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Industrial Switches

Das Switch-Portfolio von WAGO sorgt für die Skalierbarkeit Ihrer ETHERNET-Netzwerkinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Für die High-end-Anwendung stehen Switches in verschiedenen Ausführungen, von unmanaged bis managed zur Verfügung.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg