Hohe Ventiltypkompatibilität: das Proportionalventilmodul (750-632)
Zum Steuern und Regeln von ein- und zweispuligen hydraulischen oder pneumatischen Proportionalventilen
Ihre Vorteile:
- Ansteuerung von ein- und zweispuligen Ventilen
- Nennstrom bis 1,6 A (2 Kanäle) und 2,0 A (1 Kanal)
- 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik
- Ventilanpassung mit Knickkompensation und Linearisierung
- Zuschalt- und einstellbares Dithering
- 2 konfigurierbare Digitaleingänge (IEC 61131, Typ 1) für Jog-/Tipp-Funktion (Handbetrieb), Endstop-/Grenzwertschalter und „Not-Stop“-Rampe