[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
cloud-2000x2000px.jpg

Ganzheitlicher Ansatz: von der Feldebene bis in die Cloud

Alles aus einer Hand: Neben den IoT-Controllern PFC100 und PFC200 erweitert WAGO sein digitales Leistungsportfolio mit der neuen WAGO Cloud Data Control. Damit bietet WAGO eine Lösung, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt darstellt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Universelle Lösung für verschiedenste Anwendungen dank individueller Dashboards
  • Skalierbare IoT-Plattform: erweiterbar und individualisierbar dank REST-/OPC-UA-Schnittstelle
  • Zentrale Zustandsüberwachung von Anlagen und Benachrichtigung dank Alarm-Handling
  • Sichere Kommunikation dank TLS-Verschlüsselung
  • Zentrale Datenvisualisierung dank standortunabhängigem Zugriff auf die Cloud Data Control

WAGO in der Praxis

Erfolgsgeheimnis der WAGO-Cloud

Leistungsumfang der WAGO Cloud Data Control

Die WAGO Cloud Data Control verwaltet und überwacht alle WAGO-Controller PFC sowie deren Applikationen und Daten. Ein Web-Portal dient dem Anwender als Benutzeroberfläche für den Cloud-Dienst, der bei Microsoft Azure gehostet wird. Über diesen hat er Zugriff auf Funktionen wie Projekt-, Controller- und Benutzerverwaltung oder Controller-Status-Monitoring, Alarmfunktionen und E-Mail-Benachrichtigungen. Auf einem Dashboard lassen sich Texte, Tabellen, Diagramme, Zeigerelemente und Kommando-Buttons bequem und übersichtlich bedienen. Bei anwendungsspezifischen Lösungen kommt die REST- oder OPC-UA-Schnittstelle zum Einsatz – beispielsweise beim Energie-Monitoring, aber auch für Predictive-Maintenance-Applikationen.

Registrieren Sie sich hier für die kostenlose Nutzung der WAGO Cloud Data Control.

Die WAGO Cloud Data Control ist als Betaversion bis Ende Juni 2018 kostenlos für Sie verfügbar.

Überzeugende Hardware

Die Anbindung an die Feldebene erfolgt mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 oder 750 XTR, wobei die Daten in die Cloud Data Control über einen Controller der PFC-Familie gesendet werden. Durch eine Firmwareerweiterung und die Programmierung einer IEC-Applikation mit der entsprechenden Bibliothek werden die Controller PFC100 und PFC200 mit nur wenigen Handgriffen zum IoT-Device. Die Kommunikation zwischen den PFC und der Cloud Data Control erfolgt über das MQTT-Protokoll und ist verschlüsselt. Das Update kann der Anwender mit Hilfe des Web-Based-Managements (WBM) bequem im Webbrowser vornehmen. Die Konfiguration der Cloud-Verbindungsdaten erfolgt ebenfalls mittels WBM. Darüber hinaus sind auch Bibliotheken für CODESYS 2.3 und e!COCKPIT im Lieferumfang enthalten. Im IEC-Programm können die Variablen definiert werden, die in die Cloud übertragen werden sollen. Sensible Daten verlassen das Unternehmen auf diese Weise nicht. Die WAGO-Controller PFC100 und PFC200 bilden damit die Plattform, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt darstellt. Mit der Vielzahl an Schnittstellen bieten sie außerdem die perfekte Grundlage für ein IoT-Gateway. Sie sind modular und skalierbar, können jedes Feldsignal einsammeln, sprechen alle Industrieprotokolle und ermöglichen sogar die Cloud-Anbindung von Sensoren und Aktoren, die selbst keine Internetschnittstelle haben.

Skalierbare Lösung dank verlässlichem Partner

Mit M&M als Mitglied der WAGO-Firmengruppe steht WAGO ein Partner für ganzheitliche Lösungen rund um das Thema industrielle und technische Softwarelösungen bei Seite. Bei Cloud und Internet of Things arbeitet M&M eng mit Microsoft zusammen und realisiert entsprechende Lösungen bevorzugt mit Microsoft Azure. Microsoft Azure ist hoch skalierbar bezüglich Rechenleistung, Datenspeicher, Transaktionen, Verfügbarkeit und Sicherheitsstandards. Es bietet eine schnell wachsende Anzahl von Diensten und Tools und stellt daher die optimale Basis für die Realisierung anwendungsspezifischer Lösungen unserer Kunden dar. Dank der REST-/OPC-UA-Schnittstelle in der Cloud Data Control ist es möglich, unseren Cloud-Dienst mit einer anwendungsspezifischen Lösung von M&M zu verknüpfen. WAGO und M&M stellen damit gemeinsam eine Gesamtlösung zur Verfügung, die aus Hardware, Software und weiteren Services besteht. Hier finden Sie mehr Infos.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Der Controller PFC200

Die effiziente Steuerung für Ihre Automatisierung dank CODESYS 3 und Linux®. Inklusive hohem Cyber Security-Standards für das sichere Projektieren, Steuern und Visualisieren Ihrer Projekte.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Der Controller PFC200 XTR

Gebaut für extreme Umgebungsbedingungen sowie explizite Ex-Bereiche. Mit dieser Lösung von WAGO steuern Sie auch dort, wo andere Controller nicht können und dürfen.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg