Interview 27. September 2022
»Schlüssel für das Thema Offenheit«

WAGO integriert die herstellerunabhängige Automatisierungssoftware CODESYS V3 in das Engineering. Dr. Sven Kreft, Head of Product Line Software, erklärt die Gründe und welche Vorteile Kunden davon haben.

Warum integriert WAGO CODESYS V3 in das Automation-Engineering?

Dr. Sven Kreft: Wir stellen offene Standards in das Zentrum unseres Handels, weil wir glauben, dass unsere Kunden – sowie wir selbst im Übrigen auch – nicht alles selbst entwickeln können. Die Zukunft liegt nach unserer Überzeugung in starken Partnerschaften und Co-Creation. Aktive Communities und komplementäre Partner sorgen dafür, dass das Rad nicht immer neu erfunden werden muss und zudem eine Vielzahl an individuellen Speziallösungen entstehen, die Kunden durch die zunehmende Komplexität benötigen. Offene Standards sind dafür die Grundlage, deswegen öffnen wir uns für CODESYS V3.

Wie zahlt CODESYS V3 auf das Thema Offenheit ein, das die Automatisierungslösungen von WAGO charakterisiert?

Dr. Sven Kreft: IEC 61131 ist der offene Standard für die Programmierung echtzeitfähiger Industriesteuerungen – ausgereift, etabliert, weit verbreitet. CODESYS V3 ist dabei der Standard für die IEC-61131-Entwicklung: Viele tausend Anwendungsentwickler nutzen CODESYS. Darüber hinaus werden mehr als tausend verschiedene Industriesteuerungen und Panels herstellerübergreifend unterstützt. Dies sind die Schlüssel für das Thema Offenheit.

Was hat der Kunde von CODESYS V3?

Dr. Sven Kreft: Die Möglichkeiten, die Bereitschaft und letztlich auch das Angebot für Co-Creation nimmt quasi täglich zu. Wir sind uns sicher, mit CODESYS V3 auf die richtige Plattform zu setzen. Erstens ist das System schon lange am Markt und bietet die Funktionen und Technologien, die zur modernen Automatisierung heute eingesetzt werden. Zweitens hat CODESYS in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass das System absolut aktuell gehalten wird. Drittens schaffen Herstellerunabhängigkeit und Interoperabilität neue Möglichkeiten für unsere Kunden.

Als erstes WAGO Produkt soll der neue WAGO Compact Controller 100 mit CODESYS V3 verfügbar sein. Warum dieses Gerät?

Dr. Sven Kreft: Mit dem WAGO Compact Controller 100 bieten wir eine kompakte Kleinsteuerung mit integrierten I/Os. Diese Steuerung ist für unterschiedlichste Anwendungen attraktiv, denn sie ist preiswert, leistungsstark und kompakt. Zu diesen Eigenschaften passt das Engineering von CODESYS perfekt; deswegen haben wir uns entschlossen, den WAGO Compact Controller 100 mit CODESYS anzubieten.

Können auch Kunden CODESYS V3 nutzen, die bereits in e!COCKPIT investiert haben?

Dr. Sven Kreft: Ja, selbstverständlich! Beide Systeme basieren auf der gleichen Plattform; die Programmierung und das Kompilieren von IEC-61131-Programmen funktioniert identisch. So sind zum Beispiel alle unter e!COCKPIT verfügbaren Bibliotheken weiterhin normal verfügbar.

Engineering mit CODESYS V3: WAGO Compact Controller 100

WAGO öffnet sich für CODESYS V3 und bietet künftig Steuerungen mit der herstellerunabhängigen Automatisierungssoftware an. Als erstes neues Gerät der Serie 751 ist ab diesem September der neue WAGO Compact Controller 100 damit verfügbar. Die Kleinsteuerung ist für das Engineering mit CODESYS V3 perfekt geeignet, denn sie ist preiswert, leistungsstark, kompakt und damit vielseitig einsetzbar. Sie arbeitet wie alle WAGO Steuerungen mit einem Echtzeit-Linux®-Betriebssystem und unterstützt gängige Feldbusprotokolle. Dank integrierter I/Os und ihrer Bauform als Reiheneinbaugerät sowie ihrer abnehmbaren Verdrahtungsebene lässt sie sich zudem platzsparend montieren und ist leicht handhabbar, kurzum: die optimale Abrundung des WAGO Steuerungsportfolios.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg