mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

WAGO Solution Builder

Mit der auf die Gebäudeautomation zugeschnittenen Engineeringsoftware erstellen Sie Lösungen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes ganzheitlich und effizient. Sie haben die Möglichkeit, alle Ihre Projekte auf einer Weboberfläche einzurichten.

Ihre Vorteile:

  • Übersichtliche Systemdarstellung auf einer Weboberfläche
  • Zeitersparnis beim Engineering durch einen effizienten Workflow
  • Fehlervermeidung durch clevere Massenverarbeitung von Daten und Geräten
  • Gesamtheitliche Projektdokumentation mit einem Klick

PROJEKTENGINEERING GANZHEITLICH GEDACHT

Mit dem WAGO Solution Builder erstellen Anwender Lösungen der Gebäudeautomation effizient und mit gesicherter Qualität.

Der WAGO Solution Builder ist eine ganzheitliche und effiziente Softwarelösung, die Errichter von Lösungen der Gebäudeautomation optimal unterstützt. Der Workflow ist auf die Trennung der vollständigen Projekterstellung im Büro (offline) und Inbetriebnahme vor Ort (online) optimiert. Die gesamte Projektdokumentation kann mit einem Klick erstellt werden. Zudem lassen sich Applikationen als Vorlage speichern und wiederverwenden. Auf der zentralen, webbasierten Oberfläche der neuen Softwarelösung arbeiten alle Benutzergruppen gemeinsam. Dadurch lässt sich ein durchgängiger Workflow sicherstellen und das gesamte Gebäudeprojekt stets im Blick behalten. Zeit- und Kosteneinsparungen ergeben sich auch durch die Möglichkeit der cleveren Massenbearbeitung von Daten, auch für Projekte mit einer großen Anzahl an Controllern. Adressierungssysteme für den Projektbaum und die Beschreibung von Datenpunkten werden nativ unterstützt. Sie sind damit fester Bestandteil der Projektorganisation und müssen nicht nachträglich mit hohem Aufwand und hoher Fehlerwahrscheinlichkeit erstellt werden.

GEBÄUDELEBENSZYKLUS

mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg

Funktionen

Ganzheitlicher Ansatz

Der WAGO Solution Builder begleitet das Projekt von der Auftragsvergabe über die Inbetriebnahme, Fertigstellung und Dokumentation bis hin zur wiederkehrenden Wartung und Pflege von Hard- und Software. Die Software erlaubt es, mehrere Lösungen für die Gebäudeautomation parallel zu erstellen und stellt stets alle Daten zur Verfügung.

Weitere Vorteile:

  • Einfache Datenweitergabe zwischen den Komponenten des WAGO Solution Builders über für den Workflow optimierte Schnittstellen
  • Auch Koppler, Switches, Feldgeräte oder Fremdgeräte können neben Automationsstationen in die Querkommunikation einbezogen und als Teil der Solution dokumentiert werden.

Massenhandling

Der WAGO Solution Builder wurde für die Verarbeitung von großen Datenmengen in der Gebäudeautomation entwickelt.

Daraus ergeben sich für Anwender klare Vorteile:

  • Richten Sie Musterstrukturen im Detail ein und profitieren Sie anschließend bei der Vervielfältigung von den cleveren Vererbungsmechanismen und logischen Gruppierungen.
  • Eine Solution kann wenige oder hunderte Automationsstationen mit tausenden von Datenpunkten beinhalten.

Synchronisierung

Wenn Sie eine Solution mit Controllern offline erstellen, wird diese inklusive ihrer Einstellungen und Applikationen jobbasiert auf die Geräte übertragen. Die Jobs werden asynchron in einem ausgelagerten Dienst abgearbeitet, das bedeutet Folgendes:

  • Während der Übertragung können Sie mit dem WAGO Solution Builder ohne Einschränkungen weiterarbeiten.
  • Sollten sich im Gebäudebetrieb Parameter auf den Controllern geändert haben, können diese bei der nächsten Synchronisierung zurückgelesen werden.

Durch diese Bidirektionalität gehen keine Einstellungen verloren.

Projektdokumentation

Die geschuldete Projektdokumentation erstellt der WAGO Solution Builder automatisch mit nur einem Klick. Dabei profitieren Sie von einer guten Übersichtlichkeit:

  • Alle in die Solution eingepflegten Informationen, wie zum Beispiel IP-Adressen, Applikationen, Firmwarestände oder eingesetzte Hardware, werden in der Projektdokumentation als PDF ausgegeben.
  • Das Layout sowie der Detailgrad der Projektdokumentation lässt sich einfach individualisieren.

VORTEILE FÜR DIE SYSTEMINTEGRATION IN IHREM PROJEKT

Effizient

  • Zeitgewinn und Fehlerminimierung beim Engineering
  • Übersichtliches Organisieren von (Groß-)Projekten in Solutions
  • Paralleles Arbeiten an einem Projekt, einfacher Transfer der Daten zwischen Mitarbeitern
  • Device-Management für viele Controller, auch in Wartung und Service

Clever

  • Vollständiger Workflow zur Inbetriebnahme von Controllern
  • Ohne Programmierkenntnisse (IEC-Know-how) Applikationen konfigurieren und aufs Gerät übertragen.
  • Schnelle und einfache Projektdokumentation
  • Einfache Basisabsicherung der Controller in Bezug auf die Cyber-Security

BLICK IN DIE SOFTWARE

1 von 4

Multiprojektfähig: Erlaubt das parallelle Erstellen von mehreren Lösungen für die Gebäudeautomation in einer Software.

Gebäudestruktur offline in einem Projektbaum anlegen.

Jobbasierte Synchronisierung der Projektdaten mit den Controllern

Projektdokumentation an die eigenen Bedürfnisse anpassen und mit einem Klick generieren.