Steuerung in REG-Bauform
Die Kompaktsteuerung in der REG-Bauform mit integrierten I/Os eignet sich optimal für den Einsatz in kleineren Automatisierungslösungen.
Vorteile:
- Programmierung mit CODESYS gemäß IEC 61131
- Integrierte I/O´s
- REG-Bauform für Verteilerkasten
![MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg](/medias/MM-22719-website-compact-controller-100-0751-9301-p1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODYyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneU9TOHhNamN6T0RReE1UZzRPRFkzTUM5TlRTMHlNamN4T1Y5M1pXSnphWFJsWDJOdmJYQmhZM1F0WTI5dWRISnZiR3hsY2kweE1EQmZNRGMxTVY4NU16QXhYM0F4WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w0ZTcwMGJkYjZjMmNmY2Q1ODllYmFmNGUxM2M3YzFhNzgyYjUwNzA0MDZmYjc4OTVhMzZhMGI3NWIwN2IzYWY4)
Kompaktsteuerung mit CAN-Schnittstelle
Ideal für die Anwendung in Applikationen mit einer geringen Anzahl von I/O Signalen, in denen auch eine CAN-Kommunikation benötigt wird.
Vorteile:
- Zusätzliche CAN-Schnittstelle
- Programmierung mit CODESYS gemäß IEC 61131
- Integrierte I/O´s