Erste Wahl für kleine Steuerungsaufgaben in widrigen Umgebungsbedingungen: Extreme Temperaturbeständigkeit, Störsicherheit sowie Spannungs- und Vibrationsfestigkeit sind die überzeugenden Merkmale der SPS 750 XTR.
Automatisieren Sie dort, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt: Die Controller 750 XTR überzeugen nicht nur bei Kälte und Hitze von -40 °C bis +70 °C. Auch durch ihre hohe Spannungsfestigkeit sind die Controller 750 XTR die effiziente und sichere Lösung für anspruchsvolle Anwendungen im Schiffbau und in der On-/Offshore-Industrie, in Anlagen für erneuerbare Energien, Ortsnetzstationen und Energieverteilung, in der Petrochemie, Wasser- und Abwasserindustrie, im Sondermaschinenbau und in Bahnanwendungen.
Ihre Vorteile mit den Controllern 750 XTR:
- eXTRem beständig: -40 … +70 °C
- eXTRem spannungsfest: bis 5 kV Stoßspannung
- eXTRem vibrationsfest: bis 5g Beschleunigung