[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/sps-fernwartung" }, "headline": "SPS für die Fernwartung und Fernwirktechnik", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 21 10:32:05 CEST 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:49 CET 2024" }

News
Fernzugriff über GPRS und SMS: Controller PFC200 mit 3G-Modem

Steuern Sie Maschinen und Anlagen drahtlos über große Distanzen. Features wie OpenVPN und IPsec sorgen dabei für eine sichere Verbindung.

Ihre Vorteile:

  • 3G-Modem
  • Versenden und Empfangen von SMS-Meldungen
  • Gesicherte Verbindung via OpenVPN und IPsec
  • Fernwirkprotokolle
  • Topausstattung

Bei Maschinen oder Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen, wie beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien oder bei mobilen Applikationen, kommen zur Kommunikation drahtlose Datenübertragungen ins Spiel. Eine Methode für die Fernwirktechnik ist die Nutzung des weltweit verfügbaren Mobilfunknetzes. Genau dafür steht bei WAGO der Fernwirkcontroller PFC200 mit 3G-Modem in den Startlöchern.

Kosten sparen

Mit dem Controller PFC200 mit 3G-Modem steuern, überwachen, warten und diagnostizieren Sie weltweit Ihre dezentralen Maschinen und Anlagen. Durch den Wegfall kabelgebundener Lösungen greifen Sie unabhängig vom Standort über das Internet auf Ihre Steuerung zu. Das spart Zeit und Kosten: Moderne Datennetze übernehmen hierbei das Routing, Vermitteln und Zustellen der Datenpakete.

Macht Fernsteuerung einfach: das 3G-Modem

Der neueste PFC200 aus dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 ist mit einem 3G-Modem mit Standard-Mini-SIM-Karte ausgestattet. Für die Mobilfunkfunktion benötigen Sie einfach einen Mobilfunkvertrag mit einer SIM-Karte. Auf diese Weise erfolgen eine GPRS-Verbindung zum Internet und eine bidirektionale Kommunikation via SMS. Die Einstellungen für das Mobilfunknetzwerk lassen sich direkt aus dem Web-Based-Management des Controllers konfigurieren.

Gesicherte Verbindung über OpenVPN und IPsec

Störungsfreie Fernwartung und gesicherte Datenübertragung zählen zu den Stärken des PFC200 mit 3G-Modem: Für den Zugriff über das Mobilfunknetz setzt der Controller auf Verschlüsselung durch „Virtual Private Network“ (VPN). Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Protokollen OpenVPN und IPsec. Ein VPN-Tunnel verbindet den Controller mit dem Netzwerk über GPRS und überträgt alle Daten verschlüsselt über SSL und TLS. Dadurch sind die Daten perfekt vor Zugriffen Dritter geschützt. Auch die Konfiguration des VPN kann über das Web-Based-Management des Controllers vorgenommen werden.

Bereit für alle Fälle: die Fernwirkprotokolle

Neben der Standardausführung ist der PFC200 zudem mit einem erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +60 °C (750-8207/025-000) sowie als Fernwirkvariante (750-8207/025-001) erhältlich. Der Fernwirkcontroller unterstützt neben den Fernwirkprotokollen IEC 60870-5-101, -103 und -104, IEC 61850, IEC 61400-25 unter anderem DNP3.

Alles inklusive: die Topausstattung

Der PFC200 (750-8207) verfügt über zwei ETHERNET-Anschlüsse und eine RS-232-/RS-485-Schnittstelle. Der integrierte Netzwerk-Switch ermöglicht den unkomplizierten Aufbau einer Linientopologie. Ein ebenfalls integrierter Webserver stellt dem Benutzer Konfigurationsmöglichkeiten und Statusinformationen zur Verfügung. Aufgrund der lüfter- und batterielosen Konstruktion mit SDHC-Speicher ist der Controller wartungsfrei und besonders robust.


Hier finden Sie weitere Informationen zu Embedded Linux.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote: