perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Steuern und Visualisieren mit PERSPECTO®

Dem Control-Panel spendierte WAGO zusätzlich zur HMI eine PLC-Runtime. Das Ergebnis ist ein vollwertiges Automatisierungsgerät. Es bietet Ihnen parametrierbare Funktionen für das Bedienen und Beobachten und kann selbstständig Steuer- und Regelungsaufgaben übernehmen.

Mit dem auf dem Industriestandard CODESYS aufbauenden Programmiersystem WAGO-I/O-PRO lassen sich neben der Programmierung auch die Offlinesimulation, die Konfiguration der Feldbusse, die Rezepturverwaltung und vieles mehr vornehmen. Ein Webserver ist selbstverständlich auch mit an Bord.

Ihre Vorteile mit den Control-Panels PERSPECTO®:

  • Kurze Boot-Zeit
  • Hohe Rechenleistung
  • Hervorragende Energieeffizienz
  • Monitorgrößen: 3,5“ … 15“
  • Flache Bauform
  • Vielfältige Schnittstellen
  • IEC-61131-kompatible Steuerungsfunktionalität

Erfolgsgeheimnis der Control-Panels PERSPECTO®

Programmierbarkeit

Die Control-Panels sind frei programmierbar in den 5 Programmiersprachen der internationalen Norm IEC 61131. Das auf dem Industriestandard CODESYS aufbauende Programmiersystem WAGO-I/O-PRO erlaubt neben der reinen Programmierung auch die Offlinesimulation, die Konfiguration der Feldbusse, die Rezepturverwaltung und vieles mehr.

Webvisualisierung

Das Anzeigen einer Visualisierung innerhalb eines Webbrowsers bietet besonders flexible Möglichkeiten. Neben der Web-Panel-Variante des PERSPECTO® ist die Anzeige auf fast allen Anzeigegeräten mit Browser möglich, inklusive Smartphones und Tablets unter Verwendung der WebVisu-App.

Voll integrierte Visualisierung

Die vollständige Integration des Visualisierungssystems in ein Steuerungssystem erlaubt die direkte Einbindung von Variablen. Darüber hinaus können erstellte Masken auf einfache Art und Weise in verschiedenen Steuerungskonfigurationen wiederverwendet werden.

Inspiration für Sie

Produkte im Einsatz

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte

Software

Software für die Automatisierung

Automatisieren Sie Maschinen, Anlagen und Gebäude effizienter. Mit WAGO-Software ist das möglich – und Sie haben die Sicherheit, offene Standards integrieren zu können.

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O-Systeme

Ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

buehne_io-system_2000x1500.jpg