[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/wireless-ethernet-gateway" }, "headline": "Wireless Ethernet Gateway ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Wireless-Ethernet-Adapter-758-918-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOQzlvTVdFdk9URXhNell5TnpZMU5qSXlNaTVxY0djfGQwZTUyNWQyM2Q4YzI4YTA2NWE2YjEwZWQ0Mzc0MDNmOGRlZDVkMWI3ZGJlM2Y2ZDM0ZmRmYjQyZDZlYTBlNzE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Mar 07 11:24:08 CET 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:52 CET 2024" }

News
Neues Wireless-Ethernet-Gateway inklusive Bluetooth

Drahtlose Datenübertragung setzt sich immer mehr durch. Das Verlegen von Leitungen wird dadurch in vielen Fällen überflüssig, und die Installation eines entsprechenden Netzwerks ist schnell erledigt.

Das neue Wireless-Ethernet-Gateway 758-918 von WAGO eignet sich optimal für die drahtlose Datenübertragung in Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Das robuste Gerät hat eine interne Antenne und kann durch die hohe Schutzart IP65 auch direkt im Feld, etwa an einer Maschine, installiert werden. Die Version mit einer optionalen externen Antenne eignet sich für den Einsatz im Schaltschrank oder in anderen Situationen mit schlechten Empfangsbedingungen.

Auf einen Blick

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h und Bluetooth 4.0

  • Einsatz im industriellen Umfeld durch Schutzart IP65

  • Netzwerk mit bis zu sieben Clients 

  • Optional mit externer Antenne

Alle WLAN-Standards und Bluetooth

Das Wireless-Ethernet-Gateway 758-918 unterstützt alle gängigen aktuellen WLAN-Standards (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h); Die Einbindung praktisch jedes beliebigen WLAN-Teilnehmers ist dadurch problemlos möglich. Zusätzlich bietet das Gateway auch eine Kommunikation über Bluetooth 4.0. Mit der integrierten Access-Point-Funktionalität lassen sich kleine WLAN- oder Bluetooth-Netze mit bis zu sieben Teilnehmern aufbauen. Das Gateway wird einfach über einen Taster am Gerät oder über einen Webserver konfiguriert.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technischer Support

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Weitere Serviceangebote: