Referenz
Flexibles I/O-System für alle Feldbusprotokolle

Automatisierung beim Automobilzulieferer: Brose setzt das modulare WAGO-I/O-SYSTEM ein, weil es alle gängigen Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards unterstützt.

Der Automobilzulieferer Brose setzt in seiner Fertigung auf dezentrale Automatisierung mit robusten und zuverlässigen Komponenten, verbaut gemäß IP20. Geringer Platzbedarf, einfache und schnelle Erweiterbarkeit sowie die Integration unterschiedlicher Bussysteme sind hier die wichtigsten Anforderungen. Zum Einsatz kommen das WAGO-I/O-SYSTEM 750 und elektronische Schutzschalter der EPSITRON®-Familie.

Ihre Vorteile mit dem WAGO-I/O-System:

  • bis zu 16 Kanälen auf einer Klemmenbreite von nur 12 mm

  • Das WAGO-I/O-SYSTEM unterstützt alle gängigen Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards

  • modularer Aufbau

Automation auf engstem Raum

Die Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. beliefert weltweit rund 80 Automobilmarken sowie über 30 Zulieferer mit Systemen für Fahrzeugtüren, Heckklappen und Sitzstrukturen sowie elektrischen Antrieben. Für die Anbindung der Automatisierungskomponenten in den Produktionsanlagen setzt Brose auf das modulare I/O-System der Serie 750 von WAGO. „Wir müssen Anlagen mehrerer Hersteller mit unterschiedlichen Bussystemen integrieren und die Komponenten gegen die oft rauen Umweltbedingungen schützen. Für die Hardware bleibt da nur wenig Platz. Sie muss deshalb sehr kompakt und trotzdem maximal flexibel sein“, erläutert Alexander Gran, zuständig für die Softwareentwicklung und Elektrotechnik in der Betriebsmitteltechnik bei Brose, die Anforderungen an die Automatisierungskomponenten.

automotive_automobilzulieferer-brose-steuerung_2000x1125.jpg

Das modulare WAGO-I/O-SYSTEM wird bei Brose eingesetzt, weil es alle gängigen Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards unterstützt. Außerdem geht es um größtmögliche Kompaktheit bei einer großen Klemmenvielfalt.

Die Schaltschränke in der Fertigung lassen für die Komponenten nur wenig Platz. Sie müssen deshalb sehr kompakt und trotzdem maximal flexibel sein.
Alexander Gran, Brose

Unterschiedliche Feldbusprotokolle werden integriert

Die Integration unterschiedlicher Feldbusprotokolle der Anlagenhersteller ist ein wichtiges Thema. So sind die Industrieroboter typischerweise mit DeviceNet ausgerüstet, ein auf CAN basierender Feldbus. Andere Anlagen sind dagegen nur per PROFIBUS ansteuerbar. Das modulare I/O-System von WAGO wird bei Brose eingesetzt, weil es alle gängigen Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards unterstützt. Außerdem geht es um größtmögliche Kompaktheit bei einer großen Klemmenvielfalt. „Die Automatisierungskomponenten für unsere Schweißanlagen sind in der Schutzart IP20 ausgeführt. Diese müssen in einem komplett geschlossenen Schaltschrank installiert werden, der nur wenig Platz für Geräte und Anschlüsse bietet. WAGO bietet hier eine enorm hohe Packungsdichte mit bis zu 16 Kanälen auf einer Klemmenbreite von gerade einmal 12 mm. Da können wir digitale und analoge Eingänge auf engstem Raum kombinieren. Das wäre mit einem herkömmlichen IP67-System nicht machbar“, berichtet der Fachmann für Elektrotechnik bei Brose.

automotive_automobilzulieferer-brose-steuerung-02_2000x1125.jpg

Mit bis zu 16 Kanälen auf einer Klemmenbreite von 12 mm ist das WAGO-I/O-SYSTEM in beengten Platzverhältnissen bestens geeignet.

Hohe Variabilität bei den Funktionsklemmen

Bei Brose ist eine Vielfalt an Automatisierungskomponenten mit unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren im Einsatz. Das erfordert auch eine hohe Variabilität bei den Funktionsklemmen. Verarbeitet werden digitale und analoge Signale mit 4, 8 und 16 Kanälen, Zähler- und Messmodule sowie negativschaltende Eingangsklemmen. Hohe Innovationszyklen bei den Produkten und kontinuierliche Veränderungen bei den Anlagen erfordern darüber hinaus ein sehr hohes Maß an Flexibilität beim Anschluss der Automatisierungskomponenten. „Das modulare I/O-System von WAGO lässt sich sehr einfach und schnell erweitern. Für einen neuen Sensor müssen wir lediglich eine weitere Funktionsklemme dazu stecken. Das hat sich in der Praxis als großer Vorteil erwiesen“, so Alexander Gran.

Elektronischer Schutzschalter für wechselnde Anforderungen

Brose setzt bereits seit Langem elektronische Schutzschalter ein. WAGO kam hier zum Zuge, als ein Gerät des bisherigen Lieferanten ausgefallen war. „Wir mussten sehr schnell handeln. WAGO hat uns über Nacht ein Ersatzgerät beschafft, was ich dann morgens mit zur Baustelle nehmen konnte. Der Einsatz hat sofort geklappt und das Gerät hat sich außerdem als leistungsfähiger als das bisherige erwiesen“, schildert der Brose-Techniker die Vorgeschichte. In der Zeit vor WAGO waren für unterschiedliche Strombereiche unterschiedliche Module erforderlich. Jetzt reicht ein Gerät. Bei den elektronischen Schutzschaltern der EPSITRON®-Familie ist der Nennstrom von 2 A bis 10 A für jeden Kanal über Wahlschalter einzeln einstellbar. „Durch Erweiterungen von Teilevarianten bei unseren Anlagen hatten wir immer wieder das Problem, dass der Warnbereich nicht mehr passte. Wir mussten das Modul notgedrungen austauschen. Die Selektivität ist jetzt besser einstellbar und wir müssen den Warnbereich beim gleichen Gerät nur neu justieren“, berichtet Gran. Als weitere Vorteile der Technik nennt er die höhere Packungsdichte und die einfache Verdrahtung durch die CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik. WAGO bietet elektronische Schutzschalter an, die in ihrem Auslöseverhalten Schutzorganen mit thermomagnetischer Kennlinie überlegen sind. So schützen die Geräte der EPSITRON®-Serie 787 vor ausgangsseitig auftretenden Überströmen, sie reagieren zuverlässig nach genau festgelegter Zeit ohne große Toleranzen. Hinzu kommt, dass sie auch dann besonders gut geeignet sind, wenn der Verbraucher über eine längere Leitung angeschlossen ist. Durch die ständige Überwachung der Schleifenimpedanz kann das Gerät zwischen einem Kurzschluss und kapazitiven Lasten, etwa bei langen Leitungslängen und geringen Querschnitten, unterscheiden.

automotive_automobilzulieferer-brose-epsitron_2000x1125.jpg

Der elektronische Schutzschalter der EPSITRON®-Serie 787 schützt vor ausgangsseitig auftretenden Überströmen. Der Nennstrom von 2 A bis 10 A ist für jeden Kanal über Wahlschalter einzeln einstellbar.

Gute Erfahrungen mit modularer Technik

„Die modulare Technik von WAGO hat uns überzeugt. Sie ist sehr robust und funktioniert einwandfrei. Außerdem unterstützen uns der Vertrieb und der technische Support vorbildlich“, hebt Alexander Gran die guten Erfahrungen hervor. Als Beispiel hierfür nennt er anfängliche Schwierigkeiten mit DeviceNet-Applikationen. Dabei war schnell klar, dass es nicht an der WAGO-Technik lag. Der Techniker von Brose betont, dass sich WAGO dennoch intensiv an der Fehlersuche beteiligte und schließlich gemeinsam eine Lösung gefunden werden konnte.

Text: Frank Sünkel, WAGO

Foto: Brose

Produktübersicht

Das WAGO I/O System 750/753

Alle Funktionen für jeden Feldbus: Wenn es um Automation geht, haben Sie mit dem Remote-I/O-System von WAGO die besten Optionen, um Ihre Lösung nach Maß umzusetzen.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Wegweisende Anschlusstechnik

Der Standard für höhere Sicherheit und niedrigere Kosten: WAGO bietet seit 1951 mit der Federklemmtechnik ein wartungsfreies Anschlusssystem für jeden Bedarf.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®

Elektronische Schutzschalter

Sicherheit auf kleinstem Raum: Wenn es um zuverlässigen Schutz vor Überlast und Kurzschluss geht, sind die WAGO Schutzschalter ideal.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Automobilindustrie

Referenz

Schlaues Lichtszenario

Mit einem innovativen und herstellerunabhängigen System für die Notbeleuchtung sorgt der Grevenbroicher Spezialist Schuster Energieversorgungssysteme für Aufsehen. Erste Kunden stammen aus der Automobilindustrie; Firmen aus anderen Branchen zeigen großes Interesse. Herzstück der Lösung ist das WAGO-I/O-SYSTEM 750, das die intelligente Lichtsteuerungsfunktion realisiert.

automotive_schuster-energieversorgungssysteme-setlon_2000x1125.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

WAGO in anderen Branchen

Automatisierungs- und Kontakttechnik von WAGO ist nicht nur im Bereich Prozess- und Verfahrenstechnik vertreten. Erfahren Sie, welche Lösungen WAGO in anderen Branchen bietet.

Bahntechnik

Bahntechnik

Im Zug, auf der Strecke, in Bahnhöfen: WAGO-Technik sorgt für beste, weil wartungsfreie Verbindungen im Bahnverkehr.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Bahntechnik
Energietechnik

Energietechnik

Der Energiesektor steht in allen Bereichen vor großen Herausforderungen. Intelligente Vernetzung und innovative Lösungen von WAGO helfen, dieses zu meistern.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energietechnik