MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

Modulares Gesamtsystem für integrale Gebäudeautomation
Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt und wird durch die Gebäudeautomation immer intelligenter und effizienter. Dabei dürfen Nutzerkomfort, Effizienz und Sicherheit natürlich nicht zu kurz kommen. WAGO Building Ecosystem als ganzheitliche Systemlandschaft für Gebäudeautomation, Management und Reporting bietet hierfür die perfekte Basis.
  • Effizienzsteigerung: Durch die Automatisierung von Prozessen wie Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Klimatisierung können Energiekosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden.
  • Reduzierte Wartungskosten: Durch die Überwachung von Systemen und Geräten können Anomalien frühzeitig erkannt und behoben werden, was zu einer Reduzierung der Wartungskosten führt.
  • Erhöhte Flexibilität: Gebäudeautomationssysteme können so konfiguriert werden, dass sie auf die Bedürfnisse der Nutzer und des Gebäudes abgestimmt sind, was zu einer erhöhten Flexibilität führt.
  • Verbesserte Datenanalyse: Durch die Integration von Management- und Bedieneinrichtungen können wertvolle Daten gesammelt und analysiert werden, um Entscheidungen zu treffen und Prozesse zu optimieren.

WAGO Building Ecosystem

Die Systemlandschaft für Gebäudeautomation, Management und Reporting

WAGO Building Ecosystem setzt sich aus den bereits etablierten Komponenten unseres Gebäudeautomationssystems wie Engineeringsoftware, Applikationslösungen und Automatisierungshardware zusammen und bietet darüber hinaus eine vollumfängliche Management- und Bedieneinrichtung (MBE).

Everything is connected. Green and smart.

Ein System, das alles zusammenbringt: WAGO Building Ecosystem setzt bei den neuen Funktionen auf moderne Technologien, die die Installation zusätzlicher Software überflüssig machen. Daten können zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung gestellt werden – ganz gleich, ob auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC. Die richtigen Informationen liegen so stets zur richtigen Zeit in der richtigen Detailtiefe vor und sorgen für Transparenz und Übersichtlichkeit.

WAGO Building Cloud Services

Als wesentlicher Bestandteil von WAGO Building Ecosystem vereinen WAGO Building Cloud Services Management- und Reportingfunktionen, die für einen effizienten und störungsarmen Betrieb von Gebäuden und verteilten Liegenschaften unerlässlich sind, in einem skalierbaren und performanten System. Dabei wird die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen bzgl. Energiemanagement und ESG-Reporting umfassend unterstützt. Dank modernster Webtechnologien ist keine Installation von zusätzlicher Software notwendig.

MM-516724_website-update_building-ecosystem_info_2000x1125.jpg

Zukunftssicher mit einem cloudbasierten System.

Ihre Vorteile:

  • Konfiguration via Webbrowser
  • Alle Updates der Cloud-Software inklusive
  • Integriertes Dokumenten-Management
  • Zentraler Zugriff auf verteilte Liegenschaften
  • Basierend auf einem skalierbaren Lizenzmodell
1 - 3 von 5

WAGO Building Management

Mit WAGO Building Management, das als übergeordnete Management- und Bedieneinrichtung dient, ist es möglich, technische Anlagen in Gebäuden gezielt zu überwachen - und bei Bedarf einzugreifen. Auf Anlagenbildern können Verknüpfungen zum integrierten Dokumentenmanagement erstellt werden, die einen direkten Zugriff – z. B. auf Schaltpläne und Prinzipschemen - erlauben. Die Unterstützung einschlägiger Standardprotokolle wie BACnet®, OPC-UA und Modbus® sowie die Zertifizierung als B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) stellen die notwendige Konnektivität und Kompatibilität sicher.

WAGO Building Alarming and Ticketing

Dank WAGO Alarmmanagement mit integriertem Ticketsystem können selbst komplexe Alarmierungsszenarien so einfach wie eine Terminplanung verwaltet werden. Frei konfigurierbare Dashboards stellen die Übersicht von Anlagen, einzelnen Gebäuden bis hin zu Portfolios sicher. Die Alarmierung kann flexibel per SMS, E-Mail oder per Push-Nachricht in einer mobilen App erfolgen.

MM-485058_website_lizenzmodel-cloud-services_2000x1125.jpg

WAGO Building Energy Reporting

WAGO Building Energy Reporting ermöglicht die automatische Erstellung sowie den zeitgesteuerten E-Mail-Versand von Energie- und Umweltberichten – beispielsweise als Teil des ESG-Reports. Dieser Service sichert die Berichtsqualität und ist eine effiziente Zeitersparnis. Die Berichtsvorlage wird ganz einfach in Microsoft Office (Word, Excel oder PowerPoint) erstellt.

WAGO Building Energy Management

Das WAGO Energiemanagement für Gebäude unterstützt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 50001 und ist somit in Deutschland gemäß BAFA förderfähig. Durch frei konfigurierbare Dashboards und intelligente Widgets schafft es Übersichtlichkeit und zeigt Optimierungspotenziale auf, z. B. indem es Energieflüsse visualisiert, Verluste anzeigt und Verbräuche berechnet.

WAGO Building Environmental Reporting

Das WAGO Umwelt-Reporting unterstützt die (für viele Unternehmen verpflichtende) Erstellung von ESG-Berichten – in der europäischen Union gemäß der CSRD-Richtline (Corporate Sustainability Directive). Dabei werden alle relevanten Daten von digitalen Zählern, manuellen Ablesungen und weiteren Systemen zusammengeführt.

Steigern Sie die Energieeffizienz Ihres Gebäudes und transformieren Sie es zum autarken Energieerzeuger – mit WAGO Application Solutions. Sie erweitern das WAGO Building Ecosystem um eine Reihe von vorprogrammierten Anwendungen für die Gebäudeautomation.

In der Vergangenheit hat jedes Gewerk für sich selber Daten gespeichert.WAGO Building Cloud Services ist in der Lage, diese gespeicherten Daten zusammenzuführen und gemeinsam sichtbar zu machen.
Rainer Knodel, Systemspezialist für BACnet® und Building Management Systeme (BMS) bei WAGO
Systemspezialist für BACnet® und Building Management Systeme (BMS) bei WAGO

Vorteile von WAGO Building Ecosystems

Erreichen Sie Ihre CO2-Ziele, betreiben Sie Ihre Gebäude möglichst energie- und kosteneffizient und minimieren Sie das Risiko von Anlagenstillständen mit einem modularen Gesamtsystem für die integrale Gebäudeautomation.

1 - 3 von 5

Maximale Flexibilität

Dank der Modularität und Skalierbarkeit des Gesamtsystems können Anlagen während des Gebäudelebenszyklus flexibel hinzugefügt und erweitert werden. So besteht z. B. die Möglichkeit, auch im laufenden Betrieb weitere Gebäudemanagement- und Reportingfunktionen zu integrieren.

Optimierte Ressourceneinsatz

WAGO Building Ecosystem unterstützt alle Funktionen gemäß ISO 52120. Die integrierten Managementfunktionen erlauben die Erkennung von Abweichungen und Planung entsprechender Optimierungsschritte.

Maximale Transparenz

Die Management- und Reporting-Funktionen sorgen für Transparenz und Übersichtlichkeit in gebäudetechnischen Anlagen und damit für einen effizienten und störungsarmen Gebäudebetrieb.

Intuitive Handhabung

Die Automatisierungskomponenten können einfach installiert und in Betrieb genommen werden, was ein effizientes Engineering des Gesamtsystems ermöglicht.

Höchste Sicherheit

Das integrale Engineeringtool (WAGO Solution Builder) ermöglicht eine einfache und schnelle Basisabsicherung der Automatisierungskomponenten. Die Industrial-Managed-Switches sorgen für eine verschlüsselte Netzwerkkommunikation.

Neues im Gebäudesektor – Wissen kompakt

Unsere Experten für Gebäudetechnik und den Gebäudemarkt wissen, was die Branche bewegt, welchen aktuellen Anforderungen sich diese stellen muss und welche Lösungen es dafür gibt. Wir haben sie deshalb interviewt.

Video-Playlist

Video-Playlist

WAGO Solution Builder

Mit der auf die Gebäudeautomation zugeschnittenen Engineeringsoftware erstellen Sie Lösungen über den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes ganzheitlich und effizient. Sie haben die Möglichkeit, alle Ihre Projekte auf einer Weboberfläche einzurichten.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg