[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Praxistipps 22. Februar 2019
WINSTA®-Anwendungen im Gebäude: Applikationen perfekt gesteckt

Das WAGO Steckverbindersystem WINSTA®, bestehend aus mehreren Familien, verfügt über ein besonders breites Produktportfolio, um alle Anforderungen moderner Gebäude an die Energieversorgung sowie an die Signalweiterleitung zu erfüllen. Einzelkomponenten wie Stecker, Buchsen, Verteiler, konfektionierte Leitungen sowie Boxen mit steckbaren Abgängen unterstützen Sie bei der schnellen und einfachen Elektrifizierung der Abnehmer in den Anwendungen. Zusätzlich lassen sich unterschiedliche Stromkreise mit Hilfe der Familien WINSTA® MINI special und MIDI special sowohl mechanisch als auch optisch eindeutig kennzeichnen. So können auch Bussignale steckbar verteilt werden.

  • Einfaches Stecken im engen Kabelkanal erleichtert die Arbeit.

  • Die Montage der Systemsteckdosen bietet weitere Zeitvorteile im Vergleich zur Verdrahtung von Gerätebechern mit konventionellen Steckdosen.

  • Flexible Wahl der Phasen hilft bei der symmetrischen Netzauslastung.

Produktübersicht

Einsatz in Brüstungskanälen

  • Die Energieverteilung von der Einspeisung auf ein 230V-Netz erfolgt über eine konfektionierte WINSTA®-Verteilerbox.
  • Die steckbaren Abgänge werden über konfektionierte Verbindungsleitungen auf die Kanalsteckdosen mit integrierten WINSTA®-Steckern bzw. -Buchsen im Brüstungskanal geführt.

Stückliste für eine Elektroversorgung in Brüstungskanälen (400V-Einspeisung):

Produkte

WINSTA® für die Gebäudeinstallation

Elektroinstallation schnell, fehler- und wartungsfrei: WINSTA®-Lösungen sind auf Wunsch mehr als ein Produkt – WAGO unterstützt Sie mit Spezialisten auch bei der Planung.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Mehr aus dem Bereich Gebäudetechnik

Gebäudeinstallation

Optimale Verbindungstechnik für elektrische Leitungen

Praxistipps für Installateure: schnelle, sichere und wartungsfreie Lösungen, die Ihren Alltag erleichtern

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg