Sicherheit ohne Kompromisse: Elektroinstallation in der Universitätsklinik
Im Zentralbau Haus 23 sorgen unter anderem TOPJOB®S-Durchgangs- und Installationsetagenklemmen für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation.
Bei der Elektroinstallation ist die Sicherheit ein wichtiger Aspekt. Dies gilt in besonderer Weise für Gebäude, in denen sich viele Menschen aufhalten. Die Sicherheitsnorm VDE 0100 schreibt für solche Fälle beispielsweise Isolationswiderstandsprüfungen vor, bei denen der Neutralleiter nicht abgeklemmt werden darf. Diese Messungen lassen sich optimal mit Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung aus dem TOPJOB®S-Programm von WAGO durchführen.
Vor genau 100 Jahren wurde zusammen mit der Goethe-Universität in Frankfurt am Main auch das Universitätsklinikum gegründet. In den insgesamt 32 Fachkliniken und Instituten sind heute über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Fast 1.200 Planbetten stehen für die etwa 50.000 Patienten, die pro Jahr stationär behandelt werden, zur Verfügung. Mit 50 Gebäuden auf einer Fläche von 433.000 m⊃2; ist das Universitätsklinikum fast ein kleiner Stadtteil von Frankfurt. Um- und Neubauten sind daher eher die Regel als die Ausnahme. In den letzten vier Jahren wurden unter anderem ein Anbau für die chirurgischen Fächer erstellt und die vorhandenen Gebäude saniert. Aktuell sind die Arbeiten am Sockelgeschoss, das die Ambulanzen der inneren Medizin beherbergen wird, in der Endphase. Die Einweihung soll noch 2014 erfolgen. Im Bettenhaus wird der 2-Bett-Zimmer-Standard weiter konsequent umgesetzt. Hier erwarten die Patienten moderne Räume und Bäder.
Universitätsklinikum Frankfurt
- Versorgung mit elektrischer Energie
- Absicherung besonders wichtig
- Prüfung gemäß VDE 0100 – schnell und sicher