buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Energiemesstechnik

Energiemonitoring ist die Grundlage zur Steigerung der Effizienz Ihrer Verteilung und Prozesse. Unsere aufeinander abgestimmten Energiemessprodukte ersparen Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung. Überall dort, wo hohe Ströme erfasst und weiterverarbeitet werden müssen, sind Stromwandler von WAGO die erste Wahl. An abrechnungsrelevanten Messstellen bieten sich die Energiezähler an.

Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Portfolio sowohl für neue Anlagen als auch zum Nachrüsten für bestehende Anlagen
  • Abgestimmte Komponenten für Ihr Energiedatenmanagement
  • Schnelle und sichere Verdrahtung dank CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Verschiedene Varianten, um marktübliche Normsignale zu bedienen

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Energiemesstechnik

Energiezähler (MID)

Um den Energieverbrauch zu optimieren, ist eine umfassende Energiemessung notwendig. WAGO hat hierfür Energiezähler im Portfolio, die zahlreiche Vorteile bieten.

Ihre Vorteile:

  • Durch Einhaltung der MID-Richtlinie 2014/32/EU sind Anwendungen mit Verbrauchsabrechnung möglich.
  • M-Bus- und Modbus-RTU-Schnittstelle sowie zwei S0-Impulsausgänge
  • Zeitersparnis auf allen Ebenen dank Push-in CAGE CLAMP® und Hebel
  • Echte Platzersparnis mit 2 TE: 35 mm (2PUCT) und 4 TE: 72 mm (4 PU und 4 PS)
  • Volle Transparenz mit beleuchtetem Vollformatdisplay
  • Intuitives Konfigurieren durch sensitive Bedienelemente und Konfigurationsapp über Bluetooth®

3-Phasen-Leistungsmessmodule

Die Leistungsmessmodule im Reiheneinbaugehäuse bieten die Möglichkeit, abgesetzt von der Steuerungsebene, Ströme und Spannungen in einem dreiphasigen Versorgungsnetz zu messen.

Ihre Vorteile:

  • Verschiedene Gerätevarianten für den wahlweisen Anschluss von Stromwandlern oder Rogowski-Spulen
  • Steckplatz für microSD-Karten zur Abspeicherung von Messdaten
  • Kompaktes Reiheneinbaugehäuse für die Tragschienenmontage
  • Kommunikation mittels Modbus RTU und Impulsausgang

Leistungsmessung mit dem 3-Phasen-Leistungsmessmodul (2857-570/024-001)

Strom-, Spannungs- und Leistungsmessumformer

Neben Strom- und Spannungsmessumformern, die Gleich- und Wechselströme bzw. -spannungen erfassen, überzeugt die Produktpalette auch mit einem Leistungsmessumformer, welcher Strom und Spannung parallel misst, in Leistung umrechnet und als analoges Normsignal ausgeben kann.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von Gleich- oder Wechselspannungen bis 300 V auf nur 6 mm Baubreite
  • Baubreitenübergreifende Brückung der Versorgungsspannung
  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke

Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungszwecke

Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungsmessungen sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

Die Aufsteck-Stromwandler entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können für Verrechnungszwecke eingesetzt werden.


Ihre Vorteile:

  • Ideal kombinierbar mit dem Energiezähler mit Wandleranschlüsse
  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Zugelassen für Verrechnungszwecke

Aufsteck-Stromwandler mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

WAGO Aufsteck-Stromwandler sind sowohl für Rundleiter als auch für Stromschienen geeignet. Sie sind erhältlich für Primärströme von 50 bis 2500 A.

Ihre Vorteile:

  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Einfache und kostengünstige Befestigung durch einen Schnellbefestigungsadapter
  • Hohe Flexibilität durch viele Montagemöglichkeiten
  • Einfaches Kurzschließen des Wandlers durch redundante Sekundäranschlüsse S1 und S2
  • UL-Zulassung

Aufsteck-Stromwandler mit picoMAX®-Anschlusstechnik

Die WAGO Aufsteck-Stromwandler sind in 2 Baugrößen mit bis zu 64 A primären Bemessungsstrom und der bewährten picoMAX®-Anschlusstechnik erhältlich.


Ihre Vorteile:

  • Einfache Installation der Sekundärleitungen durch die steckbare picoMAX®-Anschlusstechnik
  • Platzsparender Einsatz direkt oberhalb des Leitungsschutzschalters
  • UL-Zulassung
  • Wandlung von 64 A oder 35 A auf 1 A
  • Flexible Montagemöglichkeiten durch separat erhältlichen Befestigungsadapter

Kabelumbau-Stromwandler

WAGO Kabelumbau-Stromwandler eignen sich besonders für das Nachrüsten von bestehenden Anlagen und haben den großen Vorteil, dass sie ohne Unterbrechung der Messleitung montierbar sind.

Ihre Vorteile:

  • Teilbarer Messkern ermöglicht die Montage ohne Unterbrechung des Primärleiters.
  • Vorkonfektionierte Sekundärleitung
  • Einfache und kostengünstige Befestigung durch beiliegende Kabelbinder

Rogowski-Spulen

Die Rogowski-Spulen sind geschlossene Luftspulen mit einem teilbaren Spulenkörper und einem nichtmagnetischen Kern, welche zuverlässig die Wandlung von Wechselströmen übernehmen.

Ihre Vorteile:

  • Platzersparnis, insbesondere bei der Messung von hohen Strömen durch teilbaren Spulenkörper
  • Einfaches Handling durch Bajonenettverschluss und Befestigungslaschen für Kabelbinder
  • Mehr Sicherheit durch plombierbaren Bajonettverschluss
  • Weltweiter Einsatz in vielen Branchen dank UL-Zulassung
  • Keine Begrenzung des Primärstroms da Sättigungseffekte nicht auftreten

Strom- und Spannungsabgriff

Der Strom- und Spannungsabgriff ist eine Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff. Er kann einfach und schnell in den Brückerschacht der Hochstrom-Reihenklemmen montiert werden.


Ihre Vorteile:

  • Abgriff der Energiedaten direkt an der Einspeisung
  • Exakte Messergebnisse durch Einhaltung der Genauigkeitsklasse 0,5
  • Schutz nachgeschalteter Messgeräte durch abgesicherten Spannungspfad
  • Integrierte Kurzschlussmöglichkeit

Potentialabgriffe für isolierte Leiter und Stromschienen

Die Potentialabgriffe ermöglichen einen komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung in vorhandenen Anlagen. Die Kontaktierung erfolgt über einen Schneidklemmanschluss, wodurch ein sicherer Abgriff der Spannung gewährleistet ist.

Ihre Vorteile:

  • Integrierte Sicherung zum Schutz nachgeschalteter Messgeräte
  • Für isolierte Leiter bis zu einem Querschnitt von 16 mm² geeignet
  • Schnelle und einfache Montage auf Stromschienen durch Klemmbefestigung oder mit M6-/M8-Befestigung

Das könnte Sie auch interessieren

Für den Entwurf, die Installation und Einrichtung des neuen Prüffelds für Hochspannungs- und Hochstromprüfungen des globalen Technology-Centers von Hitachi Energy setzt die Ingenieurgesellschaft IDEAS auf Strom- und Spannungsabgriffe, sowie Hochstromreihenklemmen von WAGO.

Produkte entdecken

Alle Produkte

Entdecken Sie die Produkvielfalt von WAGO im Bereich Stromwandler und Spannungsabgriffe.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Passende Themen und Produkte

Produkte

Wandlerklemmenblöcke

Die einfache Lösung, um Stromwandler sicher kurzzuschließen, die nicht direkt mit einem Verbraucher beschaltet sind; auch für 3-phasige Schaltungen erhältlich.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Lösungen für Heute und Morgen

Energiemanagement

Energiemanagement

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energiemanagement

Für jeden Schritt die passende Lösung

Starten Sie gerade Ihr Energiemanagement oder wollen Sie bereits tiefer eintauchen, um weitere Einsparmöglichkeiten zu finden? WAGO hat immer die richtige Lösung für Sie.
energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x2000.jpg