IT Wartungsarbeiten am 01. Juni 2025
MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

Energiezähler (MID)

Um den Energieverbrauch zu optimieren, ist eine umfassende Energiemessung notwendig. WAGO hat hierfür jetzt neue Energiezähler im Portfolio, die zahlreiche Vorteile bieten.

Sie verwenden die Push-in CAGE CLAMP® mit Hebel und lassen sich dadurch sehr einfach und zeitsparend anschließen. Die Geräte haben eine Breite von lediglich 72 mm bei Direktmessung und sogar nur 35 mm in der Version für Stromwandler. Damit spart der Anwender jede Menge Platz im Schaltschrank ein

Verfügbarkeit: Direktzähler verfügbar, Wandlerzähler Mitte 2021

Die neuen Energiezähler

Ihre Vorteile auf einen Blick

MM-10960_MID_energy_meters_hotspot_2000x1125.jpg

3 Schnittstellen in einem Gerät

Echter Kommunikationsprofi

Drei Schnittstellen in nur einem Gerät: Ausgestattet mit einer M-Bus und Modbus®-Schnittstelle sowie 2 S0-Impulsausgängen sind die Energiezähler (MID) von WAGO echte Kommunikationsprofis! So lassen sich die Energiezähler einfach in jedes Projekt integrieren.

Einfach konfigurieren

Konfigurieren wird intuitiv

Über unsere kostenlose App WAGO Energy Meter Configurator können die Energiezähler einfach und blitzschnell konfiguriert werden – ganz ohne Programmieren. Zusätzlich bietet die App die Funktion, aktuelle Werte als CSV-Datei zu exportieren und über gängige Messenger oder per E-Mail zu versenden.

So einfach geht‘s

Unser Experte Michael Meyer zeigt, wie sich die Energiezähler mit Hilfe der App schnell und unkompliziert konfigurieren lassen.

Großes Display

Volle Transparenz auf den ersten Blick

Extra leicht im Handling: Zur Bedienung unserer Energiezähler steht ein besonders großes Display zur Verfügung, das die wichtigsten Daten übersichtlich auf den ersten Blick präsentiert. Die Bedienung erfolgt über die integrierten sensitiven Bedienelemente.

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Alle Leiterarten schnell verdrahten

Zeitersparnis auf allen Ebenen

Ganz gleich, ob eindrähtig, feindrähtig oder mit Aderendhülse: Die Push-in-Anschlusstechnik mit Hebel ermöglicht eine schnelle und einfache Verdrahtung. Zusätzlich zur Zeitersparnis erhöht die CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik die Sicherheit. Denn: Über die gesamte Laufzeit ist eine dauerhaft sichere Kontaktierung gewährleistet. Dadurch können Kontaktstellen beispielsweise nicht überhitzen.

Spart Platz auf der Hutschiene

Echte Platzersparnis

Platz im Schaltschrank ist ein wertvolles Gut. Deshalb sind unsere neuen Energiezähler trotz ihrer großen Displays so kompakt wie möglich. Die Direktzähler haben eine Baubreite von 72 mm. Die Variante mit Wandleranschluss kommt dabei besonders schmal daher: Sie umfassen gerade einmal 2TE (36 mm).

Die Anschlusstechnik funktioniert für alle Drahtvarianten:

eindrähtig

feindrähtig

mit Aderendhülse

879-3000879-3020879-3040
Zum Produkt >>Zum Produkt >>Zum Produkt >>
Energiezähler Direktanschluss (4PU)Energiezähler Direktanschluss (4PS)Energiezähler Wandleranschluss (2PCT)
Direktmessung bis 65 AMessung über Stromwandler 1 A oder 5 A
Messen in 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-Netzen (3 x 230 V / 400 V)
Konfiguration über sensitive Bedienelemente und Bluetooth®
Schnittstellen: Modbus®, M-Bus, Impulsausgang, Bluetooth®
Externer Tarifeingang (230 V)
4-Quadranten-Messung
Anzeige von: Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz), Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvarh), Scheinleistung (kVA)
Anschlusstechnik mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel
Produktliste anzeigen

Energiedatenerfassung und Energiedatenmanagement

Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke

Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungszwecke

Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungsmessungen sind induktive, nach dem Trafoprinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

Die Aufsteck-Stromwandler entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können für Verrechnungszwecke eingesetzt werden.


Ihre Vorteile:

  • Ideal kombinierbar mit dem Energiezähler mit Wandleranschlüsse
  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Zugelassen für Verrechnungszwecke

Ihre Vorteile:

  • Zugelassen für Verrechnungszwecke
  • Ideal kombinierbar mit dem Energiezähler mit Wandleranschluss
    (Art.-Nr. 879-3040)
  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Energiedatenerfassung und Energiedatenmanagement

Alle erfassten Energiedaten können in der WAGO Energiedatenmanagement-Applikation in übersichtlichen Dashboards erfasst und dargestellt werden.

Energiedatenerfassung

Für jeden Schritt die passende Lösung

Die beste Energiemanagementlösung ist die, die sich an Ihre Anforderung anpassen lässt. WAGO bietet Ihnen dafür alle Möglichkeiten. Mit unserem System für das Energiemanagement können Sie in der Produktion, in industriellen Prozessen und in Gebäuden viel Energie sparen.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

Energiedatenmanagement

Parametrieren statt Programmieren

Das WAGO Energiedatenmanagement, bestehend aus einer Software in Kombination mit einem modularen Steuerungssystem, erfasst Messdaten verschiedener Medien und Einflussgrößen für das Energie-Monitoring und verarbeitet diese für weitere Analysen, die Archivierung und das Reporting.