[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/erweiterte-stromversorgung-picomax" }, "headline": "Erweiterte Stromversorgung mit steckbarer Anschlusstechnik ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-1102-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1aQzlvTldNdk9EZzVOVEF6TXpjd05EUTNPQzVxY0djfDFkOWRhNTgyOTNmZjYzZDM2NjZmNzAxN2U1MDE0YzFmNGVhODQwN2M0ODczNWYxZjBjZWRhNDAwMDFlYzkwMmM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 21 10:31:35 CEST 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 10:02:51 CET 2024" }

News
EPSITRON®COMPACT-Power-Stromversorgungen

Die Familie der schlanken leistungsstarken Stromversorgung EPSITRON® COMPACT Power punktet nun mit picoMAX®-Steckverbindersystem und sicherer Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik. Damit reduziert sich nicht nur die Zeit für die Verdrahtung, sondern auch für eine eventuelle Wartung der Geräte und für die Beschriftung von Leitungsbündeln.

Ihre Vorteile:

  • Steckbare picoMAX®-Steckverbinder mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Komfortable Vorverdrahtung möglich
  • Schnelle Wartung/Austausch
  • Flache Bauform spart Platz im Schaltschrank

Produktübersicht

Komfortable Vorverdrahtung durch steckbare Anschlusstechnik

Die preisgünstigen Geräte können komfortabel sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig mit dem picoMAX®-Steckverbindersystem angeschlossen werden. picoMAX® gewährleistet ein einfaches, werkzeugloses Trennen von Stift- und Federleiste, ideal auch zur Vorverdrahtung oder Wartung. Dank des integrierten wartungsfreien Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusses können eindrähtige oder feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt gesteckt werden.

Geringer Platzbedarf

Die in der Familie der Stromversorgungen Compact durchgängig umgesetzte Reiheneinbauform der Geräte erlaubt die Nutzung in Kleinverteilern und Zählerkästen. Außerdem finden die Geräte Platz in flachen Systemverteilern und Bedienpulten – auch in Überkopfmontage.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Die schmalen einphasigen Netzgeräte im Reiheneinbaugehäuse verfügen über Nennausgangsspannungen von DC 24 V; der Weitbereichseingang erlaubt die Speisung mit AC 100 … 240 V. Das erlaubt den Einsatz der Stromversorgungen Compact in vielfältigen Anwendungsbereichen und erhöht zudem zusätzlich die Betriebssicherheit der Netzgeräte. Die Geräte stehen in den Größen 1,3 A (787-1102), 2,5 A (787-1112) und 4 A (787-1122) zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Technische Produktberatung

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Weitere Serviceangebote: