Signale perfekt gesteckt
picoMAX® 3.5: der Leiterplatten-Steckverbinder im Rastermaß 3,5 mm für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2 und Bemessungsströme bis 10 A
Vorteile:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
- Für Verdrahtung im gesteckten oder ungesteckten Zustand der Federleiste
- Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
![picomax-3-5_2000x2000px.jpg](/medias/200-picomax-3-5-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzExfGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZ3pNQzh4TkRFd056RXlNak16TlRjM05DOHlNREJmY0dsamIyMWhlQzB6TFRWZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDQ0NGU4NTNjMTEwMDllODIzYzZlNzViN2E0ZmZkNGYxNGI2MWRjYjFkNzc4MGNhMTE0M2ZhNjc3M2IwNWY0MDY)
Optimale Spannungsversorgung
picoMAX® 5.0 und 7.5: die Leiterplatten-Steckverbinder im Rastermaß 5,0 mm und 7,5 mm für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2 und Bemessungsströme bis 16 A
Vorteile:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
- Für Verdrahtung im gesteckten oder ungesteckten Zustand der Federleiste
- Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt
- Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
![picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg](/medias/200-picomax-5-0-und-7-5-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZ3pPUzh4TkRFd056RXdNVE0yTkRJMU5DOHlNREJmY0dsamIyMWhlQzAxTFRBdGRXNWtMVGN0TlY4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8Yjc5NjcxODZkMGIzMGRkMmMxZTA3ZWRjY2Y5NjBhY2Y2YmZiMTNjMDEzZDZhMWY0NDBjMGU0NzU4YmMyYjUxMA)
Die einfachste Art, Leiterplatten steckbar zu machen
picoMAX® eCOM ist die noch wirtschaftlichere und kompaktere Variante ohne das Stiftgehäuse für steckbare Anwendungen auf der Leiterplatte. In den Rastermaßen 3,5 mm, 5,0 mm und 7,5 mm bietet dieses System mit direkt einlötbaren Federleisten die perfekte Lösung für Ihre kostengünstige Anwendung.
Vorteile:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Direktes Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse dank Push-in CAGE CLAMP®
- Als gerade und abgewinkelte Leiterplattenklemme erhältlich
- Für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 1,5 mm2 (3.5) sowie für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 2,5 mm2 (5.0, 7.5) erhältlich
- Direktes Einlöten des kompletten Steckverbinders dank vorgesteckter Lötstifte
- Lässt sich im Servicefall direkt wie ein Steckverbinder von der Leiterplatte abziehen
- Geringer Platzbedarf auf der Leiterplatte durch polverlustfreies Aneinanderreihen mit unterschiedlichen Polzahlen
![picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg](/medias/200-picomax-eCOM2-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd4Tmk4eE5ERXdPVFkwTkRZNE5UTTBNaTh5TURCZmNHbGpiMjFoZUMxbFEwOU5NbDlmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58ZTM5Mjc3NzkzYjEyN2U1MWM3YjIzOTcyNTI0MmJhNGI3ZDFlYWM0NmU0MjgzOTNjNzJlM2U1NmY2ZTJhZTBmMw)