Anwenderfreundlich konfigurierbar: Messumformer der JUMPFLEX®-Familie
Das schlüssige Gehäusekonzept der JUMPFLEX®-Serie 857 hat mit einer Baubreite von nur 6 mm, durchgängigen Brückungsmöglichkeiten und zahlreichen technischen Highlights neue Maßstäbe bei Messumformern gesetzt. Mit den neuenJUMPFLEX®-Messumformern rundet WAGO das bestehendeJUMPFLEX®-Portfolio weiter ab und bietet seinen Kunden damit optimale Lösungen aus einer Hand.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Anwenderfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten
- Weiter Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +70 °C
- Sichere 3-Wege-Trennung mit 3kV-Prüfspannung gemäß EN 61010-1
- Schmale 6 mm-Baubreite
- Beschriftung mit WMB + TOPJOB®S-Beschriftungsstreifen