[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relais- und Optokopplermodule

Funktionalität in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten:

Ganz gleich, ob Relaissockel oder steckbare Relais- und Optokopplermodule – die vielfältigen Ausführungen der WAGO Relais und -Optokoppler bieten für jede Anforderung eine Lösung und sind in allen Bereichen der Industrie, Prozesstechnik und Energietechnik, in der Bahn oder im Schiffbau sowie im allgemeinen Schaltschrankbau einsetzbar.


Ihre Vorteile:

  • Umfangreiches Portfolio von Koppel- bis Zeitrelais
  • Einfacher Anschluss von Leitern (0,34 … 2,5 mm2) ohne Leitervorbehandlung
  • Lasten im Bereich von 1 mA bis 16 A schaltbar (z. B. Lampenlasten)
  • Umfangreiches Zubehör wie Querbrücker, Beschriftung, Systemverkabelung etc. erhältlich
  • Bedien- und wartungsfreundlich

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Relais- und Optokopplermodule

Kurze Stromspitzen - Fatale Folgen

Beim Einschalten von Beleuchtungsanlagen entstehen erhebliche Stromspitzen, die weit über das 100-fache des Nennstroms hinausgehen können. Auch wenn dieser Strom nur wenige Millisekunden ansteht, kann er zum Verschweißen der Relaiskontakte führen.

Erfahren Sie hier wie unsere Relais arbeiten, damit Sie lange Freude an Ihrer Anlage haben.

Relaissockel mit gestecktem Kleinschaltrelais (Serie 788)

Die Relais der Serie 788 eignen sich hervorragend für Schaltanwendungen in der Industrie- und Prozessautomation. Die Module können entweder 2-kanalig oder für das sichere Schalten hoher Lasten bis zu 16 A, z. B. bei Lampenlasten, eingesetzt werden.

Ihre Vorteile:

  • Einfacher Austausch des Elementarrelais im Fehlerfall
  • Kompakte Baubreite von 15 mm
  • Brückungsmöglichkeiten auf der Steuer- und Lastseite
  • Push-in CAGE CLAMP®: direktes Stecken ohne zusätzliches Werkzeug
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Relaismodule mit Kleinschaltrelais und Optokopplermodule (Serie 859)

Relaismodule mit Kleinschaltrelais und Optokopplermodule der Serie 859 sind ideal für Interface-Ebenen in allen Industrieanwendungen geeignet. Die geringe Baubreite ermöglicht Ihnen den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Die einfache Brückung auf der Steuer- und Lastseite ermöglicht ebenfalls ein schnelles Durchschleifen gemeinsamer Ein- und Ausgangspotentiale.

Ihre Vorteile:

  • Vielseitig: Relaismodule für DC- und AC-Einsatz
  • Platzersparnis durch 6 mm schmales Gehäuse
  • Flache Bauform zum optimalen Einsatz in Klemmkästen
  • Frontseitige Brückungsschächte für übersichtliche Querverbindungen
  • Leuchtanzeige zur Zustandssignalisierung
  • Bewährte CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Steckbare Relaismodule (Serie 2042)

Die Installation der Relaismodule ist besonders einfach und sicher – sie werden direkt auf Basisklemmen des WAGO Reihenklemmensystems TOPJOB® S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.
Die Module sind sehr robust und widerstehen hohen Vibrations- und Schockbelastungen. So erfüllen sie beispielsweise die Anforderungen der Bahnnormen DIN EN 61373 (Vibration und Schock) und DIN EN 50121-3-2 (EMV).

Ihre Vorteile:

  • Steckbar auf WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S
  • Eingangsspannungsbereich von 16,8 V bis 253 V
  • Einsatz im Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C
  • Optimal für Bahn- und Industrieanwendungen geeignet, dank EN 50155 und EN 61010 (Sicherheitsbestimmungen für elektronische Geräte)
relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Montagesockel mit Kleinschaltrelais (Serie 287/288)

Die komplett verdrahteten Montagesockel mit Kleinschaltrelais (Serie 287/288) ermöglichen das direkte Schalten von Aktoren und weiteren Koppelgliedern im Feld. Sie realisieren ebenfalls den schnellen und einfachen Anschluss der Peripheriesignale.

Ihre Vorteile:

  • Schneller und einfacher Anschluss der Peripheriesignale
  • Steckbare Relais für ein schnelles und leichtes Wechseln
  • Problemloser Anschluss von Leitern zwischen 0,08 mm2 und 2,5 mm2
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Relaismodule im Reiheneinbaugehäuse
(Serie 789)

Von der einfachen Lichtsteuerung in Gebäudeinstallationen bis hin zu Installationen in Industrieschaltschränken reicht das Einsatzspektrum der Serie 789. Die 17,5 mm breite Bauform im Reiheneinbaugehäuse eignet sich insbesondere für den Einbau in Installationsverteilern und Zählerplätzen.

Ihre Vorteile:

  • Bis zu 2 Öffner und 2 Schließer oder 4 Schließer
  • Mit manueller Handbetätigung verfügbar
  • Brückungsmöglichkeit in jeder Ebene durch Steckbrücken
  • Übersichtliche Leiteranschlüsse
  • LED zur Schaltstellungsanzeige
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Stecksockel mit Kleinschaltrelais und Solid-State-Relais
(Serie 857)

Unsere Stecksockel mit Kleinschaltrelais und Solid-State-Relais bilden das perfekte Zusammenspiel aus Gehäuselösung und Elektronik.

Ihre Vorteile:

  • Steckbare Kleinschalt- und Solid-State-Relais für DC- und AC-Anwendungen
  • Brückbarkeit durch Konturengleichheit auf allen Anschlussebenen
  • Schneller und einfacher Relaiswechsel im Fehlerfall
  • Push-in CAGE CLAMP® : direktes Stecken ohne zusätzliches Werkzeug
  • Ex-Zulassung (Zone 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Stecksockel mit Industrierelais (Serie 858)

Die Stecksockel der Serie 858 sind für die Montage auf der Tragschiene 35 und damit für handelsübliche Industrierelais mit Standard-Pinning konzipiert. Sie können Relais mit 2 oder 4 Wechslern aufnehmen. In der Praxis bieten die Stecksockel für den Servicefall einen schnellen Austausch der Relais, ohne die Verdrahtung lösen zu müssen.

Ihre Vorteile:

  • Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern mit Aderendhülse ab 0,5 mm2
  • Doppelanschluss mit Push-in CAGE CLAMP®-Technik
  • Handbedienung im Fehlerfall oder bei Inbetriebnahme
  • Statusanzeige im Relais zur visuellen Kontrolle
  • Relais mit Goldkontakten für trockene Schaltkreise
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Produktneuheit

Mehr Platz im Schaltschrank

Neues Solid-State-Relais-Modul mit geringerer Verlustleistung bei höherem Laststrom

Das begrenzte Platzangebot optimal auszunutzen, ist das wesentliche Ziel im Schaltschrankbau. Das neue Solid-State-Relais-Modul (SSR-Modul) kann dazu beitragen: Es schaltet einen Grenzdauerstrom bis zu 8 A. Aufgrund der geringen Verlustleistung entsteht deutlich weniger Wärme. Damit kann bei gleicher Gesamtverlustleistung eine höhere Packungsdichte, also eine größere Anzahl an Schaltgliedern, im Schaltschrank realisiert werden.

SSR-Module eignen sich für Anwendungen, in denen eine Koppelebene zwischen SPS und der zu schaltenden Last erforderlich ist. Da sie ohne bewegliche Teile arbeiten, gibt es keinen mechanischen Verschleiß. Dadurch erreichen sie eine lange Lebensdauer, schalten geräuschfrei und sind unempfindlich gegenüber Schock und Vibration. Die SSR-Module von WAGO arbeiten mit Stecksockeln, die pinkompatibel zu den Standardrelais sind. Das macht den Austausch eines Relais sehr einfach.

Ihre Vorteile:

  • Neues SSR-Modul schaltet Verbraucher jetzt bis zu 8 A.
  • Geringere Verlustleistung reduziert Wärmeentwicklung und ermöglicht eine höhere Packungsdichte.
MM-4933 SSR Modules_2000_1125.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Das könnte Sie auch interessieren

Andere Produkte aus dem Bereich Interface-Elektronik

Anwendungsbereiche WAGO Relais und WAGO Optokoppler

Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzgebiete unserer Relais und Optokoppler und entdecken Sie anschauliche Anwendungsbeispiele, wie z. B. den Einsatz von Relais mit Handbedienung im Gebäude oder wie wir den besonderen Anforderungen im Bahnbereich gemäß EN 50155 gerecht werden.

relais-optokoppler_prozessanlage_facharbeiter_s_istock_000008945117_2000x1500.jpg

Effiziente Stromversorgungsmodule

Jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – und das weltweit und in den verschiedensten Anwendungen. Das macht die WAGO Stromversorgungsmodule so erfolgreich.

Stromversorung_2000x1500.jpg