MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x2000.jpg

WAGO Stromversorgungssysteme

Mit steigendem Grad der Automatisierung wachsen auch die Anforderungen an die zuverlässige Versorgung mit Spannung und Strom. Die innovativen und effizienten Stromversorgungssysteme von WAGO bieten hier vielseitige Lösungsmöglichkeiten für nahezu jede Anwendung, ob kommunikative Stromversorgung oder Netzgeräte für die Basisanwendungen. Ergänzt wird die Stromversorgung um Systemgeräte wie elektronische Sicherungen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) sowie Redundanzmodule. Die aufeinander abgestimmten Geräte ergeben das perfekte Stromversorgungssystem.

Ihre Vorteile

  • Ausgangsvarianten von DC 5 … 48 V und/oder 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Weltweit gültige Zulassungen für den Einsatz in verschiedensten Anwendungen
  • Komplettes Stromversorgungssystem dank Systemgeräten wie USV, kapazitive Puffermodule, elektronische Schutzschalter, Redundanzmodule und DC/DC-Wandler

Stromversorgungen

Stromversorgungen sind das Herzstück einer jeden Automatisierungslösung. WAGO bietet hier ein breites Portfolio an verschiedenen Serien und Leistungsklassen für nahezu alle Einsatzgebiete: Die WAGO Stromversorgung Pro 2 ist kommunikationsfähig, besonders ressoucensparend sowie vielfältig konfigurierbar und dadurch flexible auf jede Anwendung anpassbar. Unsere Eco und Eco 2 begeistern mit einem schnellen, werkzeuglosen Anschluss, sowie einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis in platzoptimierten Gehäusen. Mit der kleinen und sehr leistungsstarken WAGO Stromversorgung Compact im Reiheneinbaugehäuse sind Sie bestens für Installations- und Systemverteiler sowie für den Einsatz in Hausgeräten gerüstet.

Ihre Vorteile:

  • Hoch effiziente Geräte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96,3%
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zulassungen
  • CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bei fast allen Geräten
MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) von WAGO, bestehend aus einer 24V-USV-Lade- und Kontrolleinheit sowie einem oder mehreren angeschlossenen Akkumodulen zur Energiespeicherung, versorgt die Applikation zuverlässig und bis zu mehrere Stunden. Auch bei kurzen Spannungseinbrüchen wird der reibungslose Betrieb von Maschinen und Anlagen gewährleistet, insbesondere durch den Einsatz von kapazitiven Puffermodulen.

Ihre Vorteile:

  • Platzsparende Lade- und Kontrolleinheiten
  • Parametrierung über integrierte Schnittstelle
  • Push-In-Anschlusstechnik
  • Battery-Control-Technologie ermöglicht vorausschauende Wartung und Verlängerung der Akkulebensdauer

DC/DC-Wandler

DC/DC-Wandler eignen sich hervorragend für die zuverlässige Versorgung bei Sonderspannungen, um beispielsweise die Versorgung von Sensoren und Aktoren sicherzustellen.

Ihre Vorteile:

  • Für Anwendungen mit Sonderspannung können DC/DC-Wandler anstelle einer weiteren AC/DC-Stromversorgung eingesetzt werden
  • Weiter Umgebungstemperaturbereich
  • Weltweiter Einsatz in vielen Branchen dank UL-Zulassung
  • Konturengleich zu Messumformern und Relais der Serien 857 und 2857, sowie durchgängige Brückung der Versorgungsspannung
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Redundanzmodule

Redundanzmodule sind die sichere Lösung für eine höhere Verfügbarkeit der Versorgung. Sie dienen der Entkopplung von parallel geschalteten Netzgeräten und kommen dort zum Einsatz, wo selbst bei Ausfall eines Netzgerätes ein Verbraucher zuverlässig weiterversorgt werden muss. Darüber hinaus können Redundanzmodule auch zur sicheren Leistungserhöhung in der Kombination aus zwei parallel geschalteten Netzteilen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile:

  • Als MOSFET und Dioden-Redundanzmodule im Portfolio
  • Integrierte Leistungsdioden mit Überlastfähigkeit geeignet für TopBoost oder PowerBoost
  • Zur Überwachung der Eingangsspannung optional als potentialfreier Kontakt
  • Lösungen für Versorgung DC 12 V, DC 24 V und DC 48 V, bis zu 76 A

Alle Produkte

Entdecken Sie die Produktvielfalt von WAGO im Bereich Stromversorgungssysteme.

Das könnte Sie auch interessieren

Andere Produkte aus dem Bereich Interface Electronics

Relais- und Optokoppler

Maximale Funktionalität sowie Bedien- und Wartungsfreundlichkeit: Relais und Optokoppler von WAGO machen unter allen Bedingungen und Umgebungen ihren Job.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO Elektronische Schutzschalter

Sicherheit auf kleinstem Raum: Wenn es um zuverlässigen Schutz vor Überlast und Kurzschluss geht, sind die WAGO Schutzschalter ideal.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Energiemesstechnik

Energiemonitoring ist die Grundlage zur Steigerung der Effizienz Ihrer Verteilung und Prozesse. Unsere aufeinander abgestimmten Energiemessprodukte ersparen Ihnen viel Aufwand bei der Energiedatenerfassung.

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg