News
Maximale Platzersparnis bei höherer Auflösung: Rogowski-Spulen

Die neuen platzsparenden Rogowski-Spulen der Serie 855 überzeugen neben ihren Abmessungen vor allem durch ihre hohe Messgenauigkeit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 61869.

Das optimale Strommessverfahren zum Nachrüsten für die platzsparende Energiedatenerfassung: Die Rogowski-Spulen der Serie 855 lassen sich nachträglich und vor allem ohne Unterbrechung laufender Prozesse einfach in bestehende Anlagen integrieren. Bei dieser Technologie gibt es keine Sättigungseffekte; daher können die Rogowski-Spulen einen weiten Primärstrombereich ohne Genauigkeitseinbußen erfassen. Moderne Fertigungsmethoden ermöglichen die Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 61869 und machen den Abgleich zwischen Spule und Messgerät hinfällig.

Ihre Vorteile:

  • Einstufung in die EN 61869 und maximale Platzersparnis bei hoher Genauigkeit
  • Schnelle und kostengünstige Montage

Die Bemessungsisolationsspannungen von 1000 V Kat. III/600 V Kat. IV und die verfügbaren Spulendurchmesser von 70, 125 und 175 mm ermöglichen neue Installationsmöglichkeiten. Signalleitungen von 1,5 und 4,5 m vermeiden ein aufwendiges und signalverfälschendes Verlängern. Weitere technische Feinheiten, wie Befestigungslaschen für die Fixierung mit Kabelbinder, der plombierbare Bajonettverschluss und der große Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C, garantieren ein sicheres und einfaches Handling.

Funktionsweise der Rogowski-Spulen

Die Rogowski-Spule wird um einen Leiter oder eine Stromschiene herum platziert. Durch den Wechselstrom in der zu messenden Leitung wird in die Rogowski-Spule eine Spannung induziert, die proportional zum Leiterstrom ist.

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Produkte

Stromwandler und Spannungsabgriffe

Energieeffizienz nachhaltig maximieren: Für dieses Ziel bietet Ihnen WAGO die passende Lösung – komplett aufeinander abgestimmt und für jeden Prozessschritt.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg