News
Energiemanagement leicht gemacht: Strom- und Spannungsabgriff für die 2-Leiter-Durchgangsklemme

Der Strom- und Spannungsabgriff (855-951/250-000) ergänzt ab sofort das Portfolio Strom- und Energiemesstechnik mit einer neuen innovativen Lösung. Die Kombination aus 2-Leiter-Durchgangsklemme und dem neuen Strom- und Spannungsabgriff bildet die optimale Grundlage für ein erfolgreiches Energiemanagement, denn überall dort, wo elektrische Leistung gemessen werden soll, sind Strom und Spannung erforderlich.

Ihre Vorteile:

  • Abgriff der Energiedaten direkt an der Einspeisung
  • Gleiche Baubreite wie die 2-Leiter-Durchgangsklemme (95 mm⊃2;)
  • Einfache Montage durch Einstecken in den Brückerschacht der 2-Leiter-Durchgangsklemme
  • Integrierter Stromwandler 250 A/ 1 A
  • Exakte Messergebnisse durch Einhaltung der Genauigkeitsklasse 0,5
  • Schutz der nachgeschalteten Messgeräte durch abgesicherten Spannungspfad
  • Wandlerkurzschluss und Sternpunktbrückung
  • Übersichtliche Beschriftungsmöglichkeiten

Video Strom- und Spannungsabgriff

Erfahren Sie im Produktvideo mehr über den Strom- und Spannungsabgriff für die 2-Leiter-Durchgangsklemme (855-951/250-000) von WAGO.

Sicherer Schutz und präzise Strommessung

Platzmangel ist ein vorwiegendes Problem in Schaltschränken, wenn es zum Einbau von mehreren Stromwandlern und Spannungsabgriffen kommt. Zeit und Installation spielen zusätzlich eine sehr wichtige Rolle. Der Strom- und Spannungsabgriff kann schnell und einfach in den Brückerschacht der 2-Leiter-Durchgangsklemme (95 mm²) gesteckt werden und der Endkunde benötigt somit keine weiteren Wandler oder Montageeinheiten.

Zusätzlich bietet eine integrierte Sicherung für nachgeschaltete Energiemessgeräte einen sicheren Schutz. Ein integrierter Stromwandler, mit einem Wandlungsverhältnis von 250 A / 1 A, ermöglicht eine präzise Strommessung gemäß EN 61869-2, in der Genauigkeitsklasse 0,5.
Der Anschluss des Stromausgangs ist mit S1 (schwarz) und S2 (rot) gekennzeichnet. Eine Drückerbetätigung dient zum Anschließen und Lösen von feindrähtigen Leitern.

Vorteile der 5-poligen Auslegung (2 x S1 und 3 x S2):

  • Kurzschließen des Stromwandlers (S1 & S2) über einen Brücker (2000-402)
  • Direkte Sternpunktbrückung am Stromwandler

Der erste Schritt für ein erfolgreiches Energiemanagement

Der Anschluss der Spannung erfolgt über eine redundant ausgeführte Anschlussklemme. Abgerundet wird das Produkt mit optimalen Beschriftungsmöglichkeiten, die eine übersichtliche Kennzeichnung im Schaltschrank garantieren. Der Anwender kann zwischen einem durchgängigen Beschriftungsstreifen oder dem WMB-Multibeschriftungssystem wählen.

Zusammengefasst ist der Strom- und Spannungsabgriff, in Kombination mit dem 3-Phasen-Leistungsmessmodul der WAGO-Serie 750, der erste Schritt für ein erfolgreiches Energiemanagement.

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

Produkte

Stromwandler und Spannungsabgriffe

Energieeffizienz nachhaltig maximieren: Für dieses Ziel bietet Ihnen WAGO die passende Lösung – komplett aufeinander abgestimmt und für jeden Prozessschritt.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg