[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Themen
Anschluss für Verbrauchszähler aller Hersteller: M-Bus

Der M-Bus – von Haus aus ein kostenoptimierter Feldbus.

Das auf einem Master-Slave-Verfahren basierendes M-Bus-System lässt sich als Linien-, Stern- und als Baumtopologie betreiben. Der Master versorgt den seriellen Bus mit Strom und verarbeitet die Daten der M-Bus-Slaves (Messgeräte).

M-Bus zusammengefasst:

  • Alle Verbrauchszähler werden durch ein einziges Kabel (Bus) mit einer Zentrale verbunden.
  • Es stehen Busteilnehmer zur Verfügung, die direkt über den Zweidrahtbus versorgt werden.
  • Geräte verschiedenster Hersteller können an ein Bussystem angeschlossen werden; dadurch ist der Anwender nicht an einen Zählerhersteller gebunden.

M-Bus einfach erklärt

Der M-Bus (Meter-Bus) ist ein kostenoptimierter Feldbus zur Übertragung von Energieverbrauchsdaten. Ein zentraler Master – im einfachsten Fall ein WAGO-Controller mit nachgeschaltetem Pegelwandler – kommuniziert über einen Zweidrahtbus mit den Busteilnehmern (pro Segment bis max. 250 Slaves), wie Wärme-, Wasser-, Elektro-, Gaszähler etc. sowie mit Sensoren und Aktoren jeglicher Art.

Verwendung von M-Bus

Der M-Bus wird für das Auslesen von Energieverbrauchsdaten von Stromzählern, Wärmezählern, Gaszählern, Wasserzählern und verschiedenen Sensoren und Aktoren unterschiedlicher Hersteller verwendet. Als effizientes Messtechniksystem zur Verbrauchsdatenerfassung kommt der Meter-Bus oft im Bereich der Gebäudeleittechnik zur Anwendung.

Ihre Vorteile mit dem M-Bus-Master

  • Direkter (ohne externe Gateways/Pegelwandler) und damit kostengünstiger Anschluss von M-Bus-Geräten an das I/O-System

  • Hohe Flexibilität durch Kombinierbarkeit mit anderen I/Os und Schnittstellen des I/O-Systems

  • Verwendung von mehreren Modulen bei größeren Mengengerüsten

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Systemgrafik M-Bus

M-Bus-Produkte von WAGO

M-Bus-Master (753-649)

Das M-Bus-Modul (753-649) dient als M-Bus-Master und ermöglicht eine direkte Anbindung von M-Bus-Slaves an das WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ein M-Bus (Meter-Bus) ist ein Feldbus zur Übertragung von Energieverbrauchsdaten, welche von M-Bus-Slaves wie Wärmezählern, Wasserzählern, Elektrozählern und Gaszählern sowie Sensoren und Aktoren jeglicher Art erfasst werden. Der M-Bus-Master kommuniziert mit den M-Bus-Slaves und bildet die Schnittstelle zwischen dem M-Bus und der verarbeitenden Software.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb Österreich

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote:

Empfehlungen zum Weiterlesen

Passend zu M-Bus

Produkte

Herstellerunabhängige Gebäudesteuerung – BACnet

Zusammen mit dem WAGO-I/O-SYSTEM 750 und BACnet bewältigen Sie nachhaltig und zukunftssicher anfallende Aufgaben für HLK-Anwendungen im Zweck- und Nutzbau.

Produkte

Steuern nach Sensoren: MP-Bus

Der MP-Bus dient im HLK-Bereich zur Steuerung von Stellantrieben für Klappen, Regelventile und VAV-Volumenstromregler.

Das könnte Sie auch interessieren

Andere Produkte für die Gebäudeautomation

I/O-Systeme, die überall einsatzbereit sind

Egal, ob im Schaltschrank oder außerhalb: WAGO-I/O-Systeme ermöglichen die Automatisierung dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

buehne_io-system_2000x1500.jpg