Offene Kommunikation mit OPC UA
Die neue Technologie für einen sicheren, zuverlässigen und herstellerunabhängigen Datenaustausch verbreitet sich in industriellen Netzwerken rasant. Auch WAGO setzt auf das Potential des offenen Standards und hat für seine Controller der Serie PFC und Control Panels verschiedene OPC-UA-Server-Profile implementiert.
TSN plus OPC UA
Industrielle Kommunikation muss schnell, echtzeitfähig und standardisiert sein, damit Unternehmen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern können. WAGO treibt daher OPC UA über TSN als eine Kommunikation, die ebenenübergreifende und herstellerunabhhängige Lösungen von morgen ermöglicht, mit großem Einsatz voran.

Touch Panels 600
Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik.
Ihre Vorteile:
- Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit mit dem leistungsstarken Cortex-A9-Multicore-Prozessor
- Flexible Programmierung in IEC 61131 oder direkt unter „Open Source”-Betriebssystem Linux®
- Auf den Anwender zugeschnittene Konfigurationsoberfläche und komfortable Bedienung direkt am Gerät
- Zeitersparnis mit einzigartigem Befestigungskonzept
- Standardverbindung zu WAGO Cloud-Lösungen mit Control Panels

Steuerungen
Optimale Performance und Verfügbarkeit: Dank Topleistung, geringem Stromverbrauch, vielzähligen Schnittstellen, platzsparenden Abmessungen und hoher Sicherheit sind unsere anwenderfreundlichen Steuerungen (SPS) kosteneffiziente Automatisierungslösungen.
Ihre Vorteile:
- Programmierbar mit e!COCKPIT (CODESYS V3 und CODESYS V2)
- Feldbusunabhängig – Unterstützung der gängigsten Feldbusprotokolle und ETHERNET-Standards (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ... )
- Skalierbare Rechenleistung von Feldbuscontrollern bis hin zu den Controllern PFC100 und PFC200
- Ideal kombinierbar mit dem WAGO I/O System 750: über 500 unterschiedliche I/O-Module für höchste Flexibilität und Funktionsvielfalt
- Auch für den Einsatz in extremen Umgebungen

Für den Schaltschrank – WAGO I/O System 750/753
Das WAGO I/O System 750/753 zeichnet sich durch seine universelle Einsetzbarkeit und sein umfangreiches Produktportfolio aus. Mit mehr als 500 verschiedenen Modulen ist die Vielseitigkeit und Flexibilität so groß, dass auch in den verschiedensten Branchen kaum Wünsche offen bleiben.
Vorteile:
- Feldbusunabhängig
- Flexibel einsetzbar
- Weltweit zugelassen und erprobt
- Mehr als 500 verschiedene Module inkl. funktionaler Sicherheit und Ex i
- Optionale steckbare Anschlussebene bei der Serie 753

Für extreme Umgebungsbedingungen – WAGO I/O System 750 XTR
Bei der extrem robusten Ausführung des WAGO I/O Systems 750 XTR liegen Ihre Vorteile auf der Hand: optimierte Anlagenverfügbarkeit, geringer Platzbedarf sowie niedrige Energie- und Wartungskosten durch den Verzicht auf zusätzliche Klimatisierung; das System ist geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen es besonders auf Folgendes ankommt:
Vorteile:
- Extreme Umgebungstemperaturen
- Störsicherheit und Spannungsfestigkeit
- Vibrations- und Schockfestigkeit
- Explosionsschutz

Extended Connectivity mit WAGO I/O System Field
Ihre Vorteile:
- Zukunftssichere, offene Automatisierungslösung unterstützt die neuesten Kommunikationstechnologien.
- Verschiedene Gehäusevarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an alle Anwendungen und Maschinen.
- IO-Link als Wegbereiter für eine schnelle, flexible und effiziente Produktion
- Mehr Transparenz durch innovatives Load-Management