Offene Automatisierung mit WAGO

Gemeinsam das Beste aus allen Welten des modernen Engineerings nutzen.

Um praxisnahe, zukunftsfähige Lösungen in der Automatisierung zu entwickeln, müssen wir durch konsequente Offenheit an das vorhandene Fachwissen der jeweiligen Experten anknüpfen. Dies gelingt am besten mit gebündelten Kräften – weshalb wir bereits frühzeitig eine gemeinsame Plattform für IT und OT entwickelt haben, auf der sich Programmierer aus unterschiedlichen Disziplinen gewinnbringend ergänzen und so das Industrial IoT (IIoT) weiter voranbringen.

Unsere offene, Linux®-basierte Automatisierungsplattform ermöglicht den einfachen Zugang zum modernen Engineering auf allen Automatisierungsebenen – und überlasst den Anwendern so die freie Wahl ihrer präferierten Programmiermethode.

SPS-Programmierung

Für die SPS-Programmierung steht unsere Engineering-Software e!COCKPIT für Sie bereit. Sie basiert auf dem Industriestandard CODESYS V3, der Ihnen die Softwareentwicklung in den Programmiersprachen der IEC 61131-3 (ST, FUP, KOP, AWL, AS) sowie in CFC ermöglicht. Dabei erleichtert Ihnen die bewährte Programmierumgebung den Einstieg: Bestehende Programme lassen sich ohne Umlernen wiederverwenden und weiterentwickeln. So können Sie auf zeitgemäße Paradigmen, wie zum Beispiel objektorientierte Programmierung (OOP) oder aktuelle Visualisierungstechnologien, zurückgreifen.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Embedded Linux

Mit Linux® als Betriebssystem auf unseren Steuerungen PFC100 und PFC200 steht Ihnen ein schlankes und sicheres Betriebssystem zur Verfügung, das Ihnen zahlreiche Vorteile bietet. Mit ihm können Sie durch „Open Source“ jederzeit den Quellcode an Ihre Anforderungen anpassen. Außerdem wird das Betriebssystem durch die aktive Open-Source-Community permanent optimiert. Dadurch sind Sie auch für zukünftige Anforderungen – vor allem mit Blick auf Security – immer auf dem neuesten Stand.

Loesungen_Modulare_Software_2000x2000.jpg

Ein ganzheitliches Ökosystem erleben mit ctrlX OS

Flexibilität und Offenheit sind in der Automatisierung die wichtigsten Taktgeber: WAGO setzt deshalb auf starke Partnerschaften – denn nur gemeinsam gelingt die Entwicklung qualifizierter Lösungen in der Industrie 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg