[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/at/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Auf dieser Seite:
[{"term":"Anwendungshinweise","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif
SMARTE PLANUNG, EINFACHE INSTALLATION
Die WAGO Stromversorgung Pro 2 – einfach, schnell, sicher!

Smarte Planung

Die Implementierung der Stromversorgung Pro 2 benötigt weniger Platz im Schaltschrank an sich und weniger Abstand zu anderen Komponenten, was die Kosten für die Kühlung optimiert. Für die Geräte stehen 2D-/3D-Daten über CADENAS PARTcommunity, EPLAN-Makros und Smart-Designer-Unterstützung zur Verfügung. Die Kennzeichnung der Stecker und Klemmstellen erfolgt gemäß EN 81346-2 und erlaubt eine differenzierte Beschriftung der einzelnen Anschlusspunkte.

Ihre Vorteile:

  • Geringe Abmessungen und hoher Wirkungsgrad reduzieren den Platzbedarf und verbessern die Schaltschrankkühlung.
  • Der digitale Zwilling vereinfacht die E-CAD-Implementierung und reduziert Zeit und Kosten.
  • Kennzeichnung der Geräte sowie jedes Anschlusspunktes gemäß EN 81346-2

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Einfache Installation

Durch die Federanschlusstechnik ist eine sehr sichere und wartungsfreie Verbindung gewährleistet, die außerdem noch schnell und somit kostensparend funktioniert. Eine weitere Kostenreduktion ergibt sich durch die Steckbarkeit der Anschlussleisten, weil somit eine Vorkonfektionierung der Leitungen und eine schnelle Installation möglich sind. Die Schnittstelle auf der Front ermöglicht eine sehr schnelle und einfache Konfiguration der Parameter. Der LED-Bargraph zeigt intuitiv die aktuelle Auslastung an. Die Kennzeichnung gemäß EN 81346-2 für eine eindeutige Anschlussstellenbezeichnung verhindert Verdrahtungsfehler.

Ihre Vorteile:

  • Push-in CAGE CLAMP®-Stecker sparen Verdrahtungs- und Installationszeit.
  • Die Konfiguration über die Interface-Software bietet mehr Flexibilität und Übersicht bei der Installation.
  • Der LED-Bargraph sowie die Kennzeichnung des Gerätes und aller Anschlusspunkte erleichtert die Inbetriebnahme der Anlage.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

WAGO Stromversorgung Pro 2

Mehr entdecken

Power of Possible

Unsere Antwort auf die gestiegenen Anforderungen ist die WAGO Stromversorgung Pro 2, der neue Taktgeber im Schaltschrank, der aus den Herausforderungen von heute und morgen konkrete Möglichkeiten macht – wir nennen das „The Power of Possible“!

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Vertrieb

Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr
Fr. 8:00-15:00 Uhr
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Weitere Serviceangebote: